- AYUDA
- Cómo usar
- Configuración de las condiciones del presupuesto
- [Torneado CNC] Configuración del presupuesto
- Información sobre la oferta manual
Información sobre la oferta manual
- Aunque no haya una cotización automática disponible en meviy, puede obtener una cotización utilizando Oferta manual.
- Consulte lo siguiente y no dude en realizar una solicitud.
¿Qué es una oferta manual?
- Se trata de un proceso mediante el cual se revisará y emitirá un oferta manual a través del soporte de meviy cuando no haya un cotización automático disponible en meviy.
- Puede solicitar un oferta manual para lo siguiente: cantidades superiores a las indicadas en el campo de comentario, que están marcadas como «Otros».
- Normalmente recibirá una respuesta en un plazo de 1-2 días laborables.
- Pueden ser necesarios más días para pedidos largos, pesados, de gran cantidad o con mecanizados difíciles.
Cómo solicitar un presupuesto
- El botón «Solicitar oferta manual» aparecerá cuando el oferta manual esté disponible.
- Haga clic en él para realizar la solicitud.
Campo de comentarios (instrucciones adicionales)
- Haga clic en [Input] y rellene el campo di commento que aparece, luego haga clic en [OK].
Cancelar una oferta manual
- La solicitud de presupuesto puede cancelarse hasta que el servicio técnico de meviy haya respondido.
- Si las condiciones han cambiado o ya no necesita el presupuesto, haga clic en «Cancelar oferta manual» para cancelar la solicitud.
- Para solicitar un nuevo presupuesto tras la cancelación, haga clic de nuevo en «Solicitar oferta manual».
Oferta realizado correctamente
- Además de recibir un correo electrónico del soporte de meviy, la cantidad, los días para el envío y el número de pieza se mostrarán en el visor 3D.
- Además, si se incluyen condiciones en el presupuesto, se mostrará el mensaje «Mensaje del servicio técnico de meviy». Haga clic en «Confirmar» para revisar los detalles.
Oferta fallida
- Los motivos por los que esto no es posible se enviarán en un correo electrónico de meviy o se mostrarán en un «Mensaje del servicio técnico de meviy». Haga clic en «Confirme» para revisar los detalles.
- Además, se mostrará un «Mensaje del servicio técnico de meviy» si se incluyen condiciones en el presupuesto. Haga clic en «Confirme» para revisar los detalles.
Oferta manual no disponible
- No es posible solicitar un oferta manual si no aparece el botón «Solicitar oferta manual».
- Es posible que el reconocimiento de la forma haya fallado. Compruebe la forma del modelo y otros detalles relevantes.
- Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros por correo electrónico
- meviy-usa@misumiusa.com
Oferta manual en el campo de comentario
Capaz de procesar
| Capaz de procesar | |
|---|---|
| Cantidad | Rango de cantidades múltiples (2 pcs. & 5 pcs. & 15 pcs. & 50 pcs., etc.) |
| Dimensión | Producto largo con una longitud total de 1~3 m *Debe desechar el palé de madera y recibir el producto con una carretilla elevadora. Escriba su dirección de entrega en el campo di commento al solicitar un presupuesto manual para calcular los gastos de envío. Haga clic aquí para obtener más detalles sobre el embalaje de entrega. |
| Metodo di lavorazione | Especificar la rugosidad superficial de la superficie cónica. |
| Laceraciones/pasantes no posibles indicación | |
| Documentos de certificación | Solicitud de adjuntar la ficha de fábrica para lotes similares |
| Se solicita adjuntar la ficha de seguridad |
No se puede procesar
| No se puede procesar |
|---|
| Tolerancia y precisión | Especificación de tolerancia geometrica |
|---|---|
| Tolerancia dimensional con otras piezas instrucciones | |
| Especificaciones de tolerancia para áreas que no se pueden especificar en meviy | |
| Ajustes de tolerancia de profundidad de agujero para otros que no sean diámetro interno | |
| Tipo de material, tratamiento superficial, acabado | Materiales y tratamiento superficial que no se pueden seleccionar en meviy. |
| Especificaciones de procesamiento de la base | |
| Especificaciones de brillo | |
| Specifiche espesor de la capa | |
| Specifiche tratamiento parcial de la superficie | |
| Desengrasado | |
| Limpieza | |
| Lucidatura | |
| Solicitud de presupuesto para múltiples materiales | |
| Tratamiento térmico y dureza | Tratamiento térmico no seleccionable en meviy. |
| Especificaciones de dureza | |
| Rosca | Roscado trapezoidal |
| Especificaciones de los insertos roscados en materiales distintos de la resina y el aluminio | |
| Método de elaboración | Corte por fusión |
| EDM (Electrical Discharge Machining) | |
| Grabado | |
| Láser | |
| Procesamiento simultáneo | |
| Instrucciones para roscado (borde) biselado | |
| Zigrinatura | |
| Instrucciones para Esplosione | |
| Specchio | |
| Documenti di certificazione | Schede di ispezione |
| Certificados RoHS |