- AYUDA
- Cómo usar
- Configuración de las condiciones del presupuesto
- [Torneado CNC] Configuración del presupuesto
- Configuración de usuario (piezas de torneado)
Configuración de usuario (piezas de torneado)
Configuración del presupuesto para piezas de torneado
Configure los materiales, los tratamientos superficiales y la rugosidad superficial (rugosidad, símbolo) para los presupuestos iniciales.
Configuración del usuario
Información básica y detalles
Añadir dimensiones
Establezca tolerancias dimensionales para las ubicaciones de dimensiones añadidas. Las tolerancias se pueden establecer en el cuadro de diálogo (lista desplegable).
Configuración del usuario
Visor 3D
Agujero roscado
La profundidad efectiva inicial (h) del agujero roscado se puede modificarse en el cuadro de diálogo «Instrucciones sobre la información de los agujeros».
Configuración del usuario
Visor 3D
Consejo
Método de cálculo y método de visualización de la «Profundidad efectiva (h)»
| 1D | Si el tamaño (D) es M6, el valor inicial es 1 × 6, 6 mm |
| 1.5D | Si el tamaño (D) es M6, el valor inicial es 1,5 × 6, 9 mm |
| 2D | Si el tamaño (D) es M6, el valor inicial es 2 × 6, 12 mm |
| 2.5D | Si el tamaño (D) es M6, el valor inicial es 2,5 × 6, 15 mm |
| Longitud total | Profundidad del modelo = 16,14 mm |
Agujeros de precisión
Puede cambiar el rango de tolerancia, los rangos de tolerancia utilizados con frecuencia, la profundidad efectiva y la rugosidad superficial (ninguna/presente) que se muestran en la lista del cuadro de diálogo «Indicar información del agujero».
Configuración del usuario
Visor 3D
Consejo
(6) Método de cálculo y método de visualización de la «Profundidad efectiva (h)»
| 1D | Si el diámetro es ø6, el valor inicial es 1 × 6, 6 mm |
| 1.5D | Si el diámetro es ø6, el valor inicial es 1,5 × 6, 9 mm |
| 2D | Si el diámetro es ø6, el valor inicial es 2 × 6, 12 mm |
| 2.5D | Si el diámetro es ø6, el valor inicial es 2,5 × 6, 15 mm |
| Longitud total | Profundidad del modelo = 16,14 mm |
Diámetro exterior
Puede cambiar el rango de tolerancia y los rangos de tolerancia utilizados con frecuencia que se muestran en la lista del cuadro de diálogo «Instrucciones sobre el diámetro máximo/diámetro exterior».
Configuración del usuario
Cuadro de diálogo Visor 3D
Diámetro interior
Puede cambiar el rango de tolerancia y los rangos de tolerancia utilizados con frecuencia que se muestran en la lista del cuadro de diálogo «Instrucciones sobre el diámetro interno».
Configuración del usuario
Cuadro de diálogo Visor 3D
Rosca interior
Puede cambiar la profundidad del filete y la dirección del filete que se muestran en la lista del cuadro de diálogo «Instrucciones sobre el diámetro interior».
Configuración del usuario
Cuadro de diálogo Visor 3D
Consejo
Método de cálculo y método de visualización de la «Profundidad efectiva (h)»
| 1D | Si el tamaño (D) es M9, el valor inicial es 1 × 9, 9 mm |
| 1.5D | Si el tamaño (D) es M9, el valor inicial es 1,5 × 9, 13,5 mm |
| 2D | Si el tamaño (D) es M9, el valor inicial es 2 × 9, 18 mm |
| 2.5D | Si el tamaño (D) es M9, el valor inicial es 2,5 × 9, 22,5 mm |
| Longitud total | Profundidad del modelo = 50 mm |
Diámetro exterior de la ranura
Puede cambiar la tolerancia seleccionada en el cuadro de diálogo «Añadir dimensiones del diámetro exterior de la ranura».
Configuración del usuario
Cuadro de diálogo Visor 3D
Diámetro interior de la ranura
Puede cambiar la tolerancia seleccionada en el cuadro de diálogo «Añadir dimensiones del diámetro interior de la ranura».
Configuración del usuario
Cuadro de diálogo Visor 3D
Agujeros ranurados/chaveteros
Es posible modificar el rango de tolerancia y los rangos de tolerancia utilizados con frecuencia que se muestran en la lista «Instrucciones sobre orificios asolados/chavetas».
Configuración del usuario
Consejo
Chavetero interior
Puede cambiar los rangos de tolerancia utilizados con frecuencia que se muestran en la lista del cuadro de diálogo «Instrucciones sobre chavetas de diámetro interior».
Configuración del usuario
Consejo