- AYUDA
- Información técnica
- Fresado CNC
- Especificaciones de precisión y mecanizado
- Especificaciones de grabado
Especificaciones de grabado
Dimensión máxima de la pieza y material compatible
- 300 mm x 300 mm (si el grabado se realiza en la parte SUPERIOR/INFERIOR)
- 200 mm x 200 mm (si el grabado se realiza en la parte DELANTERA/TRASERA)
- 200 mm x 200 mm (si el grabado se realiza en la parte IZQUIERDA/DERECHA)
* Consulte la tabla siguiente para conocer los materiales y el tratamiento superficial.
| Clasificación | Material | Tratamiento superficial |
|---|---|---|
| Acero |
|
|
| Acero preendurecido | NAK55 equiv. |
|
| Acero para herramientas | DC53 ® (Daido)・EN 1.1545 equiv.・EN 1.2510 equiv.・EN 1.2379 equiv. | Sin tratamiento |
| Niquelado químico | ||
| Cromado duro (Flash Plating) | ||
| Aluminio |
|
|
| Acero inossidabile |
|
|
| Cobre y latón | Cobre EN CW004A equiv. (sin oxígeno) | Sin tratamiento |
| Cobre EN CW008A equiv. (Tpugh Pitch) | ||
| Latón EN CW509L equiv. (amarillo) |
*Para los productos con tratamiento superficial, el proceso de grabado se realiza «después» del tratamiento superficial.
Método de procesamiento
- El grabado se realiza mediante «corte por láser» o «mecanizado».
- *No se puede especificar el proceso de grabado.
- *Los productos con tratamiento superficial se grabarán en el siguiente orden.
- – Corte por láser: después del tratamiento superficial.
- – Mecanizado: antes del tratamiento superficial.
Posibles ubicaciones para el grabado
Número disponible de configuraciones de grabado
Hay varias instrucciones de grabado disponibles para diferentes superficies.
Especificaciones de los caracteres
- Se pueden introducir libremente caracteres alfanuméricos de ancho medio y algunos símbolos (+-. #$%&()=*:? /_~).
- *También se admiten los caracteres de salto de línea y espacio.
| Tamaño de los caracteres | 3-15 mm (se puede especificar con un paso de 1 mm) |
|---|---|
| 17,5-30 mm (se puede especificar con un paso de 2,5 mm) |
*No se puede especificar el tipo de letra (fuente, espaciado) ni el interlineado.
*El tamaño de las letras grabadas es solo orientativo. No se garantiza la precisión dimensional.
La definición del tamaño de los caracteres grabados es la siguiente.
Es decir, al especificar un tamaño de fuente de 10 mm.
Descripción del ángulo
- El ángulo se puede especificar en pasos de 45 grados (de 0 a 360 grados).
- *El ángulo es solo un valor estándar aproximado. No se garantiza la precisión del ángulo.
Días hasta el envío
Plazo de entrega normal (11- días), servicio de entrega urgente (25- días).
*No hay fecha de entrega adicional debido al grabado.
Control de calidad
- Precauciones relativas a la calidad del grabado
- 1. Es posible que se produzcan rebabas y marcas de quemaduras en la superficie grabada.
- 2. Si se especifica una dimensión de letra grabada de entre 3 y 5 mm, algunas letras podrían aparecer aplastadas.
- 3. Dependiendo del material y del tratamiento superficial, es posible que las letras grabadas aparezcan borrosas.
- 4. La dimensión y el ángulo de las letras grabadas son solo valores de referencia. No se garantiza la precisión dimensional.
- 5. Dependiendo del contenido de los caracteres, puede haber casos en los que el tamaño difiera del especificado.
- 6. Dependiendo de la longitud total del grabado, existe la posibilidad de que haya discrepancias en el espaciado y la altura de las letras (ref.: 90 mm o más).
Encontrará información sobre la calidad del grabado en la siguiente página.