Control de calidad
Rango de control de calidad del aspecto externo
Cara de fresado | ||
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
Superficie sin tratar | ||
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
- La ausencia de ganchos y un calibre de punta garantizan arañazos de 0,7 mm o menos.
- Rugosidad superficial: √Ra6,3 o 3,2 [√Rz25 o 12,5] El valor de rugosidad superficial se ajusta al valor establecido por el usuario.
- Dependiendo del material y la dimensión, el producto puede enviarse con la superficie sin tratar (pulido y laminado).
Tratamiento superficial
Imagen del método de suspensión | Tratamiento superficial de la suspensión y marcas de contacto del electrodo | |
![]() |
![]() |
![]() |
Aluminio anodizado (negro) | Aluminio anodizado (transparente) |
- Dado que el control del espesor de la película es difícil para agujeros de precisión de pequeño diámetro, etc., es posible que se realice un mecanizado adicional después del mecanizado y, en consecuencia, el tratamiento superficial podría no permanecer en la superficie de corte.
- El producto puede presentar marcas de suspensión y marcas de contacto con los electrodos procedentes del tratamiento superficial.
- No se garantiza el color del producto tratado superficialmente.
- No es posible especificar las especificaciones exactas de color utilizando los valores Munsell o RAL.
- El color puede variar, incluso entre productos con el mismo material y tratamiento superficial.
Ejemplo de anodizado rojo

Ejemplo de anodizado dorado

Consulte las imágenes de la izquierda para ver el color de los productos anodizados en rojo y dorado.
Elemento de inspección
Las inspecciones se llevan a cabo en cada fase del trabajo y antes del envío.
Inspección de tolerancia dimensional

Uso de un micrómetro
Inspección de tolerancia de ajuste
Uso de un calibre de tapón limitador
Inspección de tolleranza geometrica

- Método de medición: Medir en varios puntos utilizando un comparador, un calibre de espesores, un medidor de altura, etc. sobre una superficie plana.
- *No es posible especificar el método de medición ni proporcionar un certificado de inspección.
Inspección de tornillos, etc.

Los pernos equivalentes al grado ISO2 (JIS B 2025) en principio pasan a través
Inspección visual


Inspección de rugosidad superficial


Inspección de tolerancia angular

Uso de un calibrador angular
Rango de garantía dimensional
Biselado de esquinas | |
![]() | ![]() |
Para esquinas afiladas (C0,5 mm y menores), la tolerancia del chaflán de las esquinas externas es de C0,1 mm a 0,5 mm, y la tolerancia del radio de las esquinas internas es de R0,5 mm o menos.
Biselado de entradas de agujeros sin especificar | |
![]() |
![]() |
El chaflán de entrada es de 0,1 a 0,5 mm o menos.
Garantizar las tolerancias geométricas especificadas
- Los valores especificados están garantizados por cada 100 mm.
- Es decir, si se especifica una planitud de 0,05/100 mm



– Las tolerancias geometricas para una superficie de trazado de 100 x 100 se consideran arriba.
Inspección de calidad durante el grabado
Método de procesamiento
El grabado se realiza mediante «corte por láser» o «mecanizado».
*No se puede especificar el método de procesamiento.
Precauzioni per la qualità dell'incisione
- 1. Pueden aparecer rebabas o quemaduras en la zona grabada.
- 2. Si el tamaño de la fuente es de 3-5 mm, dependiendo de los caracteres, puede que no haya suficiente espacio entre ellos o que estos queden aplastados.
- 3. Dependiendo del material y del tratamiento superficial, el acabado del grabado puede ser más claro.
- 4. El «tamaño y el ángulo de la fuente» del grabado son valores aproximados. No se garantiza la precisión dimensional.
- 5. Dependiendo del contenido del texto, el tamaño puede diferir del tamaño especificado.
- 6. Dependiendo de la longitud total del grabado, pueden producirse discrepancias en el espaciado y la altura de los caracteres (directriz: longitud 90 mm o más).

Ejemplo de superficie grabada
Sin tratamiento superficial

- Grabado por láser
- (Materiale: EN 1.4301 equiv.)

- Grabado a máquina
- (Material: EN 1.4301 equiv.)
Con tratamiento superficial

- Grabado por láser
- (Materiale: EN AW-5052 equiv.)
- *Anodizado negro

- Grabado a máquina
- (Materiale: EN AW-5052 equiv.)
- *Anodizado transparente
Estándares de calidad de temple
Acerca del control de calidad del endurecimiento
El valor de dureza especificado está garantizado y se medirá y confirmará antes del envío.


Material:EN 1.1206 equiv., Tratamiento superficial: Niquelado químico
Acabado sin rectificado

Material:EN 1.1206 equiv., Tratamiento superficial: Niquelado químico
Acabado con rectificado

Marcas de inspección
Precaución
- La profundidad de endurecimiento y la distribución de las zonas tratadas térmicamente pueden variar en función del espesor y la forma del material.
- Cuando las piezas se someten a un tratamiento térmico, la superficie exterior tiende a endurecerse, mientras que las zonas internas tienden a permanecer más blandas. Durante la inspección se confirmará que el endurecimiento es uniforme en promedio.
- La superficie se puede limpiar con chorro de arena después del endurecimiento. Este proceso no reduce la precisión.No se puede especificar el método de chorro.
- Durante el proceso de acabado se puede realizar un rectificado.
- El rectificado no se puede especificar. La decisión de rectificar se toma en fábrica bajo el aspecto de la garantía de calidad.
- Pueden quedar marcas de medición de la Durezza en algunas zonas. Para confirmar los puntos de inspección por adelantado, añada la información en los comentarios y solicite un presupuesto manual.
Embalaje
Interior | Exterior | ||
Embalaje del producto | Diagrama 2D simple | Múltiple | Único |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Incluye diagramas 2D sencillos, 2 capas de plástico de burbujas alrededor de cada lado. La etiqueta del producto se pegará en el exterior antes del envío. | Se envía en una caja o bolsa de plástico de burbujas. |

