- AYUDA
- Información técnica
- Fresado CNC
- Especificaciones de precisión y mecanizado
- Tolerancia dimensional especificable
Tolerancia dimensional especificable
Tolerancia dimensional
- Al cargar datos CAD 3D, puede especificar cualquier dimensión/tolerancia para las piezas en las que no se muestran las dimensiones y tolerancias.
- Los rangos mínimos especificables para las tolerancias dependen de la combinación de elementos de forma.
- Dependiendo de otros ajustes, es posible que el servicio no cubra la precisión dentro del rango.
Elementos de forma y rangos de valores mínimos para tolerancias
[mm]
| Acero, acero preendurecido, acero inoxidable, aluminio | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Elemento de forma ①/Elemento de forma ② | Superficie en blanco | Cavidades | Orificios de precisión/Otros tipos de orificios | Orificios ranurados de precisión | Orificios rectos (sin precisión) Orificios roscados/Orificios avellanados/Orificios ranurados |
| Superficie en blanco *1 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,2 |
| Bolsillos *2 | – | ||||
| Orificios de precisión/Otros tipos de orificios | – | ||||
| Orificios ranurados de precisión | – | ||||
| Orificios rectos (sin precisión) Orificios roscados/Orificios avellanados/Orificios ranurados | – | ||||
*Si el rango es inferior a 0,2, el cromato trivalente (transparente) no estará disponible como trattamento superficiale a través del servicio.
| Elemento de forma ①/Elemento de forma ② | Superficie en blanco | Cavidades | Orificios de precisión/Otros tipos de orificios | Orificios ranurados de precisión | Orificios rectos (sin precisión) Orificios roscados/Orificios avellanados/Orificios ranurados |
|---|---|---|---|---|---|
| Superficie en blanco *1 | 0,1(±0,05) | 0,1(±0,05) | 0,1(±0,05) | 0,1(±0,05) | 0,2(±0,1) |
| Bolsillos *2 | – | 0,04(±0,02) | 0,04(±0,02) | 0,04(±0,02) | |
| Orificios de precisión/Otros tipos de orificios | – | ||||
| Orificios ranurados de precisión | – | ||||
| Orificios rectos (sin precisión) Orificios roscados/Orificios avellanados/Orificios ranurados | – |
[mm]
| Resina | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Elemento de forma ①/Elemento de forma ② | Superficie en blanco | Cavidades | Orificios de precisión/Otros tipos de orificios | Orificios ranurados de precisión | Orificios rectos (sin precisión) Orificios roscados/Orificios avellanados/Orificios ranurados |
| Superficie en blanco *1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| Bolsillos *2 | – | ||||
| Orificios de precisión/Otros tipos de orificios | – | ||||
| Orificios ranurados de precisión | – | ||||
[mm]
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Elemento de forma ①/Elemento de forma ② | Superficie en blanco | Cavidades | Orificio de precisión/Otros tipos de orificio | Orificios ranurados de precisión | Orificios rectos (sin precisión) Orificios roscados/Orificios avellanados/Orificios ranurados |
| Superficie en blanco *1 | 0,2 | ー | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Bolsillos *2 | ー | ||||
| Orificios de precisión/Otros tipos de orificios | |||||
| Orificios ranurados de precisión | ー | ||||
| Orificios rectos (sin precisión) Orificios roscados/Orificios avellanados/Orificios ranurados | ー | ||||
| *1 Superficie en blanco: toda la superficie utilizada para las dimensiones externas. |
![]() |
| *2 Cavidad: superficie de corte distinta a una superficie en blanco. |
![]() |
Condiciones de aplicación para cotas superpuestas
- meviy realiza comprobaciones de dimensiones duplicadas.
- No se pueden establecer cotas duplicadas para evitar instrucciones duplicadas.
- Lógica (1)
- El servicio de corte trata los orificios del mismo diámetro que se encuentran en el mismo plano como orificios del mismo grupo.
- Si se especifican tolerancias dimensionales para agujeros y orificios, o agujeros y superficies en blanco y cavidades, las dimensiones también se aplican a los agujeros y orificios del mismo coaxial en el mismo grupo, y se determina el duplicado.
Si se especifica una tolerancia dimensional para H-001, dicha tolerancia dimensional también se aplica a H-002 en el coaxial y en el mismo grupo.
Si desea especificar tolerancias de dimensión diferentes para H-001 y H-002, primero debe dividir el grupo.
- Lógica (2)
- Las dimensiones que pueden expresarse calculando otras dimensiones se consideran duplicadas.
Si establece las dimensiones en «50» y «150», las dimensiones de «100» que se pueden expresar restando 50 de 150 se considerarán duplicadas.
Visualización de características cuyas dimensiones están cubiertas
Resalte o utilice líneas de un solo punto para mostrar las características que están sujetas a dimensiones.
■Cómo usar el visor de 3D
- Haga clic en una cota para resaltar el orificio al que se aplica la cota.
- (En la imagen, el orificio en la parte inferior izquierda y el orificio en la parte superior izquierda)
■Cómo ver un simple plano 2D
Los orificios a los que se aplican las dimensiones se muestran como una sola cadena.
Cuestiones importantes al especificar tolerancias dimensionales para fori di precisione
- Como se ha mencionado anteriormente en «Tolleranza dimensionale», al especificar la tolerancia dimensional para un foro de precisión, el valor mínimo de tolerancia (rango) es generalmente 0,04.
- Sin embargo, hay una excepción en la que el valor mínimo de tolerancia (rango) es 0,2.
- *El área naranja es el rango de profundidad efectiva de un foro de precisión.
Orificios de 0 pasos/1 paso (orificios avellanados), ciegos
⇒ Valor mínimo de tolerancia (rango): 0,04
Orificios de 0 pasos, Passante
![]() | |
|
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
- Especificación de tolerancia dimensional en orificios de profundidad efectiva y longitud total ⇒ valor mínimo di tolerancia (rango): 0,04
Orificios de 1 paso (avellanados), Passante
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- Especificación de tolerancia dimensional en la parte superior ⇒ valor mínimo de tolerancia (rango): 0,04
![]() |
|
|
![]() |
|
|
Orificios de 2 pasos
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- Especificación de tolerancia dimensional en el lado del paso con una profundidad efectiva definida ⇒ valor mínimo de tolerancia (rango): 0,04
![]() | ![]() |
| |
![]() | ![]() |
| |
![]() |
|
|
![]() | |
|





















