- AYUDA
- Información técnica
- Fresado CNC
- Especificaciones de precisión y mecanizado
- Estándares para diferentes tipos de agujeros y cavidades
Estándares para diferentes tipos de agujeros y cavidades
Agujeros rectos
- Los agujeros mecanizados con brocas o fresas sin precisión especificada se denominan «agujeros rectos» en el servicio de corte. Las herramientas utilizadas para el mecanizado tienen diferentes profundidades de mecanizado autopresupuestables.
- El valor máximo se incluye como aproximación.
- El valor máximo puede variar en función de otras condiciones indicadas, como la forma y el materiale. Gracias por su comprensión.
Mecanizado mediante perforación
[mm]
| Acero, Acero preendurecido y acero para herramientas, aluminio, Acero inoxidable | |
|---|---|
| Diámetro | Profundidad de mecanizado (aproximada) |
| 1,0 ≤ Diámetro ≤ 1,9 | 40 |
| 2,0 ≤ Diámetro ≤ 3,2 | 150 |
| 3,3 ≤ Diámetro ≤ 4,2 | 180 |
| 4,3 ≤ Diámetro ≤ 6,9 | 200 |
| 7,0 ≤ Diámetro ≤ 9,9 | 220 |
| 10 ≤ Diámetro ≤ 20 | 300 |
[mm]
| Resina | |
|---|---|
| Diámetro | Profundidad de mecanizado (aproximada) |
| 1,0 ≤ Diámetro ≤ 1,9 (incrementos de 0,1) | ≤ Diámetro * 10 |
| 2 | ≤ Diámetro * 15 |
| 2,1 ≤ Diámetro ≤ 3,0 (incrementos de 0,1) | ≤ Diámetro * 14 |
| 3,1 ≤ Diámetro ≤ 4,2 (incrementos de 0,1) | ≤ Diámetro * 13 |
| 4,3 ≤ Diámetro ≤ 5,7 (incrementos de 0,1) | ≤ Diámetro * 12 |
| 5,8 ≤ Diámetro ≤ 6,8 (incrementos de 0,1) | ≤ Diámetro * 11 |
| 6,9 ≤ Diámetro ≤ 9,7 (incrementos de 0,1) | ≤ Diámetro * 10 |
| 9,8 ≤ Diámetro ≤ 13 (incrementos de 0,1) | ≤ Diámetro * 9 |
Mecanizado con fresas
La profundidad de mecanizado de diámetros sin broca es la siguiente:
[mm]
| Acero, Acero preendurecido y acero para herramientas | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro | Profundidad de mecanizado (aproximada) | Diámetro | Profundidad de mecanizado (aproximada) | ||
| > | ≤ | > | ≤ | ||
| 2,999 | 3,5 | ≤10 | 9 | 11 | ≤40 |
| 3,5 | 4,5 | ≤12 | 11 | 13 | ≤50 |
| 4,5 | 6 | ≤16 | 13 | 17 | ≤60 |
| 6 | 7 | ≤20 | 17 | 21 | ≤80 |
| 7 | 9 | ≤30 | 21 | Sin restricciones | ≤100 |
[mm]
| Aluminio | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro | Profundidad de mecanizado (aproximada) | Diámetro | Profundidad de mecanizado (aproximada) | ||
| > | ≤ | > | ≤ | ||
| 2,999 | 3,5 | ≤10 | 9 | 11 | ≤40 |
| 3,5 | 4,5 | ≤12 | 11 | 13 | ≤50 |
| 4,5 | 6 | ≤16 | 13 | 17 | ≤60 |
| 6 | 7 | ≤25 | 17 | 21 | ≤80 |
| 7 | 9 | ≤30 | 21 | Sin restricciones | ≤100 |
[mm]
| Acero inoxidable | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro | Profundidad de mecanizado (aproximada) | Diámetro | Profundidad de mecanizado (aproximada) | ||
| > | ≤ | > | ≤ | ||
| 2,999 | 3,5 | ≤10 | 9 | 11 | ≤32 |
| 3,5 | 4,5 | ≤12 | 11 | 13 | ≤40 |
| 4,5 | 6 | ≤16 | 13 | 17 | ≤48 |
| 6 | 7 | ≤20 | 17 | 21 | ≤64 |
| 7 | 9 | ≤24 | 21 | Sin restricciones | ≤80 |
[mm]
| Resina | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro | Profundidad de mecanizado (aproximada) | Diámetro | Profundidad de mecanizado (aproximada) | ||
| > | ≤ | > | ≤ | ||
| 2,999 | 3,5 | ≤7,5 | 11 | 13 | ≤30 |
| 3,5 | 4,5 | ≤10 | 13 | 18 | ≤40 |
| 4,5 | 7 | ≤15 | 18 | Sin restricciones | ≤60 |
| 7 | 11 | ≤20 | – | ||
[mm]
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro | Profundidad de mecanizado (aproximada) | Diámetro | Profundidad de mecanizado (aproximada) | ||
| > | ≤ | > | ≤ | ||
| 2,999 | 3,5 | ≤14 | 9 | 11 | ≤34 |
| 3,5 | 4,5 | ≤17 | 11 | 13 | ≤44 |
| 4,5 | 6 | ≤19 | 13 | 17 | ≤54 |
| 6 | 7 | ≤22 | 17 | 21 | ≤64 |
| 7 | 9 | ≤24 | 21 | Sin restricciones | ≤74 |
- Ejemplo: Taladrado recto con un diámetro de 12,9 en EN 1.0038 equiv.
- La herramienta que se va a utilizar es una broca y la profundidad de mecanizado es de hasta 200 mm.
- Ejemplo 2: Taladrado recto con un diámetro de 13,1 en EN 1.0038 equiv.
- La herramienta que se va a utilizar es una fresa y la profundidad de mecanizado es de hasta 48 mm.
Rangos de precisión autopresupuestables
Un agujero recto se puede cambiar a un agujero de precisión configurando el «Tipo de tolerancia del diámetro del agujero». Al cambiar a un agujero de precisión, se puede especificar la precisión y la profundidad efectiva del diámetro.
Mecanizado con fresas
[mm]
| Diámetro | Rangos de precisión | |||
|---|---|---|---|---|
| > | ≤ | Tolerancia de ajuste | Tolerancia bidireccional Valor mínimo | Tolerancia unidireccional Valor mínimo (rango) |
| – | 3 | Grado IT7 o superior | 0,005 | 0,01 |
| 3 | 6 | 0,006 | 0,012 | |
| 6 | 10 | 0,008 | 0,015 | |
| 10 | 18 | 0,009 | 0,018 | |
| 18 | 30 | 0,011 | 0,021 | |
| 30 | 50 | 0,013 | 0,025 | |
| 50 | 80 | 0,015 | 0,03 | |
| 80 | 120 | 0,018 | 0,035 | |
| 120 | 180 | 0,02 | 0,04 | |
| 180 | 250 | 0,023 | 0,046 | |
| 250 | 315 | 0,026 | 0,052 | |
| 315 | 400 | 0,029 | 0,057 | |
| 400 | 500 | 0,032 | 0,063 | |
Profundidades efectivas autopresupuestables
[mm]
| Acero, Acero preendurecido y acero para herramientas | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro | Profundidad de mecanizado (aproximada) | Diámetro | Profundidad de mecanizado (aproximada) | ||
| > | ≤ | > | ≤ | ||
| 2,999 | 3,5 | ≤10 | 9 | 11 | ≤40 |
| 3,5 | 4,5 | ≤12 | 11 | 13 | ≤50 |
| 4,5 | 6 | ≤16 | 13 | 17 | ≤60 |
| 6 | 7 | ≤20 | 17 | 21 | ≤80 |
| 7 | 9 | ≤30 | 21 | Sin restricciones | ≤100 |
[mm]
| Aluminio | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro | Profundidad de mecanizado (aproximada) | Diámetro | Profundidad de mecanizado (aproximada) | ||
| > | ≤ | > | ≤ | ||
| 2,999 | 3,5 | ≤10 | 9 | 11 | ≤40 |
| 3,5 | 4,5 | ≤12 | 11 | 13 | ≤50 |
| 4,5 | 6 | ≤16 | 13 | 17 | ≤60 |
| 6 | 7 | ≤25 | 17 | 21 | ≤80 |
| 7 | 9 | ≤30 | 21 | Sin restricciones | ≤100 |
[mm]
| Acero inoxidable | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro | Profundidad de mecanizado (aproximada) | Diámetro | Profundidad de mecanizado (aproximada) | ||
| > | ≤ | > | ≤ | ||
| 2,999 | 3,5 | ≤10 | 9 | 11 | ≤32 |
| 3,5 | 4,5 | ≤12 | 11 | 13 | ≤40 |
| 4,5 | 6 | ≤16 | 13 | 17 | ≤48 |
| 6 | 7 | ≤20 | 17 | 21 | ≤64 |
| 7 | 9 | ≤24 | 21 | Sin restricciones | ≤80 |
[mm]
| Resina | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro | Profundidad de mecanizado (aproximada) | Diámetro | Profundidad de mecanizado (aproximada) | ||
| > | ≤ | > | ≤ | ||
| 2,999 | 3,5 | ≤5 | 11 | 13 | ≤20 |
| 3,5 | 4,5 | ≤6 | 13 | 18 | ≤24 |
| 4,5 | 7 | ≤8 | 18 | 21 | ≤36 |
| 7 | 10 | ≤12 | 21 | Sin restricciones | ≤40 |
| 10 | 11 | ≤16 | – | ||
[mm]
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro | Profundidad de mecanizado (aproximada) | Diámetro | Profundidad de mecanizado (aproximada) | ||
| > | ≤ | > | ≤ | ||
| 2,999 | 3,5 | ≦7 | 9 | 11 | ≦31 |
| 3,5 | 4,5 | ≦11 | 11 | 13 | ≦39 |
| 4,5 | 6 | ≦15 | 13 | 17 | ≦47 |
| 6 | 7 | ≦19 | 17 | 21 | ≦63 |
| 7 | 9 | ≦23 | 21 | Sin restricciones | ≦73 |
Las profundidades efectivas autopresupuestables son diferentes debido al mecanizado del escariador cuando la tolerancia de acoplamiento es H7 para los siguientes diámetros.
[mm]
| Diámetros con escariador | Profundidad efectiva (aproximada) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Acero preendurecido y acero para herramientas | EN 1.0038 equiv. (material recocido) | Acero inoxidable | Aluminio | Resina |
|
|
| 2 | ≤ Diámetro * 10 | ≤ Diámetro * 9 | ≤ Diámetro * 6 | ≤ Diámetro * 9 | ≤ Diámetro * 10 | ≤ Diámetro * 12 | ≤ Diámetro * 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ≤ Diámetro * 9 | ≤ Diámetro * 8 | ≤ Diámetro * 9 | ≤ Diámetro * 12 | ≤ Diámetro * 8 | ||
| 4 | ≤ Diámetro * 10 | ≤ Diámetro * 10 | ≤ Diámetro * 8 | ≤ Diámetro * 10 | ≤ Diámetro * 10 | ||
| 5 | ≤ Diámetro * 10 | ≤ Diámetro * 15 | |||||
| 6 | ≤ Diámetro * 8 | ||||||
| 7 | ≤ Diámetro * 6 | ||||||
| 8/9 | ≤ Diámetro * 5 | ||||||
| 10/11 | ≤100 | ≤ Diámetro * 5 | |||||
| 12/13 | |||||||
| 14/15/16 | ≤ Diámetro * 9 | ≤ Diámetro * 9 | ≤ Diámetro * 9 | ≤ Diámetro * 9 | |||
| 17/18/19/20 | ≤ Diámetro * 8 | ≤ Diámetro * 8 | ≤ Diámetro * 8 | ≤ Diámetro * 8 |
Agujeros roscados
- Las dimensiones disponibles de las terrajas y las profundidades efectivas especificables para el servicio de corte son las siguientes.
- Si la ranura de la terraja es poco profunda, es posible que no se puedan fijar 2 roscas debido a la forma de la cabeza y al corte de la punta de la herramienta. Para garantizar la fuerza de fijación, establezca 3 o más roscas.
Profundidades efectivas presupuestables de la terraja
[mm]
| Diámetro de la terraja | Paso | Grueso | Fino | Profundidad efectiva (aproximada) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acero (excepto EN 1.0038 equiv.(material recocido)), Aluminio, Acero inoxidable | EN 1.0038 equiv. (material recocido) | Acero preendurecido y acero para herramientas | Resina |
|
||||
| M2 | 0,25 | ✓ | ≤ Diámetro de la terraja * 5 | ≤ Diámetro de la terraja * 3 | ≤ Diámetro de la terraja * 4 | ≤ Diámetro de la terraja * 6 | ≤ Diámetro de la terraja * 2 | |
| 0,4 | ✓ | |||||||
| M2,5 | 0,35 | ✓ | ≤ Diámetro de la terraja * 3 | ≤ Diámetro de la terraja * 5 | ||||
| 0,45 | ✓ | |||||||
| M3 | 0,35 | ✓ | ≤ Diámetro de la terraja * 4 | ≤ Diámetro de la terraja * 5 | ≤ Diámetro de la terraja * 4 | ≤ Diámetro de la terraja * 3 | ||
| 0,5 | ✓ | ≤ Diámetro de la terraja * 5 | ||||||
| M4 | 0,5 | ✓ | ≤ Diámetro de la terraja * 5 | ≤ Diámetro de la terraja * 4 | ||||
| 0,7 | ✓ | ≤ Diámetro de la terraja * 5 | ||||||
| M5 | 0,5 | ✓ | ≤ Diámetro de la terraja * 4 | |||||
| 0,8 | ✓ | ≤ Diámetro de la terraja * 5 | ||||||
| M6 | 0,75 | ✓ | ≤ Diámetro de la terraja * 4 | |||||
| 1 | ✓ | ≤ Diámetro de la terraja * 5 | ||||||
| M8 | 0,75 | ✓ | ≤ Diámetro de la terraja * 4 | |||||
| 1 | ✓ | |||||||
| 1,25 | ✓ | ≤ Diámetro de la terraja * 5 | ||||||
| M10 | 0,75 | ✓ | ≤ Diámetro de la terraja * 4 | |||||
| 1 | ✓ | |||||||
| 1,25 | ✓ | |||||||
| 1,5 | ✓ | ≤ Diámetro de la terraja * 5 | ||||||
| M12 | 1 | ✓ | ≤ Diámetro de la terraja * 4 | |||||
| 1,25 | ✓ | |||||||
| 1,5 | ✓ | |||||||
| 1,75 | ✓ | ≤ Diámetro de la terraja * 4 | ||||||
| M14 | 1 | ✓ | ≤ Diámetro de la terraja * 3 | |||||
| 1,25 | ✓ | |||||||
| 1,5 | ✓ | |||||||
| 2 | ✓ | ≤ Diámetro de la terraja * 2 | ||||||
| M16 | 1 | ✓ | ≤ Diámetro de la terraja * 3 | |||||
| 1,5 | ✓ | |||||||
| 2 | ✓ |
Profundidades efectivas presupuestables de la terraja
[mm]
| Diámetro de la terraja | Grueso | Profundidad efectiva (aproximada) | Profundidad efectiva (aproximada) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acero (excepto EN 1.0038 equiv.(material recocido)), Aluminio, Acero inoxidable | EN 1.0038 equiv.(material recocido) | Acero preendurecido y acero para herramientas | Resina |
|
|||
| NO.4-40 | ✓ | ≤ Diámetro de la terraja * 3 | – | – | – | – | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO.6-32 | ✓ | ||||||
| NO.8-32 | ✓ | ||||||
| NO.10-24 | ✓ | ||||||
| NO.10-32 | ✓ | ||||||
| 1/4-20 | ✓ | ||||||
| 1/4-28 | ✓ | ||||||
| 5/16-18 | ✓ | ||||||
| 3/8-16 | ✓ | ||||||
| 3/8-24 | ✓ | ||||||
| 1/2-13 | ✓ | ||||||
| 5/8-11 | ✓ |
Insertar agujeros
Las dimensiones disponibles de las inserciones y las profondità effettiva especificables para el servicio de corte son las siguientes.
Dimensiones presupuestables
[mm]
| Diámetro de la terraja | Paso | Grueso | Longitud nominal (aluminio y resina) |
|
|---|---|---|---|---|
| M2 | 0,4 | ✓ | 0,5D, 1D, 1,5D, 2D | 1D,1,5D,2D |
| M2,5 | 0,45 | ✓ | 0,5D, 1D, 1,5D, 2D | 1D,1,5D,2D |
| M3 | 0,5 | ✓ | 0,5D, 1D, 1,5D, 2D | 1D,1,5D,2D |
| M4 | 0,7 | ✓ | 0,5D, 1D, 1,5D, 2D | 1D,1,5D,2D |
| M5 | 0,8 | ✓ | 0,5D, 1D, 1,5D, 2D | 1D,1,5D,2D |
| M6 | 1 | ✓ | 0,5D, 1D, 1,5D, 2D | 1D,1,5D,2D |
| M8 | 1,25 | ✓ | 0,5D, 1D, 1,5D, 2D | 1D,1,5D,2D |
| M10 | 1,5 | ✓ | 0,5D, 1D, 1,5D, 2D | 1D,1,5D,2D |
| M12 | 1,75 | ✓ | 0,5D, 1D, 1,5D, 2D | 1D,1,5D,2D |
Agujeros de 1 paso
Para los agujeros de 1 paso, el paso superior e inferior pueden ser diferentes combinaciones de tipos de tolerancia de agujeros y diámetro. La precisión y los estándares para los agujeros roscados y de precisión se describen más arriba. *Los agujeros de inserción también se pueden seleccionar siempre que se puedan seleccionar agujeros roscados (solo para aluminio y resina).
| Paso superior | Agujero recto | Agujero recto | Agujero recto | Agujero de precisión | Agujero de precisión | Agujero de precisión | Agujero roscado | Agujero roscado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paso inferior | Agujero recto | Agujero de precisión | Agujero roscado | Agujero recto | Agujero de precisión | Agujero roscado | Agujero recto | Agujero piloto roscado |
*Cuando el paso superior es un agujero roscado, puede aparecer una forma cónica en el borde entre los pasos superior e inferior durante el mecanizado del agujero piloto.
Agujeros de 2 pasos
- Para los agujeros de dos pasos, los pasos superior, medio e inferior pueden ser diferentes combinaciones de tipos de tolerancia dimensional de los agujeros y tipos de agujeros. La precisión y los estándares para los agujeros roscados y de precisión se describen más arriba.
- *Los agujeros de inserción también se pueden seleccionar siempre que se puedan seleccionar agujeros roscados (solo para aluminio y resina).
| Paso superior | Agujero recto | Agujero recto | Agujero recto | Agujero recto | Agujero recto | Agujero recto | Agujero recto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paso medio | Agujero recto | Agujero recto | Agujero recto | Agujero de precisión | Agujero de precisión | Agujero roscado | Agujero roscado |
| Paso inferior | Agujero recto | Agujero de precisión | Agujero roscado | Agujero de precisión | Agujero recto | Agujero de precisión | Agujero recto |
| Paso superior | Agujero recto | Agujero roscado | Agujero roscado | Agujero roscado | Agujero roscado | Agujero roscado | Agujero roscado | Agujeros de precisión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paso medio | Agujero roscado | Agujero recto | Agujero recto | Agujero recto | Agujero roscado | Agujero roscado | Agujero roscado | Agujero recto |
| Paso inferior | Agujero roscado | Agujero pasante | Agujero de precisión | Agujero roscado | Agujero pasante | Agujeros de precisión | Agujero roscado | Agujero pasante |
| Paso superior | Agujero de precisión | Agujero de precisión | Agujero de precisión | Agujero de precisión | Agujero de precisión | Agujero de precisión | Agujero de precisión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paso medio | Agujero recto | Agujero recto | Agujeros de precisión | Agujeros de precisión | Agujero roscado | Agujero roscado | Agujero piloto roscado |
| Paso inferior | Agujeros di precisione | Agujero roscado | Agujero de precisión | Agujero recto | Agujeros de precisión | Agujeros recto | Agujero roscado |
*Cuando el paso superior o inferior es un agujero roscado, puede producirse una forma cónica en el borde entre este y el paso medio durante el mecanizado del agujero piloto.
Agujeros avellanados
Los agujeros avellanados se mecanizan según el modelo.
Agujeros ranurados
La profundidad de mecanizado autopresupuestable varía en función del ancho.
Profundidades efectivas autopresupuestables
[mm]
| Acero, Acero preendurecido y acero para herramientas | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ancho | Profundidad de mecanizado (aproximada) | Ancho | Profundidad de mecanizado (aproximada) | ||
| > | ≤ | > | ≤ | ||
| 2,5 | 3 | ≤10 | 8 | 10 | ≤40 |
| 3 | 4 | ≤12 | 10 | 12 | ≤50 |
| 4 | 5 | ≤16 | 12 | 16 | ≤60 |
| 5 | 6 | ≤20 | 16 | 20 | ≤80 |
| 6 | 8 | ≤30 | 20 | Sin restricciones | ≤100 |
[mm]
| Aluminio | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ancho | Profundidad de mecanizado (aproximada) | Ancho | Profundidad de mecanizado (aproximada) | ||
| > | ≤ | > | ≤ | ||
| 2,5 | 3 | ≤12,5 | 8 | 10 | ≤40 |
| 3 | 4 | ≤15 | 10 | 12 | ≤50 |
| 4 | 5 | ≤20 | 12 | 16 | ≤60 |
| 5 | 6 | ≤25 | 16 | 20 | ≤80 |
| 6 | 8 | ≤30 | 20 | Sin restricciones | ≤100 |
[mm]
| Acero inoxidable | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ancho | Profundidad de mecanizado (aproximada) | Ancho | Profundidad de mecanizado (aproximada) | ||
| > | ≤ | > | ≤ | ||
| 2,5 | 3 | ≤10 | 8 | 10 | ≤32 |
| 3 | 4 | ≤12 | 10 | 12 | ≤40 |
| 4 | 5 | ≤16 | 12 | 16 | ≤48 |
| 5 | 6 | ≤20 | 16 | 20 | ≤64 |
| 6 | 8 | ≤24 | 20 | Sin restricciones | ≤80 |
[mm]
| Resina | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ancho | Profundidad de mecanizado (aproximada) | Ancho | Profundidad de mecanizado (aproximada) | ||
| > | ≤ | > | ≤ | ||
| 2,5 | 3 | ≤7,5 | 10 | 12 | ≤30 |
| 3 | 4 | ≤10 | 12 | 18 | ≤40 |
| 4 | 6 | ≤15 | 18 | Sin restricciones | ≤60 |
| 6 | 10 | ≤20 | – | ||
[mm]
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ancho | Profundidad de mecanizado (aproximada) | Ancho | Profundidad de mecanizado (aproximada) | ||
| > | ≤ | > | ≤ | ||
| 2,5 | 3 | ≤14 | 8 | 10 | ≤34 |
| 3 | 4 | ≤17 | 10 | 12 | ≤44 |
| 4 | 5 | ≤19 | 12 | 16 | ≤54 |
| 5 | 6 | ≤22 | 16 | 20 | ≤64 |
| 6 | 8 | ≤24 | 20 | Sin restricciones | ≤74 |
Agujeros ranurados de precisión
- Un agujero ranurado se puede cambiar a un agujero ranurado de precisión configurando el «Tipo de tolerancia del diámetro del agujero». Puede especificar la precisión para la dirección del paso de los agujeros ranurados de precisión dentro de los siguientes rangos.
- La tolerancia de profundidad efectiva es la profundidad del modelo,
independientemente del paso.
Rangos de precisión que se pueden especificar
[mm]
| Ancho | Rangos de precisión | |||
|---|---|---|---|---|
| > | ≤ | Tolerancia al ajuste | Tolerancia bidireccional mínima | Rango de tolerancia unidireccional mínimo |
| – | 3 | Grado IT7 o superior | 0,005 | 0,01 |
| 3 | 6 | 0,006 | 0,012 | |
| 6 | 10 | 0,008 | 0,015 | |
| 10 | 18 | 0,009 | 0,018 | |
| 18 | 30 | 0,011 | 0,021 | |
| 30 | 50 | 0,013 | 0,025 | |
| 50 | 80 | 0,015 | 0,03 | |
| 80 | 120 | 0,018 | 0,035 | |
| 120 | 180 | 0,02 | 0,04 | |
| 180 | 250 | 0,023 | 0,046 | |
| 250 | 315 | 0,026 | 0,052 | |
| 315 | 400 | 0,029 | 0,057 | |
| 400 | 500 | 0,032 | 0,063 | |
Profundidades efectivas autopresupuestables
[mm]
| Acero, Acero preendurecido y acero para herramientas | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ancho | Profundidad de mecanizado (aproximada) | Ancho | Profundidad de mecanizado (aproximada) | ||
| > | ≤ | > | ≤ | ||
| 2,5 | 3 | ≤10 | 8 | 10 | ≤40 |
| 3 | 4 | ≤12 | 10 | 12 | ≤50 |
| 4 | 5 | ≤16 | 12 | 16 | ≤60 |
| 5 | 6 | ≤20 | 16 | 20 | ≤80 |
| 6 | 8 | ≤30 | 20 | Sin restricciones | ≤100 |
[mm]
| Aluminio | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ancho | Profundidad de mecanizado (aproximada) | Ancho | Profundidad de mecanizado (aproximada) | ||
| > | ≤ | > | ≤ | ||
| 2,5 | 3 | ≤12,5 | 8 | 10 | ≤40 |
| 3 | 4 | ≤15 | 10 | 12 | ≤50 |
| 4 | 5 | ≤20 | 12 | 16 | ≤60 |
| 5 | 6 | ≤25 | 16 | 20 | ≤80 |
| 6 | 8 | ≤30 | 20 | Sin restricciones | ≤100 |
[mm]
| Acero inoxidable | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ancho | Profundidad de mecanizado (aproximada) | Ancho | Profundidad de mecanizado (aproximada) | ||
| > | ≤ | > | ≤ | ||
| 2,5 | 3 | ≤10 | 8 | 10 | ≤32 |
| 3 | 4 | ≤12 | 10 | 12 | ≤40 |
| 4 | 5 | ≤16 | 12 | 16 | ≤48 |
| 5 | 6 | ≤20 | 16 | 20 | ≤64 |
| 6 | 8 | ≤24 | 20 | Sin restricciones | ≤80 |
[mm]
| Resina | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ancho | Profundidad de mecanizado (aproximada) | Ancho | Profundidad de mecanizado (aproximada) | ||
| > | ≤ | > | ≤ | ||
| 2,5 | 3 | ≤5 | 10 | 12 | ≤20 |
| 3 | 4 | ≤6 | 12 | 16 | ≤24 |
| 4 | 6 | ≤8 | 16 | 18 | ≤32 |
| 6 | 8 | ≤12 | 18 | 20 | ≤36 |
| 8 | 10 | ≤16 | 20 | Sin restricciones | ≤40 |
[mm]
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ancho | Profundidad de mecanizado (aproximada) | Ancho | Profundidad de mecanizado (aproximada) | ||
| > | ≤ | > | ≤ | ||
| 2,5 | 3 | ≤7 | 8 | 10 | ≤31 |
| 3 | 4 | ≤11 | 10 | 12 | ≤39 |
| 4 | 5 | ≤15 | 12 | 16 | ≤47 |
| 5 | 6 | ≤19 | 16 | 20 | ≤63 |
| 6 | 8 | ≤23 | 20 | Sin restricciones | ≤73 |
Cavidades
- Todos los puntos de mecanizado que no entran en la categoría de agujeros o agujeros ranurados se clasifican como cavidades.
- Las cavidades también tienen un rango de presupuesto automático para el ancho, la profundidad y el tamaño R (si lo hay).
- Para formas con un chaflán de C15 o menos que se pueden mecanizar con una fresa de chaflán, no hay límite de profundidad.
Tabla de compatibilidad de ancho/profundidad de cavidades
[mm]
| Acero, Acero preendurecido y acero para herramientas | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ancho | Profundidad de mecanizado (aproximada) | Ancho | Profundidad de mecanizado (aproximada) | ||
| > | ≤ | > | ≤ | ||
| 2,5 | 3 | ≤10 | 8 | 10 | ≤40 |
| 3 | 4 | ≤12 | 10 | 12 | ≤50 |
| 4 | 5 | ≤16 | 12 | 16 | ≤60 |
| 5 | 6 | ≤20 | 16 | 20 | ≤80 |
| 6 | 8 | ≤30 | 20 | Sin restricciones | ≤100 |
[mm]
| Aluminio | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ancho | Profundidad de mecanizado (aproximada) | Ancho | Profundidad de mecanizado (aproximada) | ||
| > | ≤ | > | ≤ | ||
| 2,5 | 3 | ≤12,5 | 8 | 10 | ≤40 |
| 3 | 4 | ≤15 | 10 | 12 | ≤50 |
| 4 | 5 | ≤20 | 12 | 16 | ≤60 |
| 5 | 6 | ≤25 | 16 | 20 | ≤80 |
| 6 | 8 | ≤30 | 20 | Sin restricciones | ≤100 |
[mm]
| Acero inoxidable | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ancho | Profundidad de mecanizado (aproximada) | Ancho | Profundidad de mecanizado (aproximada) | ||
| > | ≤ | > | ≤ | ||
| 2.5 | 3 | ≤10 | 8 | 10 | ≤32 |
| 3 | 4 | ≤12 | 10 | 12 | ≤40 |
| 4 | 5 | ≤16 | 12 | 16 | ≤48 |
| 5 | 6 | ≤20 | 16 | 20 | ≤64 |
| 6 | 8 | ≤24 | 20 | Sin restricciones | ≤80 |
[mm]
| Resina | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ancho | Profundidad de mecanizado (aproximada) | Ancho | Profundidad de mecanizado (aproximada) | ||
| > | ≤ | > | ≤ | ||
| 2,5 | 3 | ≤7,5 | 10 | 12 | ≤30 |
| 3 | 4 | ≤10 | 12 | 18 | ≤40 |
| 4 | 6 | ≤15 | 18 | Sin restricciones | ≤60 |
| 6 | 10 | ≤20 | |||
Tabla de compatibilidad de R de cavidades y altura
[mm]
| Acero, Acero preendurecido y acero para herramientas | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| R | Profundidad de mecanizado (aproximada) | R | Profundidad de mecanizado (aproximada) | ||
| > | ≤ | > | ≤ | ||
| 0,74 | 1,5 | ≤15 | 5 | 6 | ≤50 |
| 1,5 | 3 | ≤20 | 6 | 8 | ≤60 |
| 3 | 4 | ≤30 | 8 | 10 | ≤80 |
| 4 | 5 | ≤40 | 10 | Sin restricciones | ≤100 |
[mm]
| Aluminio | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| R | Profundidad de mecanizado (aproximada) | R | Profundidad de mecanizado (aproximada) | ||
| > | ≤ | > | ≤ | ||
| 0,74 | 1,5 | ≤15 | 5 | 6 | ≤50 |
| 1,5 | 3 | ≤20 | 6 | 8 | ≤60 |
| 3 | 4 | ≤30 | 8 | 10 | ≤80 |
| 4 | 5 | ≤40 | 10 | Sin restricciones | ≤150 |
[mm]
| Acero inoxidable | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| R | Profundidad de mecanizado (aproximada) | R | Profundidad de mecanizado (aproximada) | ||
| > | ≤ | > | ≤ | ||
| 0,74 | 1,5 | ≤15 | 5 | 6 | ≤40 |
| 1,5 | 3 | ≤20 | 6 | 8 | ≤48 |
| 3 | 4 | ≤24 | 8 | 10 | ≤64 |
| 4 | 5 | ≤32 | 10 | Sin restricciones | ≤80 |
[mm]
| Resina | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| R | Profundidad de mecanizado (aproximada) | R | Profundidad de mecanizado (aproximada) | ||
| > | ≤ | > | ≤ | ||
| 1,249 | 1,5 | ≤7,5 | 5 | 6 | ≤30 |
| 1,5 | 2 | ≤10 | 6 | 10 | ≤40 |
| 2 | 3 | ≤15 | 10 | Sin restricciones | ≤50 |
| 3 | 5 | ≤20 | |||