- AYUDA
- Información técnica
- Fresado CNC
- Piezas/materiales aplicables
- Opciones de entrega por material y acabado
Opciones de entrega por material y acabado
- Están disponibles los siguientes materiales y tratamientos superficiales.
- *A seconda della forma e delle dimensioni, potrebbero essere necessari fori di sospensione per il trattamento superficiale. Para obtener información sobre los orificios de suspensión, consulte las Directrices de diseño.
| Material | Tratamiento de superficies | Normal | International Economy | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | Express | Rápido | Economy | ||||
| Acero | EN 1.0038 equiv. | Sin tratamiento | ✓ | ✓ | ✓ *Parcialmente no disponible | ✓ | ✓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pavonado | ✓ *Parcialmente no disponible | ||||||
| Niquelado químico | |||||||
| Cromado trivalente (transparente) | ー | ||||||
| Cromado trivalente (negro) | ー | ー | |||||
| Cromado duro (Flash Plating) | ✓ | ✓ | |||||
| Cromo negro para bajas temperaturas | ー | ー | |||||
| Recubrimiento de fosfato | |||||||
| Nitruración | |||||||
| EN 1.0038 equiv. (barra plana) | Sin tratamiento | ✓ | ✓ | ー | ✓ | ー | |
| Pavonado | |||||||
| Niquelado químico | |||||||
| EN 1.0038 equiv. (material recocido) | Sin tratamiento | ✓ | ✓ | ー | ✓ | ー | |
| Pavonado | |||||||
| Niquelado químico | |||||||
| Cromado trivalente (transparente) | |||||||
| EN 1.1191 equiv. (barra plana) | Sin tratamiento | ✓ | ✓ | ー | ✓ | ー | |
| Pavonado | |||||||
| Niquelado químico | |||||||
| EN 1.1191 equiv. | Sin tratamiento | ✓ | ✓ | ✓ *Parcialmente no disponible | ✓ | – | |
| Pavonado | |||||||
| Niquelado químico | |||||||
| Cromado trivalente (transparente) | – | ||||||
| Cromado trivalente (negro) | – | ||||||
| Cromado duro (Flash Plating) | ✓ | ||||||
| Cromo negro para bajas temperaturas | – | ||||||
| Recubrimiento de fosfato | |||||||
| Nitruración | |||||||
| EN 1.1206 equiv. | Sin tratamiento | ✓ | ✓ | ✓ *Parcialmente no disponible | ✓ | ✓ | |
| Pavonado | ✓ *Parcialmente no disponible | ||||||
| Niquelado químico | |||||||
| Cromado trivalente (transparente) | ー | ||||||
| Cromado trivalente (negro) | ー | ー | |||||
| Cromado duro (Flash Plating) | ✓ | ✓ | |||||
| Cromo negro para bajas temperaturas | ー | ー | |||||
| Recubrimiento de fosfato | |||||||
| Nitruración | |||||||
| EN 1.1206 equiv. (Dureza de referencia: 20-34 HRC) | Sin tratamiento | ✓ | ✓ | ー | ✓ | ✓ | |
| Pavonado | |||||||
| Niquelado químico | |||||||
| Cromado duro (Flash Plating) | |||||||
| Cromado trivalente (transparente) | |||||||
| Cromado trivalente (negro) | ー | ー | |||||
| Nitruración | ー | ー | |||||
| EN 1.7220 equiv. (Dureza de referencia: 26-32 HRC) | Sin tratamiento | ✓ | ー | ー | ✓ | ✓ | |
| Pavonado | |||||||
| Niquelado químico | |||||||
| Cromado duro (Flash Plating) | |||||||
| Cromado trivalente (transparente) | |||||||
| Cromado trivalente (negro) | ー | ||||||
| Cromo negro para bajas temperaturas | |||||||
| Recubrimiento de fosfato | |||||||
| Nitruración | |||||||
| Acero preendurecido y acero para herramientas | NAK55 equiv. | Sin tratamiento | ✓ | ✓ | ー | ✓ | ー |
| Pavonado | |||||||
| Niquelado químico | |||||||
| Cromado trivalente (transparente) | |||||||
| Cromado trivalente (negro) | ー | ||||||
| Cromado duro (chapado rápido) | |||||||
| Cromo negro para bajas temperaturas | |||||||
| EN 1.2379 equiv. | Sin tratamiento | ✓ | - | - | ✓ | - | |
| Pavonado | |||||||
| Niquelado químico | |||||||
| Cromado duro (Flash Plating) | |||||||
| Nitruración | |||||||
| EN 1.1545 equiv. | Sin tratamiento | ✓ | ー | ー | ✓ | ー | |
| Pavonado | |||||||
| Niquelado químico | |||||||
| Cromado duro (Flash Plating) | |||||||
| Nitruración | |||||||
| EN 1.2510 equiv. | Sin tratamiento | ✓ | ー | ー | ✓ | ー | |
| Pavonado | |||||||
| Niquelado químico | |||||||
| Cromado duro (Flash Plating) | |||||||
| Nitruración | |||||||
| DC53 ® (Daido) | Sin tratamiento | ✓ | ー | ー | ✓ | ー | |
| Pavonado | |||||||
| Niquelado químico | |||||||
| Cromado duro (Flash Plating) | |||||||
| Nitruración | |||||||
| Acero inoxidable | EN 1.4305 equiv. | Sin tratamiento | ✓ | ✓ | ー | ✓ | ✓ |
| Pasivación | ー | ||||||
| Cromo negro para bajas temperaturas | ー | ||||||
| EN 1.4305 equiv. (material recocido) | Sin tratamiento | ||||||
| Pasivación | |||||||
| Cromo negro para bajas temperaturas | |||||||
| EN 1.4301 equiv. | Sin tratamiento | ✓ | ✓ | ||||
| Pasivación | ー | ||||||
| Cromo negro para bajas temperaturas | ー | ||||||
| EN 1.4301 equiv. (material recocido) | Sin tratamiento | ||||||
| Pasivación | |||||||
| Cromo negro para bajas temperaturas | |||||||
| EN 1.4301 equiv. (barra plana) | Sin tratamiento | ✓ | |||||
| EN 1.4401 equiv. | Sin tratamiento | ✓ | |||||
| Pasivación | ー | ||||||
| Cromo negro para bajas temperaturas | ー | ||||||
| EN 1.4404 equiv. | Sin tratamiento | ||||||
| Pasivación | |||||||
| Cromo negro para bajas temperaturas | |||||||
| EN 1.4016 equiv. | Sin tratamiento | ✓ | ✓ | ||||
| Cromo negro para bajas temperaturas | ー | ー | |||||
| Aluminio | EN AW−2017 equiv. | Sin tratamiento | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ |
| Anodizado transparente | ー | ||||||
| Anodizado transparente (mate) | ー | ||||||
| Anodizado negro | ✓ | ||||||
| Anodizado negro (mate) | |||||||
| Anodizado duro (transparente) | ー | ||||||
| Anodizado duro (transparente, mate) | ✓ | ー | |||||
| Anodizado rojo | ー | ||||||
| Anodizado dorado | |||||||
| Níquel sin electrodos | ✓ | ||||||
| Pasivación con cromato trivalente (SurTec 650) | |||||||
| EN AW−5052 equiv. | Sin tratamiento | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | |
| Anodizado transparente | ー | ||||||
| Anodizado transparente (mate) | ー | ||||||
| Anodizado negro | ✓ | ||||||
| Anodizado negro (mate) | |||||||
| Anodizado duro (transparente) | ー | ||||||
| Anodizado duro (transparente, mate) | ✓ | ー | |||||
| Anodizado rojo | ー | ||||||
| Anodizado dorado | |||||||
| Níquel sin electrodos | ✓ | ||||||
| Pasivación con cromato trivalente (SurTec 650) | |||||||
| EN AW−5083 equiv. | Sin tratamiento | ✓ | ✓ | ー | ✓ | ー | |
| Anodizado transparente | |||||||
| Anodizado transparente (mate) | |||||||
| Anodizado negro | |||||||
| Anodizado negro (mate) | |||||||
| Anodizado duro (transparente) | |||||||
| Anodizado duro (transparente, mate) | |||||||
| Anodizado rojo | ー | ||||||
| Anodizado dorado | |||||||
| Níquel sin electrodos | |||||||
| Pasivación con cromato trivalente (SurTec 650) | ✓ | ||||||
| EN AW−6061 equiv. | Sin tratamiento | ✓ | ✓ | ー | ✓ | ✓ | |
| Anodizado transparente | |||||||
| Anodizado transparente (mate) | ー | ||||||
| Anodizado negro | ✓ | ||||||
| Anodizado negro (mate) | |||||||
| Anodizado duro (transparente) | ー | ||||||
| Anodizado duro (transparente, mate) | ✓ | ー | |||||
| Anodizado rojo | ー | ||||||
| Anodizado dorado | |||||||
| Níquel sin electrodos | ✓ | ||||||
| Pasivación con cromato trivalente (SurTec 650) | |||||||
| EN AW-6063 equiv. (barra plana) | Sin tratamiento | ✓ | ✓ | ー | ✓ | ー | |
| Anodizado transparente | |||||||
| Anodizado negro | |||||||
| EN AW−7075 equiv. | Sin tratamiento | ✓ | ✓ | ✓ *Parcialmente no disponible | ✓ | ✓ | |
| Anodizado transparente | ー | ||||||
| Anodizado transparente (mate) | ー | ||||||
| Anodizado negro | ✓ | ||||||
| Anodizado negro (mate) | ー | ||||||
| Anodizado duro (transparente) | |||||||
| Anodizado duro (transparente, mate) | ✓ | ー | |||||
| Anodizado rojo | ー | ||||||
| Anodizado dorado | |||||||
| Níquel sin electrodos | ✓ | ||||||
| Pasivación con cromato trivalente (SurTec 650) | |||||||
| Cobre y latón | Cobre EN CW004A equiv. (sin oxígeno) | Sin tratamiento | ✓ | ✓ | ー | ✓ | ー |
| Cobre EN CW008A equiv. (Tpugh Pitch) | |||||||
| Latón EN CW509L equiv. (amarillo) | |||||||
| Resina | POM (acetal, estándar, blanco) | Sin tratamiento | ✓ | ✓ | ー | ✓ | ー |
| POM (acetal, estándar, negro) | |||||||
| Nylon MC (estándar, azul) | |||||||
| MC Nylon (estándar, marfil) | |||||||
| Nylon MC (resistente a la intemperie, negro ceniza) | |||||||
| Nylon MC (antiestático, negro) | |||||||
| Nailon MC (conductivo, negro) | ー | ||||||
| Baquelita (papel, color natural) | |||||||
| Baquelita (papel, negro) | |||||||
| Baquelita (tela, natural) | |||||||
| Flúor (PTFE, estándar, blanco) | |||||||
| UHMWPE (estándar, blanco) | ✓ | ||||||
| UHMWPE (conductivo, negro) | ー | ||||||
| ABS (estándar, color natural) | ✓ | ||||||
| PEEK (estándar, gris-marrón) | ー | ||||||
| PP (estándar, blanco) | |||||||
| PET (con relleno de vidrio, marrón) | |||||||
| PPS (estándar, color natural) |
- *El acero entre los materiales EN 1.1191 equiv. y EN 1.1203 equiv. puede utilizarse como equivalente al EN 1.1206 equiv.
- *El acero entre los materiales EN 1.1191 equiv. y EN 1.1206 equiv. puede utilizarse como equivalente al EN 1.1191 equiv.
- *EN 1.0038 equiv. (barra plana) y EN 1.1191 equiv. (barra plana) no son compatibles con el cromato trivalente.
- *EN 1.0038 equiv. (material recocido) no es compatible con el cromado trivalente (negro) ni con el cromado duro.
- *El espesor de la capa de cromado duro (Flash Plating) es inferior a 5 μ. La dureza (Vickers) es de aproximadamente Hv750~ y es difícil aplicar el recubrimiento en orificios y cavidades.
- *El cromado duro para productos International Economy es una mezcla de revestimiento Flash (denominado también funcional) y No Flash.
- *El valor de EN 1.1206 equiv. (Dureza de referencia: 20-34 HRC) no puede garantizarse ni especificarse.
- *Se puede utilizar acero preendurecido entre 37 y 43 HRC como equivalente al NAK55.
- *Negro anodizado (mate) is not applicable for EN AW-6063 equiv. (flat bar).
- *Las normas para placas finas (espesor 3㎜≤Z<5㎜) no son aplicables al tratamiento de superficies.
- *No es necesario para el aluminio anodizado si se acepta el acuerdo mostrado.
- (Sin embargo, puede quedar una marca del alambre).
- *El espesor del anodizado duro transparente es de aproximadamente 10 a 30 μm. El color variará en función del espesor del recubrimiento.
- *El tratamiento de superficies fosfatado será de fosfato de zinc o fosfato de manganeso. No se puede seleccionar el tipo y el color y otras características varían para cada uno.
- *El PPS (estándar, color natural) no contiene fibra de vidrio.
- *Haga clic aquí para ver la dureza después del tratamiento térmico y aquí para ver la garantía de calidad.
- *Los valores de referencia para la resistencia intrínseca del volumen son 1-10² Ω・m para el nailon MC (conductor) y 10⁴~10⁶ Ω・m para el nailon MC (antiestático).
- *Hay dos tipos de tratamiento base para el tratamiento mate, el tratamiento químico y el tratamiento de explosión, pero no se pueden especificar. (Si necesita especificarlo, utilice la cotización de la persona responsable).
- *Hay dos tipos de tratamientos de nitruración, nitruración en gas y nitrocarburación en baño salino, pero no se pueden especificar. (Si necesita especificarlo, utilice la cotización de la persona responsable).
- *Consulte la tabla a continuación para conocer la dureza de la superficie después del tratamiento de nitruración. (La dureza no está cubierta por el aseguramiento de la calidad).
| Material | Dureza de referencia después del tratamiento de nitruración |
|---|---|
| EN 1.0038 equiv. | HV400 ~ 500 (equivalente a HRC38 ~ 44) |
| HV350 ~ 600 (equivalente a HRC33 ~ 49) |
| EN 1.7220 equiv. (Dureza de referencia: 26-32HRC) | HV500 ~ 800 (equivalente a HRC44 ~ 56) |
| EN 1.2379 equiv. | HV900 ~ 1300 (equivalente a HRC59 ~ 66) |
| DC53 ® (Daido) | HV1000~1400 (equivalente a HRC61 ~ 67) |
| EN 1.1545 equiv.・EN 1.2510 equiv. | HV450~800 (equivalente a HRC41 ~ 56) |
- *El cobre y el latón se dañan fácilmente debido a su baja dureza y son propensos a la decoloración y el óxido debido a la humedad y el sebo en las manos, así que preste atención a cómo manejarlos después de la entrega.
- *EN CW614N equiv. actualmente solo están disponibles via oferta manual.
- *EN 1.4301 equiv. (barra plana) y EN 1.4016 equiv. no están disponibles para pasivación.