Especificaciones de flexión

Especificaciones de doblado

Doblado normal
No.Pieza estándarValor estándarEjemplo
1Tolerancia angular del doblado
  • Gama de productos: Estándar/International Economy
  • Espesor de la placa ≤10,0 mm: ±1,0°
  • Espesor de la placa >10,0 mm: ±1,5°
Example
2Radio interior (r)Espesor de la placa (valor de referencia)
3Radio exterior (R)R = espesor de la placa × 2 (valor de referencia)
Forma de doblado en R (doblado FR)
No.Pieza estándarValor estándarEjemplo
1Tolerancia angular del doblado
  • ±2,0°
  •  
Example
2R interiorDimensión del modelo (valor de referencia)
3R exteriorR interior + Espesor de la placa (valor de referencia)

Protuberancias por doblado

Valor estándarEjemplo
Como se muestra en el ejemplo de la derecha, pueden producirse abultamientos/protuberancias de aproximadamente el 15 % del espesor de la placa en cada lado.Example

Defectos causados por la flexión

Valor estándarEjemplo
Como se muestra en el ejemplo de la derecha, se han producido defectos en la matriz doblada.Example
Como se procesa como doblado FR (doblado de alimentación), quedarán marcas de la matriz en la parte doblada en R.
■Sin tratamiento superficial (EN AW-5052 equiv.)
Doblado interiorDoblado exterior
■Pintura
Doblado interiorDoblado exterior

Grietas causadas por el doblado (EN AW-5052 equiv.)

Valor estándarEjemplo
EN AW-5052 equiv. presentaría una ligera grieta al doblarse debido a las propiedades del material.
  • ■EN AW-5052 equiv. (Espesor: 6,0 mm)
  •  
  • Beispiel

Artículos vistos recientemente