Orificios roscados/perforados por fricción

Reglas de modelado para orificios roscados/perforados por fricción

Cuando se detecta un elemento con reborde con forma cilíndrica, se identifica como un orificio roscado/perforado por fricción.

Reglas de modeladoEjemplo
  • El diámetro interno (d) debe seguir las mismas reglas que para la identificación de orificios roscados descrita anteriormente.
  • Modele la altura (h) y el grosor (t) del reborde de forma que sean menores o iguales al espesor de la placa.
Ejemplo 1

Example 1

Ejemplo 2

Example 2

*La sección vertical tiene curva.

Selección del tamaño del orificio roscado/perforado por fricción

No se pueden seleccionar orificios roscados/perforados por fricción para metales perforados, cuñas o resina.

MaterialEspesorDiámetro del orificio roscado/perforado por fricción (*1)
  • EN 1.0330 equiv.
  • EN 1.0320 equiv. (bobinado en caliente)
  • EN 1.0330 equiv. (cincado electrolítico)
0,8  M3M4 
1,0M2M2,5M3M4M5
1,2M2M2,5M3M4M5
1,6M2M2,5M3M4M5
  • EN 1.4301 equiv. (2B)
  • EN 1.4301 equiv. (pulido con grano n.º 400 por una cara)
  • EN 1.4301 equiv. (acabado fino por una cara)
  • EN 1.4016 equiv.
  • EN AW-5052 equiv.
  • EN AW-5052 equiv. (chapa anodizada preacabada [transparente])
  • EN AW-5052 equiv. (chapa anodizada preacabada [negra])
0,8  M3M4 
1,0  M3M4M5
1,2  M3M4M5
1,5  M3M4M5
1,6  M3M4M5

*1 M2 y M2.5 están limitados a EN 1.0330 equiv. (cincado electrolítico) y EN 1.0330 equiv. (galvanizado).

Artículos vistos recientemente