- AYUDA
- Información técnica
- Piezas de chapa metálica
- Piezas/materiales aplicables
- Propiedades del material
Propiedades del material
Acero
Características/Apariencia del material
Material | Características | Apariencia |
---|---|---|
| Se trata de una chapa de acero laminada en frío que se utiliza para piezas de chapa metálica moldeada a presión de uso general. Presenta una alta precisión dimensional y un acabado superficial suave, pero es propensa a oxidarse. Se recomienda el tratamiento de la superficie después del procesamiento. El espesor normal de la chapa suele oscilar entre 0,2 mm y 3,2 mm. | ![]() |
EN 1.0320 equiv. (bobinado en caliente) | Se trata de una chapa de acero suave laminada en caliente adecuada para uso general y trazado profundo. Al igual que el EN 1.0330 equiv. EN 1.0330 equiv. (para ajustes), es propenso a oxidarse, por lo que se recomienda el tratamiento de la superficie después del procesamiento. Normalmente se utiliza para productos de chapa de espesor medio, con un espesor estándar a partir de aproximadamente 1,2 mm. | ![]() |
EN 1.0038 equiv. | Se trata de un material de acero laminado para uso estructural general, ampliamente utilizado en Japón. Su nombre deriva de su resistencia a la tensión de 400 N/mm² o superior. Es rentable y fácil de procesar, por lo que es adecuado para una amplia variedad de aplicaciones, incluidas la maquinaria y la construcción. | ![]() |
Propiedades del material *Los siguientes valores son solo de referencia y no están garantizados.
Material | Resistencia a la tensión (N/mm2) | Flexión (N/mm2) | % de elongación en punto de rotura | Resistencia a la flexión (N/mm2) | Resistencia a la compresión (N/mm2) | Límite elástico (N/mm2) | Módulo de Young (N/mm2) | Módulo de flexión (N/mm2) | Gravedad específica | Conductividad eléctrica (S/m) | Conductividad térmica (W/m・K) | Coeficiente de expansión lineal (/℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN 1.0330 equiv. | 270~410 | 205 o más | 32 o más | 243~390 | 260~400 | 205 o más | 2,1×10⁵ | 2,1×10⁵ | 7,85 | 6,96×10⁶ | 58 | 11,7×10⁻⁶ |
EN 1.0320 equiv. (bobinado en caliente) | 270~440 | 175 o más | 35 o más | 243~418 | 260~430 | 175 o más | 2,1×10⁵ | 2,1×10⁵ | 7,85 | 6,96×10⁶ | 58 | 11,7×10⁻⁶ |
EN 1.0038 equiv. | 400~510 | 215 o más | 21 o más | 360~485 | 380~485 | 215 o más | 2,1×10⁵ | 2,1×10⁵ | 7,85 | 6,96×10⁶ | 58 | 11,7×10⁻⁶ |
Acero inoxidable
Características/Apariencia del material
Material | Características | Apariencia |
---|
EN 1.4301 equiv. (2B) | Se trata de un acero inoxidable austenítico con mayor resistencia a la corrosión y capacidad de soldadura. Su versatilidad y disponibilidad hacen que se utilice ampliamente en varios sectores. Mantiene una alta resistencia a la corrosión y resistencia, a la vez que ofrece una excelente capacidad de soldadura, por lo que es adecuado para aplicaciones de equipos y maquinaria. | ![]() |
EN 1.4301 equiv. (pulido por una cara con grano #400) | Se trata de una lámina de acero inoxidable con acabado superficial utilizada para cubiertas exteriores que ofrece un aspecto excelente. La superficie tiene un brillo casi de espejo con ligeras marcas de pulido. Normalmente se suministra con una película protectora para conservar su apariencia. | ![]() |
EN 1.4301 equiv. (acabado fino por una cara) | Se trata de una lámina de acero inoxidable con acabado superficial caracterizada por líneas de pulido largas y continuas que se asemejan a mechones de cabello. La superficie tiene un brillo tenue, lo que le da un aspecto tranquilo y refinado. Normalmente se suministra con una película protectora para conservar su apariencia. | ![]() |
EN 1.4301 equiv. (No. 1) | Se trata de un material de acabado estándar obtenido mediante laminado en caliente, tratamiento térmico y decapado para eliminar la incrustación de óxido negro y las impurezas superficiales. Presenta una superficie texturizada mate similar a la piel de una pera. | ![]() |
EN 1.4301 equiv. (para ajustes) | Se trata de un acero inoxidable EN 1.4301 equiv. de trabajo en frío con mayor resistencia a la tensión. Aunque no es adecuado para doblaje o trazado profundo, ofrece una deformación mínima después del procesamiento. Tiene una mejor tolerancia de espesor que el material 2B, por lo que es ideal para el mecanizado de precisión. | ![]() |
EN 1.4016 equiv. (2B) | Se trata de un acero inoxidable magnético hecho de aleación inoxidable ferrítica. A diferencia del acero inoxidable austenítico, no contiene níquel y tiene menor resistencia a la corrosión. Su versatilidad y disponibilidad hacen que se utilice ampliamente en aplicaciones cotidianas, incluida la industria alimentaria. | ![]() |
Material | Resistencia a la tensión (N/mm2) | Flexión (N/mm2) | % de elongación en punto de rotura | Resistencia a la flexión (N/mm2) | Resistencia a la compresión (N/mm2) | Límite elástico (N/mm2) | Módulo de Young (N/mm2) | Módulo de flexión (N/mm2) | Gravedad específica | Conductividad eléctrica (S/m) | Conductividad térmica (W/m・K) | Coeficiente de expansión lineal (/℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN 1.4301 equiv. | 520~690 | 205 o más | 40 o más | 478~670 | 495~520 | 205 o más | 1,9×10⁵ | 1,9×10⁵ | 7,93 | 1,39×10⁶ | 16,2 | 17,3×10⁻⁶ |
EN 1.4301 equiv. (para cuñas) | 650~900 | 450 o más | 10 o más | 598~873 | 620~860 | 450 o más | 1,9×10⁵ | 1,9×10⁵ | 7,93 | 1,39×10⁶ | 16,2 | 17,3×10⁻⁶ |
EN 1.4016 equiv. | 450~470 | 205 o más | 22 o más | 405~428 | 450~470 | 205 o más | 2,0×10⁵ | 2,0×10⁵ | 7,70 | 1,39×10⁶ | 25 | 10,4×10⁻⁶ |
Aluminio
Características/Apariencia del material
Material | Características | Apariencia |
---|---|---|
EN AW-5052 equiv. | Esta es la aleación de aluminio más común, conocida por su excelente capacidad de mecanizado. Está ampliamente disponible, es resistente a la corrosión y se utiliza en muchos campos debido a su versatilidad. | ![]() |
Propiedades del material *Los siguientes valores son solo de referencia y no están garantizados.
Material | Resistencia a la tensión (N/mm2) | Flexión (N/mm2) | % de elongación en punto de rotura | Resistencia a la flexión (N/mm2) | Resistencia a la compresión (N/mm2) | Límite elástico (N/mm2) | Módulo de Young (N/mm2) | Módulo de flexión (N/mm2) | Gravedad específica | Conductividad eléctrica (S/m) | Conductividad térmica (W/m・K) | Coeficiente de expansión lineal (/℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN AW-5052 equiv. | 195~260 | 110 o más | 12 o más | 180~252 | 185~260 | 110 o más | 7×10⁴ | 7×10⁴ | 2,68 | 1,91×10⁷ | 138 | 23,8×10⁻⁶ |
Láminas preacabadas
Características/Apariencia del material
Material | Características | Apariencia |
---|---|---|
EN 1.0330 equiv. (SECC) chapa de cincado electrolítico | Se trata de una chapa de acero galvanizado fabricada mediante la aplicación de un recubrimiento a EN 1.0330 equiv. (EN 1.0320 equiv. [bobinado en caliente]). Ofrece plazos de entrega más cortos que los productos con un tratamiento posterior, pero se debe tener en cuenta que los bordes cortados carecen de recubrimiento. Debido a las características del material, es posible que se produzcan pequeños arañazos en la superficie. | ![]() |
EN 1.0330 equiv. (SGCC) (Chapa de acero comercial frío) | Se trata de una chapa de acero galvanizado que también se utiliza en materiales de construcción. En comparación con EN 1.0330 equiv. (chapa de cincado electrolítico), tiene un recubrimiento más grueso, lo que proporciona una mayor resistencia a la corrosión. | ![]() |
EN AW-5052 equiv. placa anodizada preacabada (transparente) | Se trata de una lámina de acero galvanizado rentable y de rápida obtención con resistencia a la corrosión y al desgaste. Debido a las características del material, pueden formarse grietas en los pliegues, lo que podría hacer que el recubrimiento se desprenda. | ![]() |
EN AW-5052 equiv. chapa anodizada preacabada (negro) | ![]() |
Metal perforado
Características/Apariencia del material
Material | Características | Apariencia |
---|---|---|
Metal perforado (EN 1.4301 equiv.-BA); —Tipo de agujero redondo escalonado en 60°— | Se trata de una lámina de acero perforada ampliamente utilizada para cubiertas y filtros de ventilación.
| ![]() |
Placa de resina transparente
Características/Apariencia del material
Material | Características | Apariencia |
---|---|---|
PET | Disponible en dos niveles de transmitancia de luz y en grados estándar o antiestáticos. Ofrece una excelente resistencia química, resistencia al agua y aislamiento eléctrico a bajo coste. La alta transparencia hace que sea adecuado para recipientes de alimentos, películas ópticas y materiales aislantes. Buena procesabilidad. | ![]() |
Acrílico | Disponible en dos niveles de transmitancia de luz y en grados estándar o antiestáticos. Presenta una transmitancia de luz muy alta, adecuada para pantallas, cubiertas de iluminación y aplicaciones interiores. Nota: baja resistencia a disolventes a base de petróleo y productos químicos alcalinos. | ![]() |
PC (Policarbonato) | Disponible en dos niveles de transmitancia de luz y en grados estándar o antiestáticos. Excelente resistencia a impactos, resistencia al calor y estabilidad dimensional. Alta transparencia, adecuada para cubiertas, ventanas y paneles protectores. Buena capacidad de mecanizado, también utilizable para componentes mecánicos. | ![]() |
PVC | Disponible en dos niveles de transmitancia de luz y en grados estándar o antiestáticos. Excelente resistencia química, resistencia al agua y aislamiento eléctrico. Duro y dimensionalmente estable, adecuado para piezas de tuberías, armarios y materiales aislantes. Buena procesabilidad. | ![]() |
Material | Resistencia a la tensión (N/mm2) | Resistencia a la flexión (N/mm2) | % de elongación en punto de rotura | Módulo de Young (N/mm2) | Dureza Rockwell | Gravedad específica | Temperatura de servicio continua (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PET | 55~65 | 80~100 | 50~100 | 2900 | M80~M90 | 1,38 | 80~100 |
Acrílico | 65~75 | 90~120 | 2~7 | 3000 | M85~M100 | 1,19 | 70~90 |
PC (policarbonato) | 60~70 | 80~95 | 90~120 | 2400 | M70~M80 | 1,2 | 100~120 |
PVC | 45~55 | 70~90 | 20~40 | 2800 | R110~R120 | 1,4 | 50~70 |
Lámina compuesta de aluminio
Características/Apariencia del material
Material | Características | Apariencia |
---|---|---|
Lámina compuesta de aluminio – Plata | Estructura sándwich de aluminio + resina de espuma de polietileno + aluminio. Más ligero que el metal y más rígido que la resina debido a las finas capas superficiales de aluminio. Nota: el aluminio superficial puede quedar cortante debido a las características del material. |
![]() |
Lámina compuesta de aluminio – Plata mate | ![]() |
|
Lámina compuesta de aluminio – Negro | ![]() |