Placas de ajuste

  • Para la selección de las cuñas, deben cumplirse determinadas condiciones en cuanto a los elementos de forma, el materiale y el espesor de la pieza. A continuación se encuentran las especificaciones detalladas.

Formas disponibles para placas de calce

Disponible: Recorte/Agujeros pasantes/Agujero de forma libre

No disponible: Cuñas dobladas

Disponible: Orificios recortados/Passante (Orificios rectangulares, agujero ranurado, etc.)

No disponible: agujeros específicos

Material / Espesores de las placas para placas de ajuste

  • La tolerancia varía en función del espesor y del material.
  • Hay disponibles otros aceros inoxidables con un espesor de placa de 0,8 mm o 1,0 mm. El 1.4301 equiv. (H) tiene una mayor precisione. (La tolerancia del espesor de la placa para los materiales estándar es de ±10 % [valor de referencia]).
AceroEspesorTolerancia
EN 1.0330 equiv.0,1±0,03
0,2±0,03
0,3±0,04
0,5±0,06
Acero inoxidableEspesorTolerancia
EN 1.4301 equiv. (H)0,05±0,005
0,1±0,02
0,2±0,03
0,3±0,035
0,5±0,04
0,8±0,04
1,0±0,05

Artículos vistos recientemente