- AYUDA
- Información técnica
- Piezas de chapa metálica
- Piezas/materiales aplicables
- Material, Tratamiento superficial, Dimensiones
Material, Tratamiento superficial, Dimensiones
| Material: acero | Tratamiento superficial | Espesor *1 | Dimensiones (longitud, anchura, altura) *2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Espesor ≤ 2,0 mm | Espesor > 2,0 mm | ||||
EN 1.0330 equiv. (EN 1.0320 equiv. [bobinado en caliente]) *12 | – | 0,8, 1,0, 1,2, 1,6, 2,0, 2,3, 3,2, 4,5, 6,0 | 5-1200 | 10-1200 | |
| Recubrimiento en polvo *3 | 0,8, 1,0, 1,2, 1,6, 2,0, 2,3, 3,2, 4,5, 6,0 | ||||
| Pintura *3 | |||||
| Niquelado químico | 0,8, 1,0, 1,2, 1,6, 2,0, 2,3, 3,2, 4,5, 6,0, 9,0 | 5-1200 *4 | 10-1200*4 | ||
| Pavonado | |||||
| Cromado trivalente (transparente) | |||||
| Cromado trivalente (negro) | 0,8, 1,0, 1,2, 1,6, 2,0, 2,3, 3,2, 4,5, 6,0 | 5-300 | 10-300 | ||
| EN 1.0330 equiv. (cincado electrolítico) | Cincado electrolítico *5 | 0,8, 1,0, 1,2, 1,6, 2,0, 2,3, 3,2 | 5-1200 | 10-1200 | |
| Galvanizado *5 | 1,6, 2,3 | |||
| EN 1.0330 equiv. (para cuñas) *6 | – | 0,1, 0,2, 0,3, 0,5 | Longitud: 5-850 Ancho: 5-350 | – | |
EN 1.0038 equiv. | – | 9,0, 10,0, 12,0, 16,0 | – | 20-1200 | |
| Niquelado químico | 9,0 | ||||
| Pavonado | |||||
| Cromado trivalente (transparente) | |||||
| Material: acero inoxidable | Método de acabado | Espesor *1 | Dimensiones externas (longitud, anchura, altura) *2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Espesor ≤ 2,0 mm | Espesor > 2,0 mm | ||||
| No. 1 | 9,0 | – | 10-1200 | |
| 10,0, 12,0 | 20-1200 | ||||
| 2B | 0,8, 1,0, 1,2, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0 | 5-1200 | 10-1200 | ||
| Pulido por una cara con grano #400 *7 | 0,8, 1,0, 1,2, 1,5, 2,0, 3,0 | ||||
| Acabado fino por una cara *7 *8 | 0,8, 1,0, 1,2, 1,5, 2,0, 3,0 | ||||
| 2B | 0,8, 1,0, 1,2, 1,5, 2,0, 3,0 | |||
| – | 0,05, 0,1, 0,2, 0,3, 0,5, 0,8, 1,0 | Horizontal (lado largo) 5-850 Anchura (lado corto) 5-300 | – | |
| Material Aluminio | Tratamiento superficial | Espesor *1 | Dimensiones externas (longitud, anchura, altura) *2 | |
|---|---|---|---|---|
| Espesor ≤ 2,0 mm | Espesor > 2,0 mm | |||
| – | 0,8 1,0 1,2 1,5 1,6 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 | 5-1200 | 10-1200 |
| Anodizado (transparente) | 0,8 1,0 1,2 1,5 1,6 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 | 5-1200 *4 | 10-1200 *4 | |
| Anodizado (negro) | ||||
| Anodizado (negro mate) | 0,8 1,0 1,2 1,5 1,6 2,0 2,5 3,0 (4,0 5,0 6,0)*11 | 5-1100 *4 | 10-1100 *4 | |
| Pasivación con cromato trivalente (SurTec 650) | 0,8, 1,0, 1,2, 1,5, 1,6, 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0 | 5-1000 *4 | 10-1000 *4 | |
| EN AW-5052 equiv. (chapa anodizada preacabada (transparente)) | Anodizado transparente | 1,0 1,5 2,0 3,0 | 5-1100 | 10-1100 |
| EN AW-5052 equiv. (chapa anodizada preacabada (negro)) | Anodizado negro | |||
| Materiale: metal perforado [EN 1.4301 equiv. ] BA | Diámetro del agujero × Paso del agujero *9 | Espesor *1 | Dimensiones externas (longitud, anchura, altura) *2 | |
|---|---|---|---|---|
|
ø1 × 2p | 0,8 | 30-900 | |
| ø2 × 3p | 1,0 | |||
| ø3 × 5p | 1,0, 1,5 | |||
| ø5 × 8p | 1,0, 1,5 | |||
| ø8 × 12p | 1,5 | |||
| Material | Calidad | Color | Espesor de la placa *1 | Dimensiones |
|---|---|---|---|---|
| PET | Estándar | Transparente | 3,0, 5,0, 8,0 |
|
|
|
3,0, 5,0 | ||
|
Acrílico |
Estándar | Transparente | 3,0, 5,0, 8,0, 10,0 | |
|
|
3,0, 5,0 | ||
|
||||
| PVC |
| Material: Material compuesto | Material del nucleo | Tratamiento superficial | Colore | Espesor de la placa | Dimensiones |
|---|---|---|---|---|---|
| Lámina compuesta de aluminio | Resina de polietileno espumado | Pintura | Plateado | 3,0 |
|
| Plateado mate | |||||
| Negro |
- *1 Excluido el material de los ajustes y la resina transparente. La tolleranza del spessore della piastra è del ±10% (valore di riferimento).
- *2 Los valores dimensionales máximos y mínimos están limitados por la forma del modelo.
- *3 Seleccione un color de pintura de la tabla (tabla del apéndice).
- *4 Las dimensiones máximas de longitud y anchura (tabla del apéndice) pueden variar en función del tratamiento superficial.
- *5 La superficie mecanizada no se chapará, ya que se trata de un material de pretratamiento.
- *6 Los materiales de las placas de ajuste solo se pueden utilizar con piezas de placa plana. «Para obtener más información, consulte Piezas aptas para placas de ajuste delgadas».
- *7 Láminas protectoras (solo por un lado) adheridas.
- *8 Para obtener más información sobre la dirección de las líneas capilares, consulte «Dirección de las líneas capilares».
- *9 Consulte la figura siguiente para conocer los estándares de diámetro y paso de los agujeros. Sin embargo, la orientación del paso de los agujeros se puede establecer en cualquier valor.
- *10 Solo se puede utilizar con piezas planas. Para obtener más información, consulte «Piezas aptas para resina transparente».
- *11 El Anodizado negro (mate) de 4,0 mm o más solo está disponible para piezas planas.
- *12 Los productos International Economy utilizarán acero con cascarilla de laminación para el material EN 1.0330 equiv. (EN 1.0320 equiv. [bobinado en caliente]) con un espesor de 6 mm.
| (Tabla del apéndice) Límite de tamaño incluido el tratamiento superficial | Dimensiones externas (máximas) | ||
|---|---|---|---|
| Longitud | Anchura | Altura | |
| Niquelado químico | 1200 | 800 | 300 |
| Pavonado | |||
| Cromado trivalente (transparente) | |||
| Anodizado transparente | 600 | 400 | |
| Anodizado negro | |||
| Anodizado negro (mate) | 1100 | ||
| Pasivación con cromato trivalente (SurTec 650) | 900 | 650 | 250 |
