- AYUDA
- Información técnica
- Torneado CNC
- Especificaciones de precisión y mecanizado
- Precisión y especificaciones de mecanizado
Precisión y especificaciones de mecanizado
Calidad estética
Superficie de mecanizado (diámetro exterior)
EN AW−5056 equiv.
EN 1.1191 equiv.
Notas
- No habrá arañazos de más de 0,7 mm en la superficie.
- Rugosidad de la superficie: √Ra6,3 [√Rz25]
- Dependiendo del material y las dimensiones, el producto puede suministrarse con la superficie sin tratar (pulido y laminado). Consulte a continuación para obtener más información.
- Consulte a continuación para obtener más información → [FA Parti meccaniche] Parti tornite>Condiciones de uso para materiales estándar (barras pulidas y material acabado en frío)
Superficie de mecanizado (diámetro interior)
EN 1.1191 equiv.
EN 1.4301 equiv.
Cara de fresado
EN 1.1191 equiv.
EN 1.4301 equiv.
Precaución
Pueden quedar marcas de mecanizado.Corte
Corte
Corte con hilo
Precaución
No se puede especificar el método de procesamiento.Superficies cortadas por electroerosión con hilo
Superficie cortada por electroerosión con hilo
Vista ampliada: superficie cortada por electroerosión con hilo
Al tratarse de un proceso de corte por fusión en el que el metal se funde y se corta mediante descargas de electrodos, la superficie no queda brillante.
Estándares de calidad de los tratamientos superficiales
Precaución
- Dado que es difícil comprobar el espesor del revestimiento en orificios de precisión de diámetro pequeño, etc., es posible que se realice un mecanizado adicional después del mecanizado, por lo que el tratamiento superficial no permanece en la superficie cortada.
- Es posible que el tratamiento superficial no permanezca en el interior de los orificios, ya que estos pueden quedar enmascarados.
- Pueden quedar marcas de suspensión del tratamiento superficial y de contacto con los electrodos en el producto.
- Para garantizar el contacto para los siguientes tratamientos superficiales aplicables, se requiere al menos una forma de suspensión de la (1) a la (5) anteriores.
- Si no hay ningún elemento en el modelo para colgar la pieza, se realizará un orificio pasante en cualquier posición para colgarla.
| Tratamiento superficial | Orificios de suspensión |
|---|---|
| Niquelado químico | ー |
| Cromo duro | Objetivo |
| Cromado trivalente (transparente) | Objetivo |
| Cromado trivalente (negro) | Objetivo |
| Pavonado | ー |
| Nitruración en baño de sal | ー |
| Cromo negro a baja temperatura | Objetivo |
| Fosfatado | ー |
| Anodizado transparente | Objetivo |
| Anodizado negro | Objetivo |
| Anodizado negro (mate) | Objetivo |
| Anodizado duro (transparente) | Objetivo |
| Pasivación | Objetivo |
| Pasivación con cromato trivalente (SurTec 650) | Objetivo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Cromo duro | Cromado trivalente (transparente) | Cromado trivalente (negro) | Cromo negro de baja temperatura |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Anodizado transparente | Anodizado negro | Anodizado negro (mate) | Anodizado duro (transparente) |
![]() |
![]() |
||
| Pasivación | Pasivación con cromato trivalente (SurTec 650) |
Normas de calidad del temple
Control de calidad del endurecimiento
El valor de dureza especificado está garantizado y se medirá y confirmará antes del envío.
Aspecto tras el temple
Después del temple
Acabado mediante proyección
Acabado pulido (diámetro exterior)
Acabado pulido (diámetro interior)
Precaución
- La superficie se puede limpiar mediante chorro de arena después del endurecimiento. Este proceso no reduce la precisión.
- La foto muestra el acabado mediante chorro de arena, pero en algunos casos también se puede utilizar el granallado. El método de proyección no se puede especificar.
- Si hay tolerancias para los diámetros exteriores e interiores, se puede incluir el pulido en el proceso de acabado. En este caso, el aspecto cambiará como se muestra en la figura anterior.
- No se puede especificar el pulido. La decisión de pulir o no se toma en fábrica de acuerdo con la garantía de calidad.
- Las roscas también se endurecerán. Dependiendo de la aplicación, la rosca puede resultar dañada. Si no desea que se endurezca la rosca, especifique Endurecimiento selectivo (endurecimiento por inducción) para seleccionar un área que no incluya la rosca.
- Pueden quedar marcas de medición de la dureza en las zonas donde no se especifica la rugosidad superficial o cerca del centro de la cara del extremo de la pieza. Para confirmar los puntos de inspección por adelantado, añada la información en los comentarios y solicite un presupuesto manual.
Endurecimiento por inducción
Precaución
- ・Se puede realizar un pulido para garantizar la precisión de las tolerancias en el diámetro externo o interno. El aspecto de las superficies pulidas será el que se muestra en la figura anterior.
- ・No se puede especificar el pulido. La fábrica determinará si es necesario pulir para garantizar la precisión dimensional.
- ・Se garantiza una profundidad de endurecimiento de 1 mm o más en la superficie de la pieza. La profundidad de endurecimiento puede ser de 1,5 mm o más.
- ・No se puede especificar la profundidad de endurecimiento.
- ・El proceso de endurecimiento por inducción también puede endurecer los bordes y las superficies adyacentes a la superficie especificada para el endurecimiento.
Condiciones de uso para materiales estándar (barras pulidas y material acabado en frío)
Si el diámetro máximo es aplicable a un material estándar, se utilizará el material estándar a discreción de la fábrica y el aspecto será diferente.
Mecanizado
Material acabado en frío
Barra pulida
Condiciones de selección para materiales estándar
| Tolerancia | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| IT6 | g6, h7 | h9 | Otros (IT7 o superior, tolerancia general, etc.) | ||
| Rugosidad superficial | Ra6,3 | Mecanizado | Barra pulida o mecanizado | Barra pulida, material acabado en frío o mecanizado | Barra pulida, material acabado en frío o mecanizado |
| Ra3,2 | Mecanizado | Barra pulida o mecanizado | Barra pulida, material acabado en frío o mecanizado | Barra pulida, material acabado en frío o mecanizado | |
| Ra1,6 | Mecanizado | Barra pulida o mecanizado | Mecanizado | Barra pulida o mecanizado | |
Tabla de correspondencia de materiales estándar
| Material | Mecanizado | Material acabado en frío (h9) | Barra pulida (g6, h7) |
|---|
| EN 1.1191 equiv. | 〇 | 〇 | 〇 |
|---|---|---|---|
| EN 1.0038 equiv. | 〇 | 〇 | |
| EN 1.7220 equiv. | 〇 | ||
| EN 1.7220 equiv. (Referencia: 26-32 HRC) | 〇 | ||
| EN 1.2825 equiv. | 〇 | ||
| EN 1.2379 equiv. recocido | 〇 | ||
| EN 1.2344 equiv. | 〇 | ||
| EN 1.3505 equiv. | 〇 | ||
| EN AW-2017 equiv. | 〇 | ||
| EN AW-5052 equiv. | 〇 | ||
| EN AW-5056 equiv. | 〇 | ||
| EN AW-6061 equiv. | 〇 | ||
| EN AW-7075 equiv. | 〇 | ||
| EN 1.4305 equiv. | 〇 | 〇 | |
| EN 1.4301 equiv. | 〇 | 〇 | |
| EN 1.4401 equiv. | 〇 | 〇 | |
| EN 1.4404 equiv. | 〇 | ||
| 1.4125 equiv. recocido | 〇 | ||
| Latón C3604-LCd | 〇 | ||
| POM (blanco, negro) | 〇 | ||
| Nailon MC (azul, negro ceniza) | 〇 | ||
| ABS (color natural, negro) | 〇 | ||
| PEEK (gris-marrón) | 〇 | ||
| PC (transparente, negro) | 〇 | ||
| PP (standard, colore naturale) | 〇 | ||
| PPS (transparente, colore naturale) | 〇 | ||
| Acrilico (standard, trasparente) | 〇 | ||
| UHMWPE (blanco) | 〇 | ||
| PVC (gris) | 〇 |
Tabla de especificaciones de barras redondas
| Material | Diámetro máximo (h9) |
|---|
| EN 1.0038 equiv. | de diámetro 3 a diámetro 30 (incrementos de 1 mm) |
|---|---|
| ø32 | |
| ø34 | |
| ø35 | |
| ø36 | |
| ø38 | |
| ø40 | |
| ø42 | |
| ø44 | |
| ø45 | |
| ø46 | |
| ø48 | |
| ø50 | |
| ø52 | |
| ø55 | |
| ø56 | |
| ø58 | |
| ø60 | |
| ø65 | |
| ø70 | |
| ø75 | |
| ø80 | |
| ø85 | |
| ø90 | |
| ø95 | |
| ø100 | |
| ø105 | |
| ø110 | |
| ø115 | |
| ø120 | |
| ø125 | |
| ø130 | |
| ø140 | |
| ø150 |
| Material | Diámetro máximo (g6, h7, h9) |
|---|
| EN 1.1191 equiv. | ø3~ø30 (incrementos de 1 mm) |
|---|---|
| ø32 | |
| ø34 | |
| ø35 | |
| ø36 | |
| ø38 | |
| ø40 | |
| ø42 | |
| ø44 | |
| ø45 | |
| ø46 | |
| ø48 | |
| ø50 |
| Material | Diámetro máximo (h9) |
|---|
| EN 1.1191 equiv. | ø52 |
|---|---|
| ø55 | |
| ø60 | |
| ø65 | |
| ø70 | |
| ø75 | |
| ø80 | |
| ø85 | |
| ø90 | |
| ø95 | |
| ø100 | |
| ø110 | |
| ø120 | |
| ø130 | |
| ø140 | |
| ø150 |
| Material | Diámetro máximo (g6, h7) |
|---|
| EN 1.4305 equiv. EN 1.4301 equiv. EN 1.4401 equiv. | ø3~ø18 (incrementos de 1 mm) |
|---|---|
| ø20~ø26 (incrementos de 1 mm) | |
| ø28 | |
| ø30 | |
| ø32 | |
| ø35 | |
| ø36 | |
| ø38 | |
| ø40 | |
| ø42 | |
| ø45 | |
| ø50 |
| Material | Diámetro máximo (h9) |
|---|
| EN 1.4305 equiv. EN 1.4301 equiv. EN 1.4401 equiv. | ø55 |
|---|---|
| ø60 | |
| ø65 | |
| ø70 | |
| ø75 | |
| ø80 | |
| ø85 | |
| ø90 | |
| ø95 | |
| ø100 |
| Material | Diámetro máximo (h9) |
|---|---|
| EN 1.7220 equiv. | ø4~ø12 (incrementos de 1 mm) |
| ø12,7 | |
| ø13~ø21 (incrementos de 1 mm) | |
| ø22 | |
| ø24 | |
| ø25 | |
| ø26 | |
| ø28 | |
| ø30 | |
| ø32 | |
| ø35 | |
| ø40 | |
| ø45 | |
| ø50 |
Precaución
- Si no está incluido en la tabla estándar, se raspará.
- Para otros, es más probable que se elija la materia prima como material estándar.
Consejo
¿Cuál es el diámetro máximo?
- El diámetro máximo se refiere al diámetro más grande de la superficie cilíndrica del producto (resaltado en azul claro).
- Incluso si la superficie está dividida por una ranura, como se muestra en el ejemplo 3, la superficie se considera un solo elemento si tiene el mismo diámetro.
Figura 1
Figura 2
Figura 3
Condiciones aplicables para varilla hexagonal
- Si la distancia entre los lados planos del hexágono coinciden con una medida estándar, se procesa con barra hexagonal y se envía.
- Las superficies hexagonales pueden estar rayadas porque son superficies en bruto, sin mecanizar.
Ejemplo (1)
Ejemplo (2)
- ¿Qué es la distancia entre los lados planos?
- La distancia entre dos lados opuestos de un hexágono.
Tabla de estándares y especificaciones de las varillas hexagonales
| Material | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tolerancia(h12) | Tolerancia | |||||||||
| EN 1.1191 equiv. | EN 1.0038 equiv. | EN 1.7220 equiv. | EN 1.4305 equiv. | EN 1.4301 equiv. | EN 1.4401 equiv. | Latón C3604-LCd | ||||
| Distancia entre los lados planos | 6 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | 0 -0,15 | 〇 | ±0,06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ±0,08 | ||
| 8 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | |||
| 9 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | |||
| 10 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 0 -0,18 | 〇 | ||
| 12 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ±0,11 | ||
| 13 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | |||
| 14 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 17 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 19 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 0 -0,21 | 〇 | ||
| 21 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ±0,18 | ||
| 22 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 23 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | |||
| 24 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 26 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 27 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 29 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | |||
| 30 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 0 -0,25 | 〇 | ||
| 32 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 35 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 36 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × |









