- AYUDA
- Información técnica
- Torneado CNC
- Especificaciones de precisión y mecanizado
- Normas generales de tolerancia predeterminadas
Normas generales de tolerancia predeterminadas
- El servicio de piezas fresadas no muestra las dimensiones ni las tolerancias cuando se cargan datos CAD en 3D, salvo la información sobre el diámetro y la longitud total, ya que se da por supuesto que el cliente especifica las tolerancias deseadas.
- En esta sección se describe el acabado de las piezas en las que no se muestran las dimensiones ni las tolerancias.
Normas generales de tolerancia predeterminadas para dimensiones mecanizadas
(Los productos estándar cumplen con las normas JIS B 0405:1991/JIS B 0419:1991)
- Las siguientes normas se aplican al origen según las normas de mecanizado.
- El origen se puede mover a cualquier posición.
Tolerancias para las dimensiones del modelo, excepto el chaflán
[mm]
| Gama de productos | Grado de tolerancia | Clasificación de las dimensiones estándar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Símbolo | Descripción | ≥0,5 ≤3 | >3 ≤6 | >6 ≤30 | >30 ≤120 | >120 ≤400 | >400 ≤1000 | |
| Estándar | m | Medio | ±0,1 | ±0,1 | ±0,2 | ±0,3 | ±0,5 | ±0,8 |
Tolerancias para las longitudes del chaflán (radio de esquina y dimensiones del chaflán de esquina)
[mm]
| Gama de productos | Grado de tolerancia | Clasificación de dimensiones estándar | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Símbolo | Descripción | ≥0,5 ≤3 | >3 ≤6 | >6 | |
| Estándar | C | Bruto | ±0,4 | ±1 | ±2 |
Tolerancia para los ángulos
| Gama de productos | Grado de tolerancia | Longitud del borde del ángulo más corto | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Símbolo | Descripción | ≤10 | >10 ≤50 | >50 ≤120 | >120 ≤400 | >400 | |
| Estándar | m | Medio | ±1° | ±30′ | ±20′ | ±10′ | ±5′ |
Tolerancia general de perpendicularidad
[mm]
| Gama de productos | Grado de tolerancia | Longitud nominal del borde más corto | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Símbolo | ≤100 | >100 ≤300 | >300 ≤1000 | >1000 ≤5000 | |
| Estándar | K | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 |
* Esto no es aplicable si el endurecimiento está incluido en el proceso.
Normas de precisión de tolerancia geométrica para el mecanizado en torno
Los siguientes valores de tolerancia también están garantizados para el endurecimiento. Sin embargo, esto puede no ser aplicable a determinadas formas de productos (por ejemplo, productos con paredes delgadas, productos largos y productos con un alto índice de eliminación).
[mm]
| Tolerancia geometrica completada en un lado con el diámetro máximo como origen | Tolerancia geometrica para ambos lados con el diámetro máximo como origen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro exterior | Diámetro interior | Diámetro exterior | Diametro interior | L (Longitud total) | Estándar | |
| K (Valor de tolerancia geométrica) | ||||||
| Perpendiculari-dad | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
L ≦ 100 | 0,06 |
| 100 < L ≦ 300 | 0,1 | |||||
| 300 < L ≦ 500 | 0,15 | |||||
| L < 500 | 0,2 | |||||
| Coaxialidad | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
L ≦ 100 | 0,1 |
| 100 < L ≦ 300 | 0,2 | |||||
| 300 < L ≦ 500 | 0,3 | |||||
| L < 500 | 0,5 | |||||
| Paralelismo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
L ≦ 100 | 0,06 |
| 100 < L ≦ 300 | 0,1 | |||||
| 300 < L ≦ 500 | 0,15 | |||||
| L < 500 | 0,2 | |||||
| Redondez | ![]() |
![]() |
||||
- * La redondez debe ser igual al valor de tolerancia dimensional para el diámetro, pero no debe exceder el valor de tolerancia especificado para la desviación circular en la dirección radial.
- Ejemplo 1: redondez de 0,1 para un diámetro de 100 sin tolerancia
- Ejemplo 2: redondez de 0,04 para un diámetro de 100 ± 0,02
Consejo
Razones de las disparidades en la precisión entre un lado y ambos lados
|
|
![]() |
![]() |
Tolerancia general de rectitud y planitud
[mm]
| Gama de productos | Grado de tolerancia | Longitud nominal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Símbolo | ≤10 | >10 ≤30 | >30 ≤100 | >100 ≤300 | >300 ≤1000 | |
| Estándar | K | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,6 |
* Esto no es aplicable si el endurecimiento está incluido en el proceso.
Resin Precision Assurance
Unlike metal, resin is a material that easily changes shape or dimensions due to factors such as temperature and humidity. Due to this, precision assurance is performed under the following conditions:
- · Inspections are performed in temperature-controlled environments (23 to 24℃).
- · Precision assurance is based on the results of inspections performed immediately before shipment.
Rugosidad superficial
- El valor de referencia de la rugosidad superficial es √Ra6,3 (√Rz25).
- La rugosidad superficial se muestra en la esquina inferior izquierda del visualizador 3D y el símbolo de rugosidad se puede cambiar en la configuración del usuario.
- Puede seleccionar √Ra6,3/3,2 para la rugosidad superficial en Configuración de usuario > Configuración inicial de presupuestos.
Consejo
Como se muestra en la figura siguiente, puede seleccionar el valor de la rugosidad superficial entre √Ra6,3 y √Ra3,2 en la vista de árbol.
Esquinas exteriores, borde interior del cilindro, borde biselado
- Las piezas con un borde inferior a C/R0,5 tienen un chaflán entre C/R 0,1 y 0,4 mm.
- Si el borde interior del cilindro es inferior a 0,5, el acabado del borde es R0,4 mm.
Precaución
La especificación «sin bisel» no es posible.














