- AYUDA
- Información técnica
- Torneado CNC
- Directrices de diseño
- Reglas para la notación de dimensiones en el visualizador 3D
Reglas para la notación de dimensiones en el visualizador 3D
- Diámetro exterior
- Diámetro exterior
- Diámetro exterior (conicidad)
- Diámetro exterior de la ranura
- Diámetro interior
- Diámetro interior (conicidad)
- Diámetro interior (ciego)
- Diámetro interior de la ranura
- Rugosidad superficial
- Orificio recto
- Orificio roscado
- Insertar orificio
- Orificio en un solo paso
- Orificio de dos pasos
- Orificio avellanado
Las reglas para indicar las dimensiones relativas al diametro exterior, diametro interior, rugosidad superficial y orificios son las siguientes.
Diámetro exterior (sin precisión)
| Configuración | Sin precisión | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ajustes de longitud de la rosca | |||||
| Longitud especificada en el lado izquierdo | Longitud especificada en el lado derecho | Longitud especificada en ambos lados | Roscado completo | ||
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Valor | ø30 | ||||
| Rosca M30 longitud mín. 7 mm|7(M30) | Rosca M30 longitud min. 7 mm|7 (M30) | ||||
| Rosca M30 longitud min. 7 mm|7 (M30) | Rosca M30 longitud mín. 7 mm|7 (M30) | M30 roscado completo | |||
Consejo
Al configurar la rosca en meviy, se muestra el roscado fino para el paso, pero no se muestra el roscado grueso.![]() |
![]() |
Diámetro exterior (precisión)
| Configuración | Sin precisión | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ajustes de longitud del hilo | |||||
| Longitud especificada en el lado izquierdo | Longitud especificada en el lado derecho | Longitud especificada en ambos lados | Totalmente roscado | ||
| Imagen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Valor | ø30 g6 (-0,007/-0,02) | ø30 g6 (-0,007/-0,02) | ø30 g6 (-0,007/-0,02) | ø30 g6 (-0,007/-0,02) | |
| Rosca M30 longitud mín. 7mm|7(M30) | Rosca M30 longitud mín. 7mm|7(M30) | Rosca M30 longitud 7mm|7(M30) | |||
| Rosca M30 longitud 7 mm|7(M30) | |||||
Diámetro exterior
| Configuración | Sin precisión | Precisión | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Configuración de la longitud del hilo | Configuración de la longitud del hilo | ||||
| Longitud especificada | Roscado completo | Longitud especificada | |||
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Valor | ø26 | ø26 g6 (-0,007/-0,02) | ø26 g6 (-0,007/-0,02) | ||
| M27 Longitud del hilo 7|7(M27) | M27 Roscado complete | M27 Longitud del hilo 7|7(M27) | |||
Diámetro exterior (conicidad)
| Ajustes | Sin precisión | Ajustes de rosca cónica | |
|---|---|---|---|
| Norma ISO | Longitud especificada | ||
| Imagen | ![]() |
![]() |
![]() |
| Valor del juego | ⌀8,89 | R 1/8 | R 1/8 Rosca 5 |
Diámetro exterior de la ranura
| Ajustes | Sin precisión | Precisión |
|---|---|---|
| Imagen | ![]() | ![]() |
| Valor del juego | ø26 | ø26 ±0,1 |
Diámetro interior (Pasante, sin precisión)
| Configuración | Sin precisión | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Configuración interior de la rosca | |||||
| Profundidad efectiva especificada en el lado izquierdo | Profundidad efectiva especificada en el lado derecho | Profundidad efectiva especificada en ambos lados | Roscado completo | ||
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Valor | ø10 | M10 | M10 | M10/M10 | M10 Roscado completo |
| 3(M10) | 3 (M10) | 3 (M10)/3 (M10) | |||
Diámetro interior (Pasante, precisión)
| Configuración | Precisión | |||
|---|---|---|---|---|
| Profundidad efectiva especificada en el lado izquierdo | Profundidad efectiva especificada en el lado derecho | Profundidad efectiva especificada en ambos lados | Longitud total | |
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Valor | ø10H7(+0,015/0) | ø10H7(+0,015/0) | ø10H7(+0,015/0) | ø10H7(+0,015/0) |
| 3(ø10H7) | 3(ø10H7) | 3(ø10H7)/3(ø10H7) | ||
Diámetro interior (conicidad)
| Ajustes | Sin precisión | Ajustes de rosca cónica | |
|---|---|---|---|
| Norma ISO | Longitud especificada | ||
| Imagen | ![]() |
![]() |
![]() |
| Valor del juego | ⌀8,89 | R 1/8 | R 1/8 Filetto 5 |
Diámetro interior (ciego)
| Ajustes | Sin precisión | Precisión | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Configuración interior de la rosca | |||||
| Profundidad especificada | Roscado completo | Profundidad especificada | Longitud total | ||
| Imagen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Valor | ø20 | M22 × 1,5 | M22 × 1,5 Roscado completo | ø20 H7 (+0,0021/0) | ø20 H7 (+0,0021/0) |
| 3 (M22 × 1,5) | 9 (ø20 H7) | ||||
Diámetro interior de la ranura
| Configuración | Sin precisión | Precisión |
|---|---|---|
| Imagen | ![]() | ![]() |
| Valor | ø26 | ø26 ±0,1 |
Rugosidad superficial
| Rugosidad superficial | Ra1,6 | Ra3,2 | Ra6,3 |
|---|---|---|---|
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() |
| Valor establecido | Ra1,6 | Ra3,2 | No se muestra un valor de rugosidad superficial de referencia |
Consejo
- Es posible especificar el valor de rugosidad superficial. Consulte los puntos (1) a (6) de la figura de la derecha para conocer las superficies para las que se pueden establecer valores.
Consejo
- La visualización de las dimensiones de los orificios sigue las directrices que se indican a continuación.
- También se añade la visualización de la posición angular de los orificios en los lados del cilindro desde el mecanizado con torno.

Orificio recto
[mm]
| Ciego/Passante | Ciego | Pasante | ||
|---|---|---|---|---|
| Ajustes | Ninguno | Tolerancia H7, profundidad efectiva 13 | Ninguno | Tolerancia H7, profundidad efectiva 15 |
| Imagen | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Visualizador 3D | ø4 ↧15 | ø4H7(+0,012/0) ↧13/Orificio piloto ↧15 | ø4 THRU | ø4H7(+0,012/0) ↧15 THRU |
Orificio roscado
[mm]
| Ciego/Passante | Ciego | Pasante | ||
|---|---|---|---|---|
| Ajustes | Rosca gruesa | Rosca fina: profundidad efectiva 13 | Rosca gruesa | Rosca fina: profundidad efectiva 10 |
| Imagen | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Visualizador 3D | M4 ↧15 | M4x0,5 ↧13/Orificio piloto ↧15 | M4 PASANTE | M4x0,5 ↧10 PASANTE |
Insertar orificio
[mm]
| Ciego/Pasante | Ciego | Pasante |
|---|---|---|
| Configuración | Longitud nominal 1D | Longitud nominal 1D |
| Imagen | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
| Visualizador 3D | M4 INS-1D/Piloto ↧15 | M4 INS-1D Pasante |
Orificio en un solo paso
[mm]
| Ciego/Pasante | Ciego | Pasante |
|---|---|---|
| Configuración | Ninguno | Ninguno |
| Imagen | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
| Visualizador 3D | 凵 ø8 ↧3 | 凵 ø8 ↧3 |
| ø4 ↧15 | ø4 Pasante |
*Si se trata de orificios de precisión u orificios roscados en la fila superior e inferior, el valor final indica la profundidad efectiva.
Orificio de dos pasos
[mm]
| Ciego/Passante | Pasante |
|---|---|
| Configuración | Ninguno |
| Imagen | ![]() ![]() |
| Visualizador 3D | 凵ø8↧5 |
| ø4 Pasante | |
| (Lado opuesto)凵ø8↧5 |
Orificio avellanado
[mm]
| Ciego/Pasante | Pasante |
|---|---|
| Configuración | Ninguno |
| Imagen | ![]() ![]() |
| Visualizador 3D | V ø8 |
| ø4 |
Notas
- Un orificio situado en el eje central se reconoce como un «orificio» compatible con la cotización automática.
- Consulte aquí para obtener más detalles sobre las condiciones de reconocimiento. → [Parti meccaniche FA] Parti tornite>Condiciones para el reconocimiento de las piezas torneadas.







































































