- AIDE
- Mode d’emploi
- Paramètres des conditions de devis
- [Fraisage CNC] Paramètres de devis
- Procédure de devis
Procédure de devis
Après vous être connecté à meviy, suivez les étapes ci-dessous pour obtenir des devis et passer des commandes sur la base des données 3D des pièces de fraisage.
Étape 1 : Paramètres de reconnaissance automatique du type de trou
Si vous téléchargez un format neutre, configurez les paramètres du logiciel de CAO utilisé pour la modélisation. Sur la plateforme meviy, le type de trou est identifié en référençant le diamètre du trou dans les données CAO 3D par rapport à la base de données d’informations sur les trous. La configuration des paramètres du logiciel de CAO utilisé pour la modélisation améliore la précision de l’identification du type de trou.
- (1) Placez le curseur de la souris sur le nom d’utilisateur dans le coin supérieur droit de l’écran. Le « Menu utilisateur » apparaîtra.
- (2) Sélectionnez « Paramètres utilisateur ».
- (3) Sélectionnez « Paramètres de reconnaissance automatique du type de trou ».
- (4) Sélectionnez la méthode de reconnaissance du type de trou. → Détails de chaque méthode de réglage
- (5) Réglez le logiciel de CAO utilisé pour la modélisation dans la condition de diamètre du trou de reconnaissance du trou fileté.
- (6) Sélectionnez « Mettre à jour ».
Étape 2 : Définissez la méthode de traitement préférée
Vous pouvez configurer le système pour qu’il sélectionne automatiquement une méthode de traitement lors du téléchargement de données 3D.
- Ouvrez les paramètres utilisateur, cliquez sur « Paramètres de sélection de la méthode de traitement ».
- Sélectionnez la méthode de traitement souhaitée dans le menu déroulant.
Conseil
La méthode de traitement sélectionnée automatiquement peut être modifiée ultérieurement dans l’écran de liste des projets ou dans l’écran Visionneuse 3D.
Étape 3 : Téléchargez les données CAO 3D
- Téléchargez les données CAO 3D. → Téléchargement de données 3D
- Appuyez sur le bouton [Pièce de fraisage]. Si « Ne pas autoriser la sélection automatique » est sélectionné dans les paramètres utilisateur, la sélection doit être effectuée par l’utilisateur.
- Sélectionnez [Suivant]. L’écran Visionneuse 3D s’affiche, à partir duquel vous pouvez alors consulter le montant du devis calculé à l’aide des spécifications par défaut.
- Passez à l’Étape 5 : Finaliser les devis (obtention des le numéro de la pièce) / Confirmez si les conditions ou le montant du devis ne posent aucun problème.
- Passez à l’Étape 4 : Configurez/Modifiez les spécifications du devis si vous souhaitez modifier les spécifications du devis.
Étape 4 : Configurez/Modifiez les spécifications du devis
Configurez et modifiez les spécifications du devis selon vos besoins. Les prix et les délais de livraison seront recalculés en fonction des spécifications modifiées.
- Configurez les informations de base pour les spécifications du devis, telles que la modification des quantités dans le devis, la modification des matériaux ou des traitements de surface, la définition de numéros de bon de commande personnalisés et la saisie d’instructions d’usinage supplémentaires. → Réglage des infos de base
- Confirmez les informations relatives aux données 3D chargées et modifiez-les si nécessaire.
- Changement de type de trou→ Modification des informations relatives aux trous
- Ajout/suppression de dimensions et de tolérances dimensionnelles → Ajout/Suppression de dimensions et de tolérances dimensionnelles
- Division des trous regroupés lors de la reconnaissance des formes → Répartition des trous du groupe
- Déplacement de l’origine du dessin → Modifier l’origine d’un motifn
- Si une pièce que vous concevez à l’aide de données 3D risque de se casser ou de se déformer, un message d’approbation s’affiche dans l’arborescence. Veuillez vérifier ce message. → Confirmer les approbations
Conseil
Raccourcis clavier utiles → Commandes par clavierÉtape 5 : Finaliser les devis (obtention des le numéro de la pièce) / Confirmez
Étape 6 : Ajoutez à la liste des produits
Après avoir attribué le numéro de la pièce, sélectionnez la date d’expédition et cliquez sur le bouton [Ajouter au panier].
Étape 7 : Vérifiez la liste des produits, puis passez votre commande.
- Veuillez sélectionner les pièces que vous souhaitez commander, cliquer sur le bouton « Passer la commande » et passer votre commande sur le site Web MISUMI.