- AIDE
- Informations techniques
- Fraisage CNC
- Précision et spécifications d'usinage
- Contrôle de qualité
Contrôle de qualité
Zone de contrôle qualité pour l’aspect extérieur
Face de fraisage | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
|
|
|
| Surface non traitée | ||
![]() | ![]() | ![]() |
|
|
|
- L’absence de crochets et un appareil de mesure à point garantissent des rayures de 0,7 mm ou moins.
- Rugosité de surface : √Ra6,3 ou 3,2 [√Rz25 ou 12,5] La valeur de rugosité de surface est conforme à la valeur définie par l’utilisateur.
- En fonction du matériau et de la taille, le produit peut être livré avec une surface non traitée (polissage et laminage).
Traitement de surface
| Image illustrant la méthode de suspension | Suspension de traitement de surface et marques de contact d’électrode | |
![]() | ![]() | ![]() |
| Aluminium anodisé (noir) | Aluminium anodisé (clair) | |
- Étant donné que la gestion de l’épaisseur de couche est difficile pour les trous de précision de petit diamètre, etc., un usinage supplémentaire peut être effectué après le traitement, ce qui peut entraîner la disparition du traitement de surface sur la surface de coupe.
- Des traces de suspension et de contact avec les électrodes provenant du traitement de surface peuvent rester sur le produit.
- La couleur du produit traité en surface n’est pas garantie.
- La couleur exacte ne peut pas être spécifiée à l’aide des valeurs Munsell ou RAL.
- La couleur peut varier, même entre des produits ayant le même matériau et le même traitement de surface.
Exemple d’anodisation rouge
Exemple d’anodisation dorée
Veuillez vous référer aux images à gauche pour voir les couleurs des produits anodisés rouge et doré.
Élément à inspecter
Les contrôles sont effectués à chaque étape du travail et avant l’expédition.
Contrôle de tolérance dimensionnelle
Utilisation d’un micromètre
Contrôle de la tolérance d'ajustement

Utilisation d’un bouchon de jauge de limite
Contrôle de la tolérance géométrique
- Méthode de mesure : Mesurez en plusieurs points à l’aide d’un comparateur, d’une jauge d’épaisseur, d’un altimètre, etc. sur une surface plane.
- *Il n’est pas possible de spécifier la méthode de mesure ni de fournir un certificat d’inspection.
Contrôle des vis, etc.
Équivalent à la norme ISO2 (JIS B 2025) Les boulons traversent en principe.
Contrôle visuel

Inspection de la rugosité de surface

Inspection des tolérances angulaires
Utiliser un étrier d’angle
Gamme d'assurance dimensionnelle
| Chanfreinage d’angle | |
![]() | ![]() |
Pour les angles vifs (C0,5 mm et moins), la tolérance de chanfrein des angles extérieurs est de C0,1 mm à 0,5 mm, et la tolérance du rayon des angles intérieurs est de R0,5 mm ou moins.
| Chanfreinage d’entrées de trous non spécifiées | |
![]() | ![]() |
Le chanfrein d’entrée est compris entre 0,1 et 0,5 mm maximum.
Respecter les tolérances géométriques spécifiées.
- Les valeurs spécifiées sont garanties pour 100 mm.
- Par exemple, si une planéité de 0,05/100 mm est spécifiée
– Les tolérances géométriques pour une aire de surface de 100 x 100 sont prises en compte ci-dessus.
Contrôle qualité pendant la gravure
Méthode de traitement
- « La gravure est réalisée soit par « découpe laser », soit par « usinage ».
- *La méthode de traitement ne peut pas être spécifiée.
Précautions relatives à la qualité pour la gravure
- 1. Des bavures ou des brûlures peuvent apparaître sur la zone gravée.
- 2. Si la taille de la police est comprise entre 3 et 5 mm, selon les caractères, l’espace entre les caractères peut être insuffisant ou les caractères peuvent être écrasés.
- 3. Selon le matériau et le traitement de surface, la finition de la gravure peut être plus claire.
- 4. La « taille et l’angle de la police » sur la gravure sont des valeurs approximatives. La précision dimensionnelle n’est pas garantie.
- 5. Selon le contenu du texte, la taille peut différer de la taille spécifiée.
- 6. Selon la longueur totale de la gravure, des écarts dans l’espacement et la hauteur des caractères peuvent se produire (ligne directrice : longueur de 90 mm ou plus).
Exemple de surface gravée
sans traitement de surface
- Gravure au laser
- (Matériau : EN 1.4301 équiv.)
- Gravure à la machine
- (Matériau : EN 1.4301 équiv.)
Avec traitement de surface
- Gravure au laser
- (Matériau : EN AW−5052 équiv.)
- *Anodisé noir
- Gravure à la machine
- (Matériau : EN AW-5052 équiv.)
- *Anodisé (clair)
Normes de qualité de trempe
À propos de l'assurance qualité du trempé
La valeur de dureté spécifiée est garantie et sera mesurée et confirmée avant expédition.
Matériau : EN 1.2379 équiv., Traitement de surface : Nickelage chimique
Matériau : EN 1.1206 équiv., Traitement de surface : Nickelage chimique
Finition sans meulage
Matériau : EN 1.1206 équiv., Traitement de surface : Nickelage chimique
Finition par meulage
Marques d’inspection
Attention
- La profondeur de trempe et la répartition des zones traitées thermiquement peuvent varier en fonction de l’épaisseur et de la forme du matériau.
- Lors du traitement thermique des pièces, la surface extérieure tend à devenir plus dure, tandis que les zones internes restent plus tendres. Lors du contrôle, il sera vérifié que la trempe présente une uniformité moyenne.
- La surface peut être nettoyée par sablage après trempe. Ce procédé ne réduit pas la précision. La méthode de sablage ne peut pas être spécifiée.
- Le meulage peut être effectué pendant le processus de finition.
- Le meulage ne peut pas être spécifié. La décision de meuler est prise en usine dans le cadre de l’assurance qualité.
- Des marques de mesure de dureté peuvent rester dans certaines zones. Pour confirmer les points d’inspection à l’avance, veuillez ajouter des informations dans les commentaires et demander un devis manuel.
Emballage
| Intérieur | Extérieur | ||
| Emballage du produit | Diagramme 2D simple | Multiple | simple |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Comprend des diagrammes 2D simples 2 couches de papier bulle autour de chaque côté L’étiquette du produit sera apposée à l’extérieur avant l’envoi. | Envoyé dans une boîte ou un sachet à bulles. | ||
Les produits longs et lourds peuvent, selon leur taille ou leur quantité, être expédiés séparément sur des palettes. Le client doit utiliser un chariot élévateur pour réceptionner la marchandise et se charger de l’élimination des palettes. Les articles lourds ne sont pas expédiés à l’international.
Palette + Film étirable
Palette + Carton ondulé en rouleau
















