- AIDE
- Informations techniques
- Fraisage CNC
- Précision et spécifications d'usinage
- Tolérances dimensionnelles spécifiables
Tolérances dimensionnelles spécifiables
Tolérances dimensionnelles
- Lors du téléchargement de données CAO 3D, vous pouvez spécifier toutes les dimensions/tolérances pour les pièces où les dimensions et tolérances ne sont pas affichées.
- Les plages de valeurs minimales spécifiables pour les tolérances dépendent de la combinaison des éléments de forme.
- En fonction d’autres paramètres, la précision dans la plage peut ne pas être couverte par le service.
Éléments de forme et plages de valeurs minimales pour les tolérances
[mm]
| Acier, Acier Prétraité, Acier Inoxydable, Aluminium | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Élément de forme ①/Élément de forme ② | Surface brute | Poches | Trous de précision/Autres types de trous | Trous fendus de précision | Trous droits (sans précision) Trous taraudés/Trous fraisés/Trous fendus |
| Surface brute *1 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,2 |
| Poches *2 | – | ||||
| Trous de précision/Autres types de trous | – | ||||
| Trous oblongs de précision | – | ||||
| Trous droits (sans précision) Trous taraudés/trous fraisés/trous fendus | – | ||||
*Si la plage est inférieure à 0,2, le Chromaté trivalent (clair) n’est pas disponible comme traitement de surface via le service.
| Élément de forme ①/Élément de forme ② | Surface brute | Poches | Trous de précision/Autres types de trous | Trous fendus de précision | Trous droits (sans précision) Trous taraudés/Trous fraisés/Trous fendus |
|---|---|---|---|---|---|
| Surface brute *1 | 0,1(±0,05) | 0,1(±0,05) | 0,1(±0,05) | 0,1(±0,05) | 0,2(±0,1) |
| Poches *2 | – | 0,04(±0,02) | 0,04(±0,02) | 0,04(±0,02) | |
| Trous de précision/Autres types de trous | – | ||||
| Trous oblongs de précision | – | ||||
| Trous droits (sans précision) Trous taraudés/trous fraisés/trous fendus | – |
[mm]
| Plastique | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Élément de forme ①/Élément de forme ② | Surface brute | Poches | Trous de précision/Autres types de trous | Trous fendus de précision | Trous droits (sans précision) Trous taraudés/Trous fraisés/Trous fendus |
| Surface brute *1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| Poches *2 | – | ||||
| Trous de précision/Autres types de trous | – | ||||
| Trous oblongs de précision | – | ||||
| Trous droits (sans précision) Trous taraudés/trous fraisés/trous fendus | – | ||||
[mm]
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Élément de forme ①/Élément de forme ② | Surface brute | Poches | Trous de précision/Autres types de trous | Trous oblongs de précision | Trous droits (sans précision) Trous taraudés/Trous fraisés/Trous fendus |
| Surface brute *1 | 0,2 | ー | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Poches *2 | ー | ||||
| Trous de précision/Autres types de trous | |||||
| Trous oblongs de précision | ー | ||||
| Trous droits (sans précision) Trous taraudés/Trous fraisés/Trous fendus | ー | ||||
| *1 Surface brute : toute la surface utilisée pour les dimensions extérieures. |
![]() |
| *2 Poche : Surface de coupe autre qu’une surface brute. |
![]() |
Conditions d’application des dimensions superposées
- Des contrôles de dimensions dupliquées sont effectués pour les pièces usinées meviy.
- Les dimensions redondantes ne peuvent pas être définies afin d’éviter toute instruction répétée.
- Logique (1)
- Les trous de même diamètre situés sur un même plan sont considérés comme appartenant au même groupe.
- Si des tolérances dimensionnelles sont spécifiées pour des trous, ou pour des trous ainsi que des surfaces pleines ou des poches, ces tolérances seront également appliquées aux trous coaxiaux appartenant au même groupe.
Lorsque des tolérances dimensionnelles sont spécifiées pour « H-001 », elles s’appliquent également à « H-002 » lorsqu’ils sont situés sur le même axe et appartiennent au même groupe.
Si vous souhaitez spécifier des tolérances de dimensions différentes pour H-001 et H-002, vous devez d’abord diviser le groupe.
- Logique (2)
- Les cotes pouvant être déduites par le calcul à partir d’autres cotes sont considérées comme des doublons.
Lorsque les dimensions sont définies sur « 50 » et « 150 », la dimension « 100 » – qui peut s’exprimer comme 150 moins 50 – sera signalée comme un doublon.
Visualisation des éléments dont les dimensions sont couvertes
Les dimensions sont indiquées par un surlignage ou une ligne pointillée.
■Comment afficher dans la visionneuse 3D
- Cliquez sur une dimension pour mettre en surbrillance le trou auquel la dimension est appliquée.
- (sur l’image : le trou en bas à gauche et le trou en haut à gauche)
■Comment visualiser un dessin 2D simple
Les dimensions sont associées aux trous, qui sont représentés par une ligne pointillée.
Points importants à prendre en compte lors de la spécification des tolérances dimensionnelles pour les trous de précision
- Comme mentionné ci-dessus dans la section « Tolérance dimensionnelle », lors de la spécification de la tolérance dimensionnelle d’un trou de précision, la valeur minimale de tolérance (plage) est généralement de 0,04.
- Il existe toutefois une exception où la valeur minimale de tolérance (plage) est de 0,2.
- *La surface orange correspond à la profondeur effective utile d’un trou de précision.
Trous borgnes (trous fraisés), 0 étape/1 étape
| ||
Alésages traversants, sans contre-battement
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
Alésages en 1 étape (fraisés), traversants
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Trous à 2 niveaux
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- Spécification de tolérance dimensionnelle sur le côté de la marche avec une profondeur effective utile définie
- ⇒ Valeur minimale de tolérance (plage) : 0,04
![]() | ![]() |
| |
![]() | ![]() |
| |
![]() |
|
![]() |
|





















