- AIDE
- Informations techniques
- Fraisage CNC
- Pièces/matériaux applicables
- Options de livraison selon le matériau et la finition
Options de livraison selon le matériau et la finition
- Les matériaux et traitements de surface suivants sont disponibles.
- *Selon la forme et la taille, des trous de suspension peuvent être nécessaires pour le traitement de surface. Reportez-vous aux Directives de conception pour plus d’informations sur les trous de suspension.
| Matériau | Traitement de surface | Norme | International Economy | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norme | Express | Rapide | Économique | ||||
| Acier | EN 1.0038 équiv. | Non traité | ✓ | ✓ | ✓ *Partiellement indisponible | ✓ | ✓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruni | ✓ *Partiellement indisponible | ||||||
| Nickelé (chimique) | |||||||
| Chromaté (III – précieux, clair) | ー | ||||||
| Chromaté (III – précieux, noir) | ー | ー | |||||
| Chromé dur (chromé temporaire) | ✓ | ✓ | |||||
| Chrome noir basse température | ー | ー | |||||
| Phosphatation | |||||||
| Nitruration | |||||||
| EN 1.0038 équiv. (aciers plats) | Non traité | ✓ | ✓ | ー | ✓ | ー | |
| Bruni | |||||||
| Nickelé (chimique) | |||||||
| EN 1.0038 équiv. (matériau recuit) | Non traité | ✓ | ✓ | ー | ✓ | ー | |
| Bruni | |||||||
| Nickelé (chimique) | |||||||
| Chromaté (III – précieux, clair) | |||||||
| EN 1.1191 équiv. (aciers plats) | Non traité | ✓ | ✓ | ー | ✓ | ー | |
| Bruni | |||||||
| Nickelé (chimique) | |||||||
| EN 1.1191 équiv. | Non traité | ✓ | ✓ | ✓ *Partiellement indisponible | ✓ | – | |
| Bruni | |||||||
| Nickelé (chimique) | |||||||
| Chromaté (III – précieux, clair) | – | ||||||
| Chromaté (III – précieux, noir) | – | ||||||
| Chromé dur (chromé temporaire) | ✓ | ||||||
| Chrome noir basse température | – | ||||||
| Phosphatation | |||||||
| Nitruration | |||||||
| EN 1.1206 équiv. | Non traité | ✓ | ✓ | ✓ *Partiellement indisponible | ✓ | ✓ | |
| Bruni | ✓ *Partiellement indisponible | ||||||
| Nickelé (chimique) | |||||||
| Chromaté (III – précieux, clair) | ー | ||||||
| Chromaté (III – précieux, noir) | ー | ー | |||||
| Chromé dur (chromé temporaire) | ✓ | ✓ | |||||
| Chrome noir basse température | ー | ー | |||||
| Phosphatation | |||||||
| Nitruration | |||||||
EN 1.1206 équiv. (dureté de référence : 20-34HRC) | Non traité | ✓ | ✓ | ー | ✓ | ✓ | |
| Bruni | |||||||
| Nickelé (chimique) | |||||||
| Chromé dur (chromé temporaire) | |||||||
| Chromaté (III – précieux, clair) | |||||||
| Chromaté (III – précieux, noir) | ー | ー | |||||
| Nitruration | ー | ー | |||||
| EN 1.7220 équiv. (Dureté de référence : 26-32HRC) | Non traité | ✓ | ー | ー | ✓ | ✓ | |
| Bruni | |||||||
| Nickelé (chimique) | |||||||
| Chromé dur (chromé temporaire) | |||||||
| Chromaté (III – précieux, clair) | |||||||
| Chromaté (III – précieux, noir) | ー | ||||||
| Chrome noir basse température | |||||||
| Phosphatation | |||||||
| Nitruration | |||||||
| Acier prédurci et acier à outils | NAK55 équiv. | Non traité | ✓ | ✓ | ー | ✓ | ー |
| Bruni | |||||||
| Nickelé (chimique) | |||||||
| Chromaté (III – précieux, clair) | |||||||
| Chromaté (III – précieux, noir) | ー | ||||||
| Chromé dur (chromé temporaire) | |||||||
| Chrome noir basse température | |||||||
| EN 1.2379 équiv. | Non traité | ✓ | ー | ー | ✓ | ー | |
| Bruni | |||||||
| Nickelé (chimique) | |||||||
| Chromé dur (chromé temporaire) | |||||||
| Nitruration | |||||||
| EN 1.1545 équiv. | Non traité | ✓ | ー | ー | ✓ | ー | |
| Bruni | |||||||
| Nickelé (chimique) | |||||||
| Chromé dur (chromé temporaire) | |||||||
| Nitruration | |||||||
| EN 1.2510 équiv. | Non traité | ✓ | ー | ー | ✓ | ー | |
| Bruni | |||||||
| Nickelé (chimique) | |||||||
| Chromé dur (chromé temporaire) | |||||||
| Nitruration | |||||||
| DC53 ® (Daido) | Non traité | ✓ | ー | ー | ✓ | ー | |
| Bruni | |||||||
| Nickelé (chimique) | |||||||
| Chromé dur (chromé temporaire) | |||||||
| Nitruration | |||||||
| Acier inoxydable | EN 1.4305 équiv. | Non traité | ✓ | ✓ | ー | ✓ | ✓ |
| Passivation | ー | ||||||
| Chrome noir basse température | ー | ||||||
| EN 1.4305 équiv. (matériau recuit) | Non traité | ||||||
| Passivation | |||||||
| Chrome noir basse température | |||||||
| EN 1.4301 équiv. | Non traité | ✓ | ✓ | ||||
| Passivation | ー | ||||||
| Chrome noir basse température | ー | ||||||
| EN 1.4301 équiv. (matériau recuit) | Non traité | ||||||
| Passivation | |||||||
| Chrome noir basse température | |||||||
| EN 1.4301 équiv. (aciers plats) | Non traité | ✓ | |||||
| EN 1.4401 équiv. | Non traité | ✓ | |||||
| Passivation | ー | ||||||
| Chrome noir basse température | ー | ||||||
| EN 1.4404 équiv. | Non traité | ||||||
| Passivation | |||||||
| Chrome noir basse température | |||||||
| EN 1.4016 équiv. | Non traité | ✓ | ✓ | ||||
| Chrome noir basse température | ー | ー | |||||
| Aluminium | EN AW−2017 équiv. | Non traité | ✓ | ✓ | ✓ *Partiellement indisponible | ✓ | ✓ |
| Anodisé (clair) | ー | ||||||
| Anodisation transparente (mate) | ー | ||||||
| Anodisé (noir) | ✓ | ||||||
| Anodisé noir (mat) | |||||||
| Anodisé dur (clair) | ー | ||||||
| Anodisation dure (transparente, mate) | ✓ | ー | |||||
| Anodisé rouge | ー | ||||||
| Anodisé doré | |||||||
| Electroless Nickel | ✓ | ||||||
| Passivation au chromate trivalent (SurTec 650) | |||||||
| EN AW−5052 équiv. | Non traité | ✓ | ✓ | ✓ *Partiellement indisponible | ✓ | ✓ | |
| Anodisé (clair) | ー | ||||||
| Anodisation transparente (mate) | ー | ||||||
| Anodisé (noir) | ✓ | ||||||
| Anodisé noir (mat) | |||||||
| Anodisé dur (clair) | ー | ||||||
| Anodisation dure (transparente, mate) | ✓ | ー | |||||
| Anodisé rouge | ー | ||||||
| Anodisé doré | |||||||
| Electroless Nickel | ✓ | ||||||
| Passivation au chromate trivalent (SurTec 650) | |||||||
| EN AW−5083 équiv. | Non traité | ✓ | ✓ | ー | ✓ | ー | |
| Anodisé (clair) | |||||||
| Anodisation transparente (mate) | |||||||
| Anodisé (noir) | |||||||
| Anodisé noir (mat) | |||||||
| Anodisé dur (clair) | |||||||
| Anodisation dure (transparente, mate) | |||||||
| Anodisé rouge | ー | ||||||
| Anodisé doré | |||||||
| Electroless Nickel | |||||||
| Passivation au chromate trivalent (SurTec 650) | ✓ | ||||||
| EN AW−6061 équiv. | Non traité | ✓ | ✓ | ー | ✓ | ✓ | |
| Anodisé (clair) | |||||||
| Anodisation transparente (mate) | ー | ||||||
| Anodisé (noir) | ✓ | ||||||
| Anodisé noir (mat) | |||||||
| Anodisé dur (clair) | ー | ||||||
| Anodisation dure (transparente, mate) | ✓ | ー | |||||
| Anodisé rouge | ー | ||||||
| Anodisé doré | |||||||
| Electroless Nickel | ✓ | ||||||
| Passivation au chromate trivalent (SurTec 650) | |||||||
| EN AW-6063 équiv. (aciers plats) | Non traité | ✓ | ✓ | ー | ✓ | ー | |
| Anodisé (clair) | |||||||
| Anodisé (noir) | |||||||
| EN AW−7075 équiv. | Non traité | ✓ | ✓ | ✓ *Partiellement indisponible | ✓ | ✓ | |
| Anodisé (clair) | ー | ||||||
| Anodisation transparente (mate) | ー | ||||||
| Anodisé (noir) | ✓ | ||||||
| Anodisé noir (mat) | ー | ||||||
| Anodisé dur (clair) | |||||||
| Anodisation dure (transparente, mate) | ✓ | ー | |||||
| Anodisé rouge | ー | ||||||
| Anodisé doré | |||||||
| Electroless Nickel | ✓ | ||||||
| Passivation au chromate trivalent (SurTec 650) | |||||||
| Cuivre et laiton | EN CW004A équiv. (cuivre sans oxygène) | Non traité | ✓ | ✓ | ー | ✓ | ー |
| EN CW008A équiv. (cuivre électrolytique) | |||||||
| EN CW509L équiv. (Laiton, laiton jaune) | |||||||
| Résine | POM (Acétal, standard, blanc) | Non traité | ✓ | ✓ | ー | ✓ | ー |
| POM (Acétal, standard, noir) | |||||||
| Nylon MC (standard, bleu) | |||||||
| MC Nylon (Standard, ivoire) | |||||||
| MC Nylon (Résistance aux intempéries, cendres noires) | |||||||
| MC Nylon (antistatique, noir) | |||||||
| MC – Nylon (conducteur électrique, noir) | ー | ||||||
| Bakélite (papier, naturel) | |||||||
| Bakélite (papier, noir) | |||||||
| Bakélite (tissu, neutre) | |||||||
| Fluor (PTFE, standard, blanc) | |||||||
| UHMWPE (standard, blanc) | ✓ | ||||||
| UHMWPE (Conducteur, noir) | ー | ||||||
| ABS (standard, couleur naturelle) | ✓ | ||||||
| PEEK (standard, gris-brun) | ー | ||||||
| PP (standard, blanc) | |||||||
| PET (Verre, brun) | |||||||
| PPS (Standard, couleur naturelle) |
- *Les aciers compris entre les matériaux EN 1.1191 équiv. et EN 1.1203 équiv. peuvent être utilisés comme équivalents à EN 1.1206 équiv.
- *Les aciers compris entre les matériaux EN 1.1191 équiv. et EN 1.1206 équiv. peuvent être utilisés comme équivalents à EN 1.1191 équiv.
- *EN 1.0038 équiv. (aciers plats) et EN 1.1191 équiv. (aciers plats) ne sont pas compatibles avec le chromate trivalent.
- *EN 1.0038 équiv. (matériau recuit) n’est pas compatible avec le chromaté trivalent (noir) ou le chromé dur.
- *L’épaisseur du film de chromé dur (placage flash) est inférieure à 5 μ. La dureté (Vickers) est d’environ Hv750~, etil est difficile d’obtenir un placage sur les trous et les poches.
- *Le placage chromé dur pour les produits International Economy est un mélange de placage flash et de placage sans flash.
- *La valeur de l’équivalent EN 1.1206 (dureté de référence : 20-34 HRC) ne peut être garantie et ne peut être spécifiée.
- *L’acier pré-trempé entre 37 et 43 HRC peut être utilisé comme équivalent à NAK55.
- *Anodisé noir (mat) n’est pas disponible pour l’équivalent EN AW-6063 (barre plate).
- *Les normes relatives aux tôles minces (épaisseur 3㎜≤Z<5㎜)ne sont pas applicables au traitement de surface.
- *Non requis pour l’aluminium anodisé si l’accord affiché est accepté.
- (Toutefois, une marque de fil peut rester).
- *L’épaisseur de l’anodisation dure transparente est d’environ 10 à 30 μm. La couleur varie en fonction de l’épaisseur du revêtement.
- *Le traitement de surface par phosphatation sera soit au phosphate de zinc, soit au phosphate de manganèse. Le type ne peut pas être sélectionné et la couleur et les autres caractéristiques varient pour chaque type.
- *Le PPS (standard, couleur naturelle) ne contient pas de fibre de verre.
- *Veuillez cliquer ici pour connaître la dureté après traitement thermique et ici pour l’assurance qualité.
- *Les valeurs de référence de la résistivité volumique sont de 1 à 10² Ω·m pour le nylon MC (conducteur) et de 10⁴ à 10⁶ Ω·m pour le nylon MC (antistatique).
- *Les traitements mats seront précédés d’un pré-traitement chimique ou par sablage. Le type ne peut pas être spécifié. (Si le type doit être spécifié, veuillez demander un devis manuel.)
- *Le traitement de nitruration sera soit une nitruration gazeuse, soit une nitrocarburation en bain de sels. Le type ne peut pas être spécifié. (Si le type doit être spécifié, veuillez demander un devis manuel.)
- *Veuillez vous référer au tableau ci-dessous pour la dureté de surface après traitement de nitruration. (La dureté est donnée à titre indicatif et n’est pas garantie par l’assurance qualité.)
| Matériau | Dureté de référence après traitement de nitruration |
|---|---|
| EN 1.0038 équiv. | HV400 ~ 500 (équivalent à HRC38 ~ 44) |
| HV350 ~ 600 (équivalent à HRC33 ~ 49) |
| EN 1.7220 équiv. (Dureté de référence : 26-32HRC) | HV500 ~ 800 (équivalent à HRC44 ~ 56) |
| EN 1.2379 équiv. | HV900 ~ 1300 (équivalent à HRC59 ~ 66) |
| DC53 ® (Daido) | HV1000 ~ 1400 (équivalent à HRC61 ~ 67) |
| EN 1.1545 équiv.・EN 1.2510 équiv. | HV450 ~ 800 (équivalent à HRC41 ~ 56) |
- *Le cuivre et le laiton sont facilement endommagés en raison de leur faible dureté et ont tendance à se décolorer ou à s’oxyder sous l’effet de l’humidité et du sébum des mains. Veuillez donc faire attention à leur manipulation après la livraison.
- *EN CW614N équiv. ne sont actuellement disponibles que par devis manuel.
*Les matériaux EN 1.4301 équiv. (aciers plats) et EN 1.4016 équiv. ne sont pas pris en charge.