Cales

  • Pour le choix des cales, certaines conditions doivent être remplies en termes de forme, de matériau et d’épaisseur de la pièce. Vous trouverez ci-dessous des spécifications détaillées.

Formes disponibles pour les cales

Disponible : Découpe/Alésages traversants/Trou de forme libre

Non disponible : Cales pliées

Disponible : Découpes/Alésages traversants (trous rectangulaires, trous oblongs, etc.)

Non disponible : trous spécifiques

Matériaux / Épaisseurs de tôle pour les cales

  • La tolérance varie en fonction de l’épaisseur et du matériau.
  • D’autres aciers inoxydables sont disponibles avec une épaisseur de tôle de 0,8 mm ou 1,0 mm. L’acier 1.4301 équiv. (H) offre une plus grande précision. (La tolérance de l’épaisseur de la tôle pour les matériaux standard est de ±10 % [valeur de référence uniquement]).
AcierÉpaisseurTolérance
EN 1.0330. équiv.0,1±0,03
0,2±0,03
0,3±0,04
0,5±0,06
Acier inoxydableÉpaisseurTolérance
EN 1.4301 équiv. (H)0,05±0,005
0,1±0,02
0,2±0,03
0,3±0,035
0,5±0,04
0,8±0,04
1,0±0,05

Articles récemment consultés