- AIDE
- Informations techniques
- Tournage CNC
- Directives de conception
- Logique de jugement des parois minces
Logique de jugement des parois minces
Épaisseur restante pendant le traitement du produit
Si l’épaisseur minimale de la paroi du modèle se situe dans les plages indiquées ci-dessous, un avertissement peut apparaître lors du devis automatique.
Type de mur | Taille de la pièce | Épaisseur de la paroi Plage d’alerte | |
---|---|---|---|
① | ![]() | Diamètre extérieur ø10 ou moins | 0,5 ou moins |
Diamètre extérieur supérieur à ø10 | 1,0 ou moins | ||
② | ![]() | ー | 1,0 ou moins |
③ | ![]() | ー | moins de 1,0 |
- *Si un filetage extérieur ou intérieur est spécifié, l’usine décidera s’il peut être traité ou non en fonction de la forme.
- *Des épaisseurs de paroi inférieures à ces limites peuvent entraîner une déchirure ou une déformation de la forme pendant l’usinage.
Déformation causée par l'enlèvement d'un volume important de matériau
Voir ci-dessous pour plus de détails sur le message d’erreur « Suppression d’un volume volumineux ».
- Si le pourcentage du volume du modèle par rapport au volume du matériau est inférieur au seuil indiqué, une déformation peut se produire.
- *Volume du matériau = (rayon du diamètre extérieur)2 × pi × longueur totale.

Matériau Contenu du volume
100%


- Jaune : Volume retiré du diamètre intérieur
- Bleu : Volume retiré du diamètre extérieur
- Rouge : Autre volume retiré
Volume de coupe
95%
(
Diamètre intérieur Volume de retrait
5%
Diamètre extérieur Volume à retirer
89%
Autre volume de déménagement
1%
)


Contenu du volume
5%
Fer/Acier/SS | |
---|---|
Seuil du volume modèle | 5% ou plus |

Matériau Contenu du volume
100%


- Jaune : Volume retiré du diamètre intérieur
- Bleu : Volume retiré du diamètre extérieur
- Rouge : Autre volume de suppression
Volume de coupe
92%
(
Diamètre intérieur Volume de retrait
19%
Diamètre extérieur Volume à retirer
71%
Autre volume de déménagement
1%
)


Contenu du volume
8%
Aluminium/Cuivre/Plastique | |
---|---|
Seuil du volume modèle | 10 % ou plus |

Matériau Contenu du volume
100%


- Jaune : Volume retiré du diamètre intérieur
- Bleu : Volume retiré du diamètre extérieur
Volume de coupe
90%
(
Diamètre intérieur Volume de retrait
41%
Diamètre extérieur Volume à retirer
49%
Autre volume de déménagement
0%
)


Contenu du volume
10%
Tous les matériaux | Remarques | |
---|---|---|
Seuil du volume modèle | 15 % ou plus | Diamètre intérieur retiré : 40 % maximum et Diamètre extérieur retiré : 40 % maximum |

Matériau Contenu du volume
100%


- Jaune : Volume retiré du diamètre intérieur
Volume de coupe
88%
(
Diamètre intérieur Volume de retrait
88%
Diamètre extérieur Volume à retirer
0%
Autre volume de déménagement
0%
)


Contenu du volume
12%
Tous les matériaux (plus de ø30) | Remarques | |
---|---|---|
Seuil du volume modèle | 20 % ou plus | Diamètre intérieur après enlèvement 70 % ou moins |
Conseil
- Modifiez le modèle 3D afin que le volume du modèle soit supérieur ou égal à la valeur seuil.