- AIUTO
- Informazioni tecniche
- Tornitura CNC
- Linee guida per la progettazione
- Differenza tra le forme del modello 3D e il prodotto finito
Differenza tra le forme del modello 3D e il prodotto finito
Sebbene per la produzione vengano utilizzati dati CAD 3D, nei seguenti casi potrebbero verificarsi differenze tra il modello 3D e il prodotto finito.
- Note sulla forma finita degli spigoli interni ed esterni nei pezzi torniti
- Note sui fori di centraggio
- Note sul fondo dei fori (lavorati e tagliati)
- Note sugli spigoli dei cilindri
- Punti da considerare sulle filettature incomplete
- Punti da tenere presenti sulla filettatura conica (ISO)
- Punti da considerare sugli angoli interni delle tasche
- Punti da tenere presente per la lavorazione di taglio
- Note sui fori esagonali
Note sulla forma finita degli spigoli interni ed esterni nei pezzi torniti
Controllare gli esempi e le note per verificare eventuali differenze nel prodotto finito.
Suggerimento
Le condizioni di finitura sono le seguenti.- I modelli con spigoli esterni inferiori a C/R0,5 avranno C/R da 0,1 a 0,4 mm o una leggera smussatura.
- Se gli angoli interni del cilindro sono inferiori a 0,5 e non è presente una scanalatura di scarico nel modello, il tagliente dello strumento lascerà un angolo di R0-R0,4 mm.
→Cliccare qui per specificare “Angolo R0” senza modellare una scanalatura di scarico.
Precauzione
Se il modello ha ≥ C0.5 mm o ≥ R0.5 mm, la lavorazione seguirà il modello 3D.Precauzione
La specifica “senza smussatura” non è supportata.Note
-
- Un utensile standard per scanalature per anelli di fissaggio ha un angolo R0,2
- Per gli standard relativi agli anelli di fissaggio, cliccare qui.>>>Specifiche per filettatura esterna e interna, chiavi di accesso, fori e tasche

Scanalatura del diametro esterno

Scanalatura del diametro interno
Note sui fori di centraggio
Precauzione
- È possibile selezionare l’opzione “il foro di centraggio non può essere lasciato”, ma potrebbero esserci limitazioni nelle geometrie lavorabili che rendono l’opzione non disponibile. In tal caso, verificare l’avviso riportato nell’angolo in alto a sinistra del Visualizzatore 3D.

Note
Note sul fondo dei fori (lavorati e tagliati)
| Modelli di forma | Il diametro interno del foro non presenta gradini | Il diametro interno del foro presenta gradini |
|---|---|---|
| A | ![]() |
![]() |
| La forma della punta del trapano rimane invariata (il fondo piatto sarà di almeno 1 mm) | ||
| B | ![]() |
![]() |
| La forma della punta del trapano rimane invariata, senza fondo piatto | ||
- Il tipo di fondo del foro dipenderà dal diametro e dalla profondità del foro.
- Esempio: se il diametro interno (D) è 10 mm e la profondità del foro è 35 mm, la profondità di 35 mm ÷ diametro interno di 10 mm = 3,5D, quindi il tipo di fondo del foro sarà B.
| Diametro interno (D) | Profondità del foro | ||
|---|---|---|---|
| da 3D | da 3D a 5D | da 5D a 10D | |
| D≦⌀6 | B | B | B |
| ⌀6 <D≦⌀30 | A | B | B |
| ⌀30<D | A | A | A |
Note sugli spigoli dei cilindri
Controllare gli esempi e le note per verificare eventuali differenze nel prodotto finito.
Diametro esterno
①Quando nella finestra di dialogo è specificata la “Specificazione angolo R0”
- Quando si desidera ridurre al minimo l’angolo R o specificare la scanalatura di sicurezza
- → Selezionare “Angolo R0”
Suggerimento
L’angolo R0 ha una larghezza inferiore all’angolo R0,2 – R0,4, pertanto la profondità potrebbe essere inferiore a 0,5 mm. Non è possibile scegliere.

Note
| (1) Il modello ha un angolo R0,5 o superiore | (2) Il modello ha una scanalatura di rilievo |
![]() |
![]() |
②Se nella finestra di dialogo specificare “Angolo da R0 a R0,4 o inferiore”
- Quando l’angolo cilindrico può essere di qualsiasi forma
- → Selezionare “Raggio angolo compreso tra R0 e R0,4”.
Suggerimento
- Qualsiasi forma R dell’angolo cilindrico
- ① R lavorato rimane

- ② Scanalatura di scarico (1) Gioco minimo solo sull’angolo cilindrico
-
Forma finita dopo la lavorazione
Figura dettagliata
- ③ Scanalatura di scarico (2) Forma di scarico sulla parte cilindrica + parte flangia
-
Forma finita dopo la lavorazione
Figura dettagliata
③Quando si modella un “angolo R0,5 o superiore”
Modellazione di R0,5 o superiore negli angoli
Forma finita dopo la lavorazione
Figura dettagliata
Diametro interno
Sezione trasversale
①Figura dettagliata
②Figura dettagliata
Note

Punti da considerare sulle filettature incomplete
[mm]
| Filettatura esterna | Filettatura interna | ||
|---|---|---|---|
| Modellatura | Senza gola di scarico | ![]() |
![]() |
| Con gola di scarico | ![]() |
![]() |
|
| (1) Limite inferiore della lunghezza della filettatura incompleta e larghezza della gola. | Passo × 2,0 | Passo × 2,5 + 2 | |
| (2) Limite inferiore della lunghezza utile filettata o profondità minima della filettatura. | Passo × 2,0 | Passo × 2,0 | |
| (3) Bordo smussato | Smussato per evitare sbavature | Smussato per evitare sbavature | |
| (4) Profondità minima della gola di scarico | Spaziatura tra i passi × 0,75 | Spaziatura tra i passi × 0,75 | |
Precauzione
Anche se è possibile lavorare pezzi con profondità della gola ≤ Passo × 0,75, possono rimanere segni residui di filettatura.
Modello di riferimento
Forma finita effettiva dopo la lavorazione
Suggerimento
- Le [Note] riportate nel riquadro rosso sottostante descrivono la lunghezza/profondità della filettatura disponibile.
| Esempio 1) Specifiche del diametro esterno: lunghezza della filettatura maschio 44,6 mm – 4,0 (passo) x 2,0 = 36,6 mm | Esempio 2) Specifiche del diametro interno: profondità della filettatura interna 15,5 mm – (1,0 (passo) × 2,5 + 2,0) = 11,0 mm |
![]() |
![]() |
Precauzione
- La forma della filettatura non può essere identificata. Impostare la filettatura esterna e interna.

Punti da tenere presenti sulla filettatura conica (ISO)
- Sebbene esistano diversi metodi per modellare filettature coniche per tubi, il diametro e la profondità del foro pilota conico saranno lavorati in conformità agli standard ISO (o JIS B 0203). La forma e la profondità del foro modellati sono solo a titolo di riferimento.
- Altre aree del pezzo che non sono filettate, come l’area oltre il foro pilota, saranno lavorate secondo il modello.
Lavorato secondo gli standard ISO (o JIS B 0203)
Lavorato secondo il modello Punti da considerare sugli angoli interni delle tasche
Precauzione
- La curva lavorata sui lati della tasca dipende dal diametro dello strumento, che deve essere il più piccolo possibile.
- In caso di discrepanze tra il modello e la forma finita, non esitate a comunicarcelo.

Punti da tenere presente per la lavorazione di taglio
Le dimensioni dei pezzi possono variare a seguito del processo di taglio. Pertanto, le dimensioni delle seguenti forme sono garantite in base alle misurazioni effettuate prima del taglio.
Note sui fori esagonali
Informazioni ed esempi delle differenze tra il modello e il pezzo finito.
- La forma del foro esagonale finito varia a seconda della distanza tra i piatti.
- La profondità modellata viene utilizzata come riferimento e la forma del fondo del foro varia.
Suggerimento
La distanza tra le facce piane è inferiore a 6 mm e non è elencata di seguito.| Distanza tra le facce piane | Metallo | Plastica |
|---|---|---|
| 2 | Forma finita① | |
| 2,5 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6-8 |
|
Forma finita② |
| 8< | Forma finita② | |
Precauzione
La rugosità specificata per la superficie non si applica all’esagono interno.Note
La tolleranza per la distanza tra i piatti è conforme alla norma JIS B 1176.Forma finita①
Forma finita②











