Aby uzyskać więcej wsparcia, skontaktuj się z naszym zespołem pomocy technicznej:
Często zadawane pytania
Usługi FAQ
Biznes i usługi
Jakie są zalety korzystania z meviy?
- meviy to platforma produkcyjna 3D, która umożliwia wycenę, zamówienie i produkcję części, które wcześniej musiały być zamawiane na podstawie rysunków 2D, wyłącznie na podstawie danych 3D. Dzięki temu projektanci i kupujący mogą znacznie zmniejszyć nakład pracy związany z zarządzaniem rysunkami, terminami dostaw i jakością.
- Ponadto można całkowicie wyeliminować błędy podczas tworzenia rysunków 2D oraz błędy podczas generowania standardowych numerów części do przygotowania produktu.
Czy muszę zainstalować oprogramowanie, aby korzystać z meviy?
- Oprócz zainstalowania kompatybilnej przeglądarki internetowej (takiej jak Google Chrome lub Microsoft Edge) nie jest wymagane żadne dodatkowe oprogramowanie.
- Klient nie musi dokonywać żadnych ustawień, nawet w przypadku aktualizacji usługi.
Jak korzystać z meviy?
Możesz używać swojego konta w serwisie internetowym Misumi (identyfikator WOS uprawniający do uzyskiwania ofert lub dokonywania zakupów).
Dowiedz się więcej o tworzeniu nowego konta (bezpłatnie) lub przyznawaniu uprawnień tutaj.
Czy możecie dostarczyć wyceny poza godzinami pracy Misumi?
- Tak. Możesz korzystać z meviy 24 godziny na dobę, 365 dni w roku.*
- *Podczas aktualizacji systemu i innych prac konserwacyjnych mogą wystąpić sporadyczne przerwy w działaniu usługi.
Jak długo będą przechowywane przesłane dane?
Dane będą przechowywane do momentu ich usunięcia przez użytkownika lub usunięcia konta.
Czy przesłane dane są bezpieczne?
- Są one starannie przetwarzane na naszych serwerach. Informacje dotyczące produkcji udostępniamy współpracującym z nami fabrykom w trakcie produkcji, ale nie są one wykorzystywane do żadnych innych celów.
- Należy jednak pamiętać, że możemy wykorzystać przesłane dane do celów statystycznych przy rozważaniu rozszerzenia zakresu naszych usług w przyszłości.
System
Jakie formaty danych CAD 3D można wykorzystać?
- Obsługiwane są większość popularnych formatów plików natywnych i neutralnych.
- ◆ Formaty plików neutralnych: STEP (.step/.stp), Parasolid (.x_t/.x_b/.xmt/.xmt_txt), ACIS (.sat/.sab), JT (.jt), PRC (.prc)
- ◆ Formaty plików natywnych: Autodesk Inventor (.ipt), CATIA V5 (.CATPart), Creo (.neu/.prt/.xpr), Pro/Engineer (.prt/.neu/.xpr), Siemens PLM-NX (.prt), SolidEdge (.par/.pwd), SolidWorks (.sldprt), I-deas (.arc/.unv), iCAD SX (.icd)* *iCAD SX (.icd) jest obsługiwany tylko dla części mechanicznych FA.
- Sprawdź również kompatybilne formaty plików CAD.
Czy automatyczne wyceny działają w przypadku danych 2D?
- Unfortunately, 2D CAD data is not supported by meviy, so 2D CAD data estimates are provided by a custom order team that handles non-catalog standards.
- Prosimy o kontakt z tym zespołem, korzystając z poniższych informacji:
- ◆ Zespół ds. zamówień niestandardowych FA
- +49 69 668173-499
- Godziny pracy: poniedziałek–czwartek 8:00–17:00, piątek 8:00–16:00
- *Nieczynne w święta, podczas Obon i Nowego Roku
- *W zapytaniu lub zamówieniu prosimy podać również kod klienta i szacowaną ilość.
W jaki sposób generowana jest automatyczna wycena?
- Jest ona obliczana przy użyciu najnowszej technologii rozpoznawania kształtów 3D.
- Najpierw model 3D jest rozkładany na różne elementy kształtu, a następnie identyfikowany jest proces produkcji każdego kształtu. Cena i czas realizacji są automatycznie obliczane dla każdego procesu, a następnie sporządzana jest wycena.
Czy przeglądarka Internet Explorer jest kompatybilna z przeglądarkami Google Chrome lub Microsoft Edge podczas korzystania z meviy?
Nie. Ze względu na zaprzestanie wsparcia przez Microsoft, przeglądarka Internet Explorer nie jest już zalecanym środowiskiem od 16 czerwca 2022 r.
Czy meviy działa w systemie Windows XP?
Systemy Windows XP i Windows Vista nie są już zalecane do korzystania z tej witryny ze względu na zakończenie wsparcia technicznego przez firmę Microsoft w dniu 8 kwietnia 2014 r. (Windows XP) i 11 kwietnia 2017 r. (Windows Vista).
Oferty i zamówienia
Czy oferty są bezpłatne?
Oferty są bezpłatne. Z platformy meviy można korzystać bez ograniczeń.
Funkcje i instrukcje obsługi
Czy dane CAD można edytować w meviy?
Po przesłaniu do meviy nie można zmieniać kształtów. Ponadto, jeśli w meviy zostaną edytowane informacje dotyczące wymiarów lub otworów, edytowane dane CAD nie będą dostępne do pobrania.
Czy nazwy części z pliku zespołu można przenieść do nazw części w meviy?
- Automatyczne wprowadzanie nie jest obecnie możliwe, ale nazwy można zmieniać. Na przykładzie programu SolidWorks proces automatycznej zmiany nazwy projektu wygląda następująco:
- (1) Projekt
- (2) Przypisz nazwę, którą chcesz nadać „Solid body” (Ciało stałe) każdej części w zespole.
- (3) Zapisz jako STEP.
- (4) Prześlij do meviy, uzyskaj wycenę, złóż zamówienie.
- Po wykonaniu tej procedury nazwa części będzie teraz odzwierciedlać nazwę części określoną przez użytkownika.
- *Informacje dotyczące innych plików CAD zostaną dodane po ich potwierdzeniu.
Jeśli mam wycenę sporządzoną na podstawie pliku zawierającego wiele części, czy można zamówić tylko niektóre z nich?
- Tak, można.
- W Liście części należy najechać kursorem myszki na część, której nie chcesz zamawiać, i wybrać opcję „Przenieś do niezamawianych”. Wybrane części zostaną usunięte z listy zamówień.
- Usunięte części zostaną przeniesione do kolumny „Nie zamawiać”, ale można je ponownie dodać do listy zamówień, wybierając opcję „Przenieś do listy zamówień” przy danej części.
Części mechaniczne FA FAQ
Informacje o produktach dotyczących części z blachy
Jakiego rodzaju części z blachy można wycenić? Czy są kształty, których meviy nie może wykonać?
Więcej informacji na temat dostępnych kształtów, rozmiarów i materiałów można znaleźć tutaj.
Znajdują się tam również informacje o kształtach, których firma meviy nie obsługuje.
Czy obsługujecie produkty spawane?
W tej chwili nie obsługujemy produktów spawanych.
Czy można określić tolerancje wymiarowe?
Obecnie obsługiwane są tylko ogólne tolerancje. Jeśli chcesz zmienić tolerancje, wyślij zapytanie ofertowe do działu wsparcia meviy i opisz swoje wymagania dotyczące tolerancji w kolumnie Komentarz (inne dodatkowe instrukcje).
Jaki jest czas realizacji zamówienia?
- Z reguły najwcześniejszy termin wysyłki wynosi 3 dni od złożenia zamówienia w przypadku produktów bez obróbki powierzchni, a 5 dni w przypadku produktów z obróbką powierzchni (malowanych/platerowanych).
- W przypadku płaskich produktów bez gięcia dostępna jest ekspresowa wysyłka w ciągu jednego dnia (za dodatkową opłatą).
Informacje o produktach dotyczących obrobionych płyt
Jakie rodzaje obrobionych płyt można wycenić? Czy istnieją kształty, których meviy nie może wykonać?
- Kształty, które można obrobić za pomocą trójosiowej frezarki pionowej, są zasadniczo kompatybilne. Proszę kliknąć tutaj, aby uzyskać więcej informacji na temat dostępnych kształtów, rozmiarów i materiałów.
- Znajdują się tam również informacje o kształtach, których firma meviy nie obsługuje.
Dlaczego niektóre wymiary nie są wyświetlane w widoku części, mimo że normalnie byłyby widoczne na konwencjonalnych rysunkach 2D?
Wynika to z faktu, że wartości danych CAD 3D są dokładne, dlatego ogólne tolerancje wymiarowe nie są konieczne do wyceny i przetwarzania. Aby przedstawić rozmiar części, wyświetlane są tylko wymiary zewnętrzne oraz typy i wymiary otworów.
Czy muszę wprowadzać ogólne tolerancje wymiarowe?
Nie. Ogólne tolerancje wymiarowe nie są wyświetlane tak jak na rysunku 2D, ponieważ dane CAD 3D są dokładne dla celów wyceny i przetwarzania.
Jaka jest dokładność wykończenia ogólnych tolerancji wymiarowych w odniesieniu do miejsc, w których wymiary nie są wyświetlane, średnic zewnętrznych itp.?
Przetwarzamy dane wymiarowe 3D CAD i gwarantujemy dokładność JIS medium (m). Szczegóły można znaleźć tutaj.
Czy obsługiwane są tolerancje geometryczne?
W przyszłości planujemy wprowadzić obsługę tych tolerancji.
Czy obsługiwane są tolerancje wymiarowe i precyzja otworów?
Tak, są one obsługiwane. Szczegółowe informacje można znaleźć tutaj.
Jaki jest czas realizacji zamówienia?
Najwcześniejszy termin dostawy to 6 dni od złożenia zamówienia. Czas realizacji zależy od materiału, obróbki powierzchni itp.