- AYUDA
- Información técnica
- Piezas de chapa metálica
- Especificaciones de precisión y mecanizado
- Tolleranza dimensional admisible
Tolleranza dimensional admisible
No. | Pieza estándar | Clasificación de dimensiones estándar | Gama de productos | Ejemplo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valores estándar* | |||||||||
Doblado normal | Doblado en R (doblado FR) | Doblado normal | Doblado en R (doblado FR) | ||||||
Espesor de la placa ≤ 6,0 mm | Espesor de la placa > 6,0 mm | Espesor de la placa ≤ 3,2 mm | Espesor de la placa ≤ 6,0 mm | Espesor de la placa > 6,0 mm | Espesor de la placa ≤ 3.0mm | ||||
1 | Sección sin doblado | 6 o menos | ±0,1 | ±0,3 | ±0,3 | ±0,4 | – | ±0,3 | ![]() |
Más de 6, igual o menos de 30 | ±0,2 | ±0,5 | ±0,5 | ±0,6 | – | ±0,55 | |||
Más de 30, igual o menos de 120 | ±0,3 | ±0,8 | ±0,8 | ±0,8 | – | ±0,75 | |||
Más de 120, igual o menos de 400 | ±0,5 | ±1,2 | ±1,2 | ±1,05 | – | ±1,00 | |||
Más de 400, igual o menos de 1000 | ±0,8 | ±2,0 | ±2,0 | ±1,45 | – | ±1,40 | |||
Más de 1.000, igual o menos de 2000 | ±1,2 | ±3,0 | ±3,0 | ±2,0 | – | ±1,8 | |||
2 | Sección con doblado | 6 o menos | ±0,3 | ±0,5 | ±0,5 | ±0,9 | – | ±1,00 | |
Más de 6, igual o menos de 30 | ±0,5 | ±1,0 | ±1,0 | ±1,3 | – | ±1,3 | |||
Más de 30, igual o menos de 120 | ±0,8 | ±1,5 | ±1,5 | ±1,6 | – | ±1,6 | |||
Más de 120, igual o menos de 400 | ±1,2 | ±2,5 | ±2,5 | ±2,0 | – | ±2,0 | |||
Más de 400, igual o menos de 1000 | ±2,0 | ±4,0 | ±4,0 | ±2,8 | – | ±2,8 | |||
Más de 1000, igual o menos de 2000 | ±3,0 | ±6,0 | ±6,0 | ±3,2 | – | ±3,5 |
- *Los productos estándar fabricados con prensas metálicas cumplen la tolerancia JIS B 0408 de grado B (espesor de la lámina de 6,0 mm o menos) y C (espesor de la lámina de más de 6,0 mm). El doblado en R es de grado C, independientemente del espesor de la lámina.
- *Los productos International Economy cumplen con las normas del país de fabricación.
- *Si se especifica pintura/recubrimiento, se utiliza el valor estándar para las condiciones del material.
Las tolerancias dimensionales admisibles solo son aplicables a las dimensiones entre agujeros en la misma cara y caras finales/caras perpendiculares que son adyacentes como resultado del doblado.
Las tolerancias no son aplicables a las dimensiones entre agujeros o entre agujeros y caras finales en caras no adyacentes (a través de múltiples secciones dobladas).
Ejemplo 1) Dimensiones para las que se aplican tolerancias dimensionales admisibles

Ejemplo 2) Dimensiones para las que no se aplican tolerancias dimensionales admisibles
