iCAD

Cette section fournit des informations sur la configuration des paramètres de reconnaissance du type de trou pour iCAD.

Paramètres de reconnaissance automatique du type de trou

Voici 3 paramètres permettant de refléter le type de trou du modèle 3D dans le devis meviy.

Passez la souris sur votre nom d’utilisateur et cliquez sur [Paramètres utilisateur] dans le menu utilisateur.

Méthode de configuration 1 : pas de reconnaissance automatique

Avec cette configuration, tous les trous cylindriques sont reconnus comme des trous traversants (pièces en tôle) et comme des trous droits sans tolérance (plaques usinées).
Les spécifications des trous taraudés ou de précision peuvent être modifiées après le téléchargement des données CAO en ouvrant l’écran Visionneuse 3D à partir de [Suivant] et en double-cliquant sur le trou.

Attention

Les informations d’attribut de trou d’origine fournies dans la CAO 3D lors de la conception du modèle ne sont pas conservées.

Méthode de configuration 2 : Reconnaissance automatique des trous filetés à partir du diamètre du trou (par défaut)

  • Cette configuration détecte la forme du trou et le « diamètre du trou » du modèle en fonction de votre logiciel de CAO et reconnaît automatiquement le trou fileté.
  •  
  • Veuillez sélectionner votre logiciel de CAO comme exigence de diamètre du trou pour la reconnaissance des trous filetés.
  • *Si vous avez choisi [Selon le type de fichier], le logiciel de CAO utilisé dans la conception sera estimé en fonction de l’extension du fichier et le diamètre du trou sera adapté.

Remarques

Attention

Les informations d’attribut de trou d’origine fournies dans la CAO 3D lors de la conception du modèle ne sont pas conservées.

Méthode de configuration 3 : Reconnaissance automatique du type de trou à partir des attributs de couleur

  • Cette configuration détecte la surface colorée du trou dans le modèle en fonction de votre logiciel de CAO et reconnaît automatiquement le trou taraudé, le trou de précision, etc.
  • L’attribut de couleur de chaque type de trou peut être enregistré à l’avance, et tout type de trou peut être reflété dans les conditions de devis en faisant correspondre la coloration de la surface du trou.

Attention

  • Il existe des restrictions concernant les données CAO auxquelles les attributs de couleur peuvent être liés. (Référence : Informations CAO pour la liaison des attributs de couleur) Veuillez sélectionner votre logiciel de CAO, puis télécharger le format natif ou un fichier intermédiaire (.x_t, .xmt_txt, etc. pour Parasolid uniquement) généré par le logiciel de CAO sélectionné pour utilisation.
  • Si vous souhaitez que le type de trou soit reconnu automatiquement, veuillez enregistrer au préalable l’attribut de couleur à l’aide du formulaire « Enregistrement des attributs de couleur » au bas de la page.

« Enregistrement des attributs de couleur » pour la reconnaissance automatique des types de trous dans meviy à l'aide des attributs de couleur des données CAO

Si le paramètre de reconnaissance automatique du type de trou est réglé sur [Reconnaissance automatique du type de trou à partir des attributs de couleur], le paramètre RVB peut être utilisé pour transférer l’attribut de couleur des données CAO vers meviy.

ÉTAPE 1 :

Sélectionnez « Paramètres de reconnaissance automatique du type de trou » dans les paramètres utilisateur.

ÉTAPE 2 :
  • Réglez la méthode de reconnaissance du type de trou sur « Reconnaissance automatique du type de trou à partir des attributs de couleur ».
  • * Vous ne pouvez utiliser le formulaire d’enregistrement des attributs de couleur que si vous avez sélectionné « Reconnaissance automatique du type de trou à partir des attributs de couleur ».

ÉTAPE 3 :

Configurez le logiciel de CAO utilisé.

ÉTAPE 4 :

Vérifiez le bouton ON/OFF pour le type de trou que vous souhaitez régler et activez le champ de saisie RGB.

ÉTAPE 5 :
  • Entrez les valeurs en RVB.
  • Remarque : RVB doit être réglé sur une valeur comprise entre 0 et 255.
ÉTAPE 6 :

Cliquez sur « Mettre à jour ».

Articles Détails
1 Marche/Arrêt Il est possible d’activer ou de désactiver ce réglage pour chaque type de trou.
2 Type de trou Voici une liste des types de trous pouvant être reconnus automatiquement grâce à la liaison par attribut de couleur.
3 RVB Ce champ sert à enregistrer les attributs de couleur, avec une valeur comprise entre 0 et 255 pour chaque RVB.
4 Vérifier les couleurs Un message concernant l’état des paramètres RVB s’affiche.

Comment vérifier les résultats de la reconnaissance automatique des trous et les attributs de couleur

Les résultats de la reconnaissance automatique des trous et les attributs de couleur peuvent être vérifiés dans l’écran de la visionneuse 3D.

ÉTAPE 1 :

Placez le curseur sur […] dans la visionneuse 3D.

ÉTAPE 2 :

Cliquez sur « Afficher les résultats de la reconnaissance automatique des trous et les attributs de couleur ».

ÉTAPE 3 :

La liste des trous dans les détails affiche des informations sur les attributs de couleur liés.

  • *Ces attributs de couleur sont le résultat de l’analyse effectuée par meviy et peuvent ne pas correspondre aux valeurs des attributs de couleur définis dans votre logiciel de CAO.
  • Par conséquent, lorsque vous commencez à utiliser [Reconnaissance automatique du type de trou à partir de l’attribut de couleur], ou lorsque vous modifiez votre logiciel de CAO, sa version ou les paramètres de votre environnement, veillez à vérifier le résultat de la reconnaissance automatique des trous avec ce paramètre.
  • Utilisez également uniquement les formats CAO et les formats pris en charge décrits ci-dessous.

Informations CAO pour l’association des attributs de couleur

Veuillez vous reporter au tableau suivant pour les données CAO pouvant être associées aux attributs de couleur.

Formats CAO
Logiciels de CAO Natif Format intermédiaire (Parasolid)
(.sldprt)(.icd) .x_t .x_b .xmt_txt
SOLIDWORKS
iCAD SX
Autres logiciels de CAO

Attention

La reconnaissance automatique du type de trou à partir de l’attribut Couleur n’est pas garantie pour les modèles créés avec des systèmes ou formats CAO non compatibles.

Méthode de configuration 4 : Reconnaissance automatique du type de trou à partir des attributs de trou CAO

  • Cette configuration relie les attributs de trou créés par la commande trou (assistant trou) dans votre logiciel de CAO et reconnaît le type de trou.
  • Veuillez sélectionner votre logiciel de CAO, puis télécharger le format CAO natif.

Attention

  • Il existe des restrictions concernant les données CAO auxquelles les attributs de trou peuvent être liés.
  • Cliquez ici pour plus de détails sur la CAO pour la liaison d’attributs de trou.

Règles d'application pour la liaison d'attributs de trou

Pour relier les attributs de trou CAO et reconnaître les types de trou, veuillez vous reporter aux règles suivantes.

Logiciel CAO et format de fichier disponibles

(1) Veuillez créer le fichier à l’aide du Logiciel de CAO pouvant être connecté et téléchargez-le dans son format d’origine.

À propos de la création de trous CAO

  • (2) Les trous connectables sont ceux créés par la commande trou (assistant trou) dans la CAO.
  • (Veuillez vous reporter au Table de correspondance des commandes de trous par CAO pour la connexion des trous et des attributs.)
  • Si la commande trou n’est pas utilisée, l’attribut trou ne sera pas connecté.
  • (3) Nous ne pouvons garantir le lien correct de la commande de trou personnalisée, car son fonctionnement n’a pas été testé.
  • (Personnalisation : modification des normes ou dimensions existantes, création de nouvelles normes, etc.
  • (4) Seuls les trous modélisés à l’aide des commandes de duplication entourées en rouge peuvent être connectés.
  • Cependant, dans SOLIDWORKS uniquement, les trous qui sont dupliqués puis dupliqués à nouveau ne sont pas reconnus comme des trous créés à l’aide de la commande Trou et ne sont pas connectés à la liaison de type Trou.
(5) Les profondeurs effectives des trous filetés et de précision ne seront pas liées, et les informations définies dans les paramètres utilisateur seront appliquées.

(6) Des trous filetés métriques sont disponibles, mais pas de trous filetés en pouces.

Table de correspondance des commandes de trous pour iCAD

  • Veuillez vous reporter ci-dessous pour connaître les types de trous pouvant être reliés et les conditions de réglage de la commande de trou dans iCAD.
  • Si vous avez créé des trous à l’aide de méthodes autres que celles décrites ici, ils seront droits ou traversants.
  • Veuillez modifier le type de trou dans la visionneuse 3D de meviy.

Configuration des trous définie par l'utilisateur pour iCAD

Réglage des étapes Image de référence Description
Référence
  • Veuillez vous reporter aux informations suivantes pour savoir comment configurer les trous définis par l’utilisateur.
  • *La structure des dossiers et les noms de fichiers dans l’image à gauche peuvent varier en fonction des paramètres d’installation.
  • iCADSX\MAN
  • part_regi_guide.PDF
  • Chapitre 5 : Configuration des éléments liés aux trous
1)Copiez les données d’origine
  • Copiez les données originales à titre de référence de (1) à (2)
  • 1)CADSX\JISPARTS\JIS\3D\04_ScrewHole
  • 2)ICADSX\JISPARTS\USER
2)Renommer le dossier copié et les données qu’il contient
  • Vous pouvez nommer le fichier comme vous le souhaitez.
  • *Cependant, pour les trous de précision uniquement, veuillez inclure la classe de tolérance de l’ajustement dans le nom.
3) Modifiez le contenu du fichier Excel <?span>
  • Entrez le nom du trou dans la colonne à côté de la colonne « ArgNam » et les informations détaillées (type de trou, etc.) dans la colonne à côté de la colonne « HOLE_D_VALUE ».
  • Supprimez les lignes JISNAME, Attribut d’agencement et Informations supplémentaires sur l’attribut d’agencement (cadre rouge).

Comment vérifier les résultats de la reconnaissance automatique des trous et les attributs des trous

Les résultats de la reconnaissance automatique des trous et les informations sur les attributs des trous CAO peuvent être vérifiés dans le 3DViewer.

ÉTAPE 1 :

  • Les informations relatives aux attributs de trou CAO s’affichent à droite de chaque trou dans l’arborescence sous forme de [texte noir].
  • Si la liaison a échoué, elle s’affiche en [texte jaune] avec la mention « Attributs de trou non liés ».
ÉTAPE 2 :

Les règles d’application pour la liaison d’attributs de trou peuvent être vérifiées.

ÉTAPE 3 :

La liste des trous dans les détails affiche des informations sur les attributs de couleur associés.

Attention

*Ces attributs de trou sont le résultat d’une liaison basée sur les règles propres à meviy et peuvent ne pas correspondre aux valeurs d’attribut de trou définies par votre logiciel de CAO. Veuillez vérifier les résultats de la reconnaissance automatique des trous lorsque vous commencez à utiliser [Reconnaissance automatique des types de trous à partir des attributs de trous CAO] et lorsque vous modifiez votre logiciel CAO, sa version ou ses paramètres d’environnement.

Informations CAO pour l’association des attributs de trou

Voir ci-dessous les formats CAO pouvant être liés aux attributs de trou.

Formats CAO
Nom CAO Natif Format intermédiaire
(.sldprt)(.icd) (.x_t)(.x_b)(.xmt_txt)
SOLIDWORKS
iCAD SX
Autre CAO

Attention

Pour les modèles et les formats CAO qui ne sont pas pris en charge par meviy, la reconnaissance automatique du type de trou n’est pas garantie.

Articles récemment consultés