- AIDE
- Mode d’emploi
- Paramètres des conditions de devis
- [Tournage CNC] Paramètres de devis
- Informations sur l’offre manuelle
Informations sur l’offre manuelle
- Même si aucune offre automatique n’est disponible sur meviy, vous pouvez obtenir un devis en utilisant l’option « Offre manuelle ».
- Veuillez vérifier les points suivants, puis n’hésitez pas à faire une demande.
Qu'est-ce qu'une offre manuelle ?
- Il s’agit d’un processus par lequel une offre manuelle sera examinée et émise par le service d’assistance meviy lorsqu’aucune offre automatique n’est disponible sur meviy.
- Vous pouvez demander une offre manuelle pour les éléments suivants : quantités supérieures aux quantités indiquées dans le champ de commentaires marqué « Autres ».
- Vous recevrez généralement une réponse dans un délai de 1 à 2 jours ouvrables.
- Ce délai peut être plus long pour les commandes longues, lourdes, en grande quantité ou nécessitant un usinage difficile.
Comment demander un devis
- Le bouton « Demander une offre manuelle » s’affiche lorsque l’offre manuelle est disponible.
- Veuillez cliquer dessus pour faire une demande.
Boîte de commentaires (instructions supplémentaires)
- Cliquez sur [Entrée], remplissez la boîte de commentaires qui s’affiche, puis cliquez sur [OK].
Annulation d'une offre manuelle
- La demande de devis peut être annulée jusqu’à ce que le support meviy ait répondu.
- Si les conditions ont changé ou si le devis n’est plus nécessaire, cliquez sur « Annuler l’offre manuelle » pour annuler la demande.
- Pour demander un nouveau devis après l’annulation, cliquez à nouveau sur « Demander une offre manuelle ».
Devis accepté
- En plus de recevoir un e-mail du service d’assistance meviy, le montant, les jours de livraison et le numéro de pièce s’affichent dans la visionneuse 3D.
- De plus, le message « Message du service d’assistance meviy » s’affiche si des conditions sont incluses dans le devis. Cliquez sur « Confirmer » pour vérifier les détails.
Échec de la citation
- Les raisons pour lesquelles cela n’est pas possible vous seront envoyées par e-mail par meviy ou affichées dans un « Message du support meviy ». Cliquez sur « Confirmer » pour vérifier les détails.
- De plus, un « Message du support meviy » s’affichera si des conditions sont incluses dans le devis. Cliquez sur « Confirmer » pour vérifier les détails.
Offre manuelle indisponible
- Une offre manuelle ne peut pas être demandée si le bouton « Demander une offre manuelle » n’apparaît pas.
- La reconnaissance de la forme a peut-être échoué. Veuillez vérifier la forme du modèle et les autres détails pertinents.
- Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter par e-mail à l’adresse
- meviy-usa@misumiusa.com
Offre manuelle dans la boîte de commentaires
Peut être traité
| Peut être traité | |
|---|---|
| Quantité | Plusieurs quantités disponibles (2 pièces, 5 pièces, 15 pièces, 50 pièces, etc.) |
| Taille | Produit long avec une longueur totale de 1 à 3 m *Vous devez vous débarrasser de la palette en bois et réceptionner le produit à l’aide d’un chariot élévateur. Veuillez indiquer votre adresse de livraison dans le champ « Commentaire » lorsque vous demandez un devis manuel afin que nous puissions calculer les frais d’expédition. Cliquez ici pour plus de détails sur l’emballage de livraison. |
| Méthode de traitement | Spécifier la rugosité de surface d’une surface conique |
| Déchirures/Traversant impossible Indicateur | |
| Certificats de conformité | Demande de joindre la fiche technique pour des lots similaires |
| Boîtier SDS demandé |
Ne peut pas être modifié
| Ne peut pas être modifié |
|---|
| Tolérance et précision | Spécification de tolérance géométrique |
|---|---|
| Tolérance dimensionnelle avec d’autres pièces instructions | |
| Spécifications de tolérance pour les surfaces qui ne peuvent pas être spécifiées dans meviy | |
| Réglages de tolérance de profondeur de trou pour autre que le diamètre intérieur | |
| Finition du matériau, traitement de surface, finition | Matériaux et traitement de surface qui ne peuvent pas être sélectionnés dans meviy. |
| Spécifications de traitement de la base | |
| Spécifications de brillance | |
| Spécifications d’épaisseur de couche | |
| Spécifications de traitement partiel de surface | |
| Dégraisser | |
| Nettoyer | |
| Polie | |
| Demande de devis pour plusieurs matériaux | |
| Traitement thermique et dureté | Traitement thermique non sélectionnable dans meviy. |
| Spécifications de dureté | |
| Filetage | Filetage trapézoïdal |
| Spécifications des inserts filetés dans des matériaux autres que le plastique et l’aluminium | |
| Méthode de traitement | Découpe par fusion |
| EDM (usinage par électroérosion) | |
| Gravure | |
| Laser | |
| Usinage simultané | |
| Instruction de filetage chanfreiné (bord) | |
| Moletage | |
| Instructions pour l’explosion | |
| Instructions pour le miroir | |
| Certificats de conformité | Rapports de test |
| Certificats RoHS |