- AIDE
- Mode d’emploi
- Paramètres des conditions de devis
- [Tournage CNC] Paramètres de devis
- Paramètres utilisateur (Pièces tournées)
Paramètres utilisateur (Pièces tournées)
Paramètres de devis pour les pièces tournées
Configurez les matériaux, les traitements de surface et la rugosité de surface (rugosité, symbole) pour les devis initiaux.
Écran Paramètres utilisateur
Infos de base et détails
Ajouter les dimensions
Définissez les tolérances dimensionnelles pour les emplacements de dimensions ajoutés. Les tolérances peuvent être définies dans la boîte de dialogue (liste déroulante).
Écran Paramètres utilisateur
Visionneuse 3D
Trou fileté
La profondeur effective utile initiale (h) du trou fileté peut être modifiée dans la boîte de dialogue « Instructions pour les trous ».
Écran Paramètres utilisateur
Boîte de dialogue Visionneuse 3D
Conseil
Méthode de calcul et d’affichage de la « Profondeur effective utile (h) »
| 1D | Si la taille (D) est M6, la valeur initiale est 1 × 6, soit 6 mm. |
| 1,5D | Si la taille (D) est M6, la valeur initiale est 1,5 × 6, 9 mm. |
| 2D | Si la taille (D) est M6, la valeur initiale est 2 × 6, soit 12 mm. |
| 2,5D | Si la taille (D) est M6, la valeur initiale est 2,5 × 6, soit 15 mm. |
| Longueur totale | Profondeur du modèle = 16,14 mm |
Trous de précision
Vous pouvez modifier la plage de tolérance, les plages de tolérance fréquemment utilisées, la profondeur effective utile, la rugosité de surface (aucune/présente) affichées dans la liste de dialogue « Indiquer les informations sur les trous ».
Écran Paramètres utilisateur
Écran Paramètres utilisateur
Conseil
(6) Méthode de calcul et d’affichage de la « Profondeur effective utile (h) »
| 1D | Si le diamètre est ø6, la valeur initiale est 1 × 6, soit 6 mm. |
| 1,5D | Si le diamètre est ø6, la valeur initiale est 1,5 × 6, 9 mm. |
| 2D | Si le diamètre est ø6, la valeur initiale est 2 × 6, soit 12 mm. |
| 2,5D | Si le diamètre est ø6, la valeur initiale est 2,5 × 6, soit 15 mm. |
| Longueur totale | Profondeur du modèle = 16,14 mm |
Diamètre extérieur
Vous pouvez modifier la plage de tolérance et les plages de tolérance fréquemment utilisées affichées dans la liste de la boîte de dialogue « Instructions relatives au diamètre maximal/diamètre extérieur ».
Écran Paramètres utilisateur
Boîte de dialogue Visionneuse 3D
Diamètre intérieur
Vous pouvez modifier la plage de tolérance et les plages de tolérance fréquemment utilisées affichées dans la liste de dialogue « Instructions relatives aux informations sur le diamètre intérieur ».
Écran Paramètres utilisateur
Boîte de dialogue Visionneuse 3D
Filetage intérieur
Vous pouvez modifier la profondeur du filetage et le sens du filetage affichés dans la liste de la boîte de dialogue « Informations sur le diamètre intérieur ».
Écran Paramètres utilisateur
Boîte de dialogue Visionneuse 3D
Conseil
Méthode de calcul et d’affichage de la « Profondeur effective utile (h) »
| 1D | Si la taille (D) est M9, la valeur initiale est 1 × 9, 9 mm. |
| 1,5D | Si la taille (D) est M9, la valeur initiale est 1,5 × 9, soit 13,5 mm. |
| 2D | Si la taille (D) est M9, la valeur initiale est 2 × 9, soit 18 mm. |
| 2,5D | Si la taille (D) est M9, la valeur initiale est 2,5 × 9, soit 22,5 mm. |
| Longueur totale | Profondeur du modèle = 50 mm |
Diamètre extérieur de la rainure
Vous pouvez modifier la tolérance sélectionnée dans la boîte de dialogue « Ajouter les dimensions du diamètre extérieur de la rainure ».
Écran Paramètres utilisateur
Boîte de dialogue Visionneuse 3D
Diamètre intérieur de la rainure
Vous pouvez modifier la tolérance sélectionnée dans la boîte de dialogue « Ajouter les dimensions du diamètre intérieur de la rainure ».
Écran Paramètres utilisateur
Boîte de dialogue Visionneuse 3D
Trous oblongs/Rainures de clavette
Vous pouvez modifier la plage de tolérance et les plages de tolérance fréquemment utilisées affichées dans la liste « Boîte de dialogue d’informations sur les trous oblongs/rainures de clavette ».
Écran Paramètres utilisateur
Conseil
Rainure de clavette interne
Vous pouvez modifier les plages de tolérance fréquemment utilisées affichées dans la liste de dialogue « Instructions pour les informations sur la rainure de clavette du diamètre intérieur ».
Écran Paramètres utilisateur
Conseil