Différence de forme entre le modèle 3D et la finition

En général, le produit sera fidèle aux données CAO 3D. Cependant, dans les cas suivants, il peut y avoir des différences entre les données CAO 3D et le produit réel.

Coins pointus internes/externes

  • Si un angle extérieur est vif ou inférieur à C0,5, la finition sera la suivante :
  • · Angle extérieur C0,1 à 0,5 ou moins
  • Pour les angles vifs intérieurs, la finition sera la suivante :
  • · Angle intérieur R0,1 à R0,5 ou moins

La forme du fond du trou borgne

  • Même si le fond du modèle est plat, le produit fini peut présenter une forme conique en raison des caractéristiques de traitement, et inversement. Cela peut entraîner la pénétration du trou, interférer avec d’autres éléments de forme, déformer ou bomber le produit.
  • Si cela n’est pas acceptable, veuillez remplir le champ de commentaires des instructions relatives aux informations sur les trous avec « diamètre du trou (ø), profondeur, fond plat » et demander un devis manuel au service d’assistance meviy. Nous vous fournirons rapidement un devis officiel.

Avant trou pour trou fileté/de précision

  • La profondeur du trou pilote ne peut pas être usinée exactement comme indiqué sur le modèle, et si la profondeur effective utile (h) dépasse la valeur de référence [profondeur du modèle moins profondeur restante du trou pilote], le trou pilote peut traverser et interférer avec d’autres éléments de forme.
  • Le diamètre du trou pilote ne peut pas non plus être usiné exactement comme indiqué sur le modèle.
Pilot hole for tapped/precision hole
Valeur de référence pour la profondeur de l’avant trou = distance de pas × 2,5 + 2 mm
Pilot hole for tapped/precision hole
Valeur de référence pour la profondeur restante de l’avant trou = 2,7 mm

Dégagement d’angle pour l’usinage des poches

Lorsque la rectification est spécifiée sur la surface intérieure d’une poche, une forme de dégagement est créée dans les angles.

Largeur de la rainure de dégagement 2–3 mm, max. 4 mm

Trou de dégagement Ø2~3 env. Ø4 max.

Articles récemment consultés