Controllo Qualità
Garanzia di qualità per le superfici a vista
| Superficie di taglio | Segni dovuti al gancio di sospensione utilizzato durante il processo di verniciatura. | |
Con lavorazione laser La superficie di taglio avrà un bordo liscio. |
Con lavorazione su punzonatrice a torretta La superficie di lavorazione avrà un profilo curvo e liscio. |
![]() |
Superfici esterne
- Le superfici considerate a vista devono essere prive di difetti causati da chiodi o graffi.
- Per le superfici non considerate a vista, potrebbero essere presenti tracce di lavorazione o marcature da processo.
| Sbavatura nella direzione di trazione | Danni da piegatura | Deformazioni da curvatura |
![]() |
![]() |
![]() |
Sezioni lavorate (punzonatura, curvatura)
- Eventuali sbavature superiori a 0,1 mm generate durante la lavorazione vengono rimosse.
*Non include smussi leggeri o smussi tipo C.
- Se sono richiesti smussi o raccordi sulle superfici esterne, devono essere modellati nel file CAD. Questa condizione non si applica a smussi o raccordi nella direzione dello spessore della lamiera.
- L’aspetto della superficie di taglio può variare in funzione del metodo di lavorazione. (Il metodo di lavorazione non può essere specificato.)
- Possono rimanere segni del gancio di sospensione utilizzato durante il processo di verniciatura.
- Possono essere visibili tracce di lavorazione da stampo dovute al processo di piegatura.
*Per i materiali EN 1.4301 equiv. finitura #400 e EN 1.4301 equiv. (finitura spazzolata su un solo lato), viene applicato un film protettivo sulle superfici a vista per prevenire difetti estetici.
- Durante la piegatura, possono verificarsi rigonfiamenti o sporgenze pari a circa il 15% dello spessore della lamiera su entrambi i lati delle sezioni piegate.
Note sull'aspetto del prodotto
![]() | ![]() |
EN 1.4301 equiv. (NO.1) Spessore 12 mm | EN 1.0038 equiv. Spessore 16 mm |
Superficie di taglio
- Per spessori superiori a 6,0 mm, i segni di bruciatura da taglio laser possono essere visibili.
![]() |
![]() |
| Irregolarità all’interno del foro | Forma del foro distorta sul lato posteriore |
Lavorazione dei fori
- All’interno del foro possono verificarsi irregolarità. Inoltre, se osservato dal lato posteriore del prodotto, il foro potrebbe apparire leggermente deformato.
Elemento di ispezione
| Esempio di ispezione (1) | Esempio di ispezione (2) |
![]() |
![]() |
Dettagli dell'ispezione
- Ispezione dell’aspetto esterno: difetti, ammaccature, irregolarità, stato della verniciatura, stato del trattamento superficiale (controllo visivo)
- Controllo dimensionale: misure visualizzate nel visualizzatore (calibro digitale, goniometro, ecc.)
- Frequenza dell’ispezione: in ogni fase del processo e immediatamente prima della spedizione
Tolleranze dimensionali specificabili per lamiere/piastre di rinforzo sottili
| No. | Parte standard | Classificazione delle dimensioni standard | Valori standard* | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Curvabilità normale | Curvatura a R (curvatura FR) | ||||
|
Spessore piatto
≦6,0mm |
Spessore piatto
>6,0mm |
Spessore piatto
≦3,2mm |
|||
| 1 | Sezione senza piegatura | 6 o meno | ±0,1 | ±0,3 | ±0,1 |
| Più di 6, uguale o inferiore a 30 | ±0,2 | ±0,5 | ±0,2 | ||
| Più di 30, uguale o inferiore a 120 | ±0,3 | ±0,8 | ±0,3 | ||
| Più di 120, uguale o inferiore a 400 | ±0,5 | ±1,2 | ±0,5 | ||
| Più di 400, uguale o inferiore a 1.000 | ±0,8 | ±2,0 | ±0,8 | ||
| Più di 1.000, pari o inferiore a 2.000 | ±1,2 | ±3,0 | ±1,2 | ||
| 2 | Sezione con piegatura | 6 o meno | ±0,3 | ±0,5 | ±0,5 |
| Più di 6, uguale o inferiore a 30 | ±0,5 | ±1,0 | ±1,0 | ||
| Più di 30, uguale o inferiore a 120 | ±0,8 | ±1,5 | ±1,5 | ||
| Più di 120, uguale o inferiore a 400 | ±1,2 | ±2,5 | ±2,5 | ||
| Più di 400, uguale o inferiore a 1.000 | ±2,0 | ±4,0 | ±4,0 | ||
| Più di 1.000, uguale o inferiore a 2.000 | ±3,0 | ±6,0 | ±6,0 | ||
Tolleranza generale: JIS B 0408 Grado B (spessore ≤6,0 mm), Grado C (spessore >6,0 mm)
- Se è specificato un trattamento di verniciatura/rivestimento, viene utilizzato il valore standard previsto per il materiale.
- Le tolleranze dimensionali consentite si applicano solo tra fori sulla stessa faccia e tra facce finali/perpendicolari che risultano adiacenti a seguito di piegatura.
*Le tolleranze non si applicano alle dimensioni tra fori o da foro a bordo su facce non adiacenti (ad esempio, attraverso più piegature). Vedere l’esempio di dimensioni non applicabili nella figura sottostante.
| Esempio | Esempio di dimensioni non disponibili |
![]() |
![]() |
Gamma di garanzia dimensionale per resina trasparente
| Parte standard | Grado di tolleranza | Classificazione delle dimensioni standard | Tolleranza | |
|---|---|---|---|---|
| Simbolo | Descrizione | |||
| Tolleranze dimensionali per le dimensioni in lunghezza, escluse le parti smussate | m | Media | Uguale o superiore a 0,5, uguale o inferiore a 3 | ±0,1 |
| Superiore a 3, uguale o inferiore a 6 | ±0,1 | |||
| Superiore a 6, uguale o inferiore a 30 | ±0,2 | |||
| Superiore a 30, uguale o inferiore a 120 | ±0,3 | |||
| Superiore a 120, uguale o inferiore a 400 | ±0,5 | |||
| Superiore a 400, uguale o inferiore a 1.000 | ±0,8 | |||
| Superiore a 1.000, uguale o inferiore a 2.000 | ±1,2 | |||
| Tolleranze dimensionali per le dimensioni della lunghezza delle parti smussate | c | Grossolana | Uguale o superiore a 0,5, uguale o inferiore a 3 | ±0,4 |
| Superiore a 3, uguale o inferiore a 6 | ±1 | |||
| Superiore a 6 | ±2 | |||
Standard generali di tolleranza per le dimensioni di lavorazione
- La tolleranza per le dimensioni esterne è ±1,0. Vedere la tabella a sinistra per le tolleranze relative alle altre sezioni.
Cambiamenti dimensionali per la resina trasparente
- Per i cambiamenti dimensionali causati dalla temperatura o dall’umidità, la precisione è garantita in base alle seguenti condizioni:
– L’ispezione viene eseguita in un ambiente a temperatura controllata.– La garanzia di precisione si basa sui risultati delle ispezioni eseguite immediatamente prima della spedizione.
Raggio minimo per resina trasparente
- *Se gli angoli interni del modello presentano spigoli vivi o un raggio inferiore a R3, verrà applicata una lavorazione con raggio di circa R3. Vedi “Angolo interno per resina trasparente (R)” nella figura sottostante.
- *Se si desidera ottenere angoli interni con spigolo vivo o inferiori a R3, contattare l’assistenza Meviy per un preventivo.
| Angolo interno in resina chiara (R) |
![]() |












