- AYUDA
- Información técnica
- Piezas de chapa metálica
- Especificaciones de precisión y mecanizado
- Láminas metálicas pintadas
Láminas metálicas pintadas
- Pueden quedar marcas de la guía de colgado para revestimiento y pintura (véase la figura de la derecha).
- Para obtener información sobre cómo diseñar orificios para colgar, consulte «Orificios para colgar para evestimiento/pintura».
| Tratamiento superficial | Espesor de la capa *1 |
|---|---|
| Niquelado químico | 5-10 μm |
| Pavonado | 1 μm |
| Cromado trivalente (transparente) | 5-15 μm |
| Cromado trivalente (negro) | 8-13 μm |
| Anodizado (transparente) | 5-15 μm |
| Anodizado (negro) | 10-15 μm |
| Anodizado (negro mate) | |
| Pasivación con cromato trivalente (SurTec 650) | 0,1-1,0 μm |
Al pintar pueden quedar marcas de la guía de colgado (véase el diagrama de la derecha).
- La capa base de los productos pintados es un revestimiento de fosfato de hierro.
- Las principales normas de calidad se muestran en la tabla siguiente.
- Los valores son aproximados.
| Revestimiento en polvo | Pintura | ||
|---|---|---|---|
| Espesor de la capa *1 | 80 ± 30 μm |
|
|
| Temperatura de horneado | 180 ℃ | 140 ℃ | |
| Tiempo de horneado | De 20 a 30 min | ||
| Prueba de niebla salina *2 | 120 horas | 72 horas | |
- 1: Valor no garantizado, ya que el espesor del revestimiento puede variar en función de la forma.
- 2: Basado en el método de prueba de niebla salina JIS Z2371 (Recubrimiento en polvo: 60 ± 5 μm después de horneado a 180 °C durante 20 minutos; pintura: 25 ± 5 μm después de horneado a 100 °C durante 20 minutos).
- La confirmación se lleva a cabo midiendo el grosor de la película, retirándola con cinta adhesiva y realizando una prueba en un panel con una muestra.
- El aspecto se comprueba visualmente para verificar el color y la presencia de polvo, manchas, abolladuras, etc., tomando como referencia la «Tabla de medición de materiales diversos», mientras que la funcionalidad de los orificios roscados se comprueba insertando pernos pasantes.
- Para limpiar, use un paño con agua o use un paño con agua después de pasar un paño suave o una esponja humedecidos con detergente neutro diluido, y luego seque con un paño seco.
- No utilice disolventes derivados del petróleo, como diluyentes, benceno, etc., ni alcohol.