- AYUDA
- Cómo usar
- Configuración de las condiciones del presupuesto
- [Piezas de chapa metálica] Configuración del presupuesto
- Información sobre presupuesto manual
Información sobre presupuesto manual
- Aunque no haya un presupuesto automático disponible en meviy, puede obtener un presupuesto utilizando Presupuesto manual.
- Compruebe lo siguiente y, a continuación, no dude en realizar su solicitud.
¿Qué es el presupuesto manual?
- Se trata de un proceso mediante el cual se revisa y emite un presupuesto manual a través del servicio de asistencia de meviy cuando no hay un presupuesto automático disponible en meviy.
- Puede solicitar un presupuesto manual para lo siguiente: cantidades superiores a las indicadas en el campo di commentoy agujeros marcados como «Otros».
- Normalmente, recibirá una respuesta en un plazo de 1-2 días laborables.
- *Se pueden necesitar más días en caso de que los materiales sean difíciles de adquirir.
Cómo solicitar un presupuesto
- El botón «Solicitar presupuesto manual» aparecerá cuando el presupuesto manual esté disponible.
- Haga clic en él para realizar la solicitud.
Campo di commento (istruzioni aggiuntive)
- Se admiten instrucciones de mecanizado para piezas de chapa metálica.
- Haga clic en [Introducir] y rellene el campo de entrada que aparece; luego, haga clic en [Aceptar].
Precaución
- No se aceptarán instrucciones de mecanizado para las placas mecanizadas.
- Introduzca las instrucciones para los agujeros en el siguiente elemento, «Otros agujeros».
Cancelar un presupuesto manual
- La solicitud de presupuesto puede cancelarse hasta que el servicio de asistencia de meviy haya respondido.
- Si las condiciones han cambiado o ya no necesita el presupuesto, haga clic en «Cancelar presupuesto manual» para cancelar la solicitud.
- Para solicitar un nuevo presupuesto tras la cancelación, haga clic de nuevo en «Solicitar presupuesto manual».
Presupuesto realizado correctamente
- Además de recibir un correo electrónico del servicio de asistencia de meviy, el importe, los días de envío y el número de pieza se mostrarán en el Visualizzatore 3D.
- Además, se mostrará «Mensaje del soporte técnico meviy» si se incluyen condiciones en el presupuesto. Haga clic en «Confirmar» para revisar los detalles.
Presupuesto no realizado correctamente
- Si el presupuesto es rechazado por el servicio de asistencia de meviy, se añadirá un mensaje en Precauciones y se enviará un correo electrónico detallado a tu dirección de correo electrónico registrada. Comprueba los detalles.
Haz clic en «Volver a establecer las condiciones del presupuesto» para volver al punto en el que te encontrabas antes de solicitar un presupuesto manual, donde podrás modificar la configuración y volver a solicitar un presupuesto manual.
Presupuesto manual no disponible
- No se puede solicitar un presupuesto manual si no aparece el botón «Solicitar presupuesto manual».
- Es posible que el reconocimiento de la forma no se haya realizado correctamente. Compruebe la forma del modelo y otros detalles relevantes.
- Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros por correo electrónico en meviy-eu@misumi-europe.com.
Registro de experiencias con el presupuesto manual
- A continuación se muestra un registro de presupuestos manuales que hemos gestionado, así como elementos que no son compatibles.
- La viabilidad de la producción se determina caso por caso, incluso para piezas que incluyen elementos con los que tenemos experiencia. Si no es posible satisfacer la solicitud, esta será rechazada.
Piezas de chapa metálica
- Seleccione los elementos con los que tenemos experiencia en meviy o rellene los detalles en el campo di commento (Istruzioni aggiuntive).
- No se admiten solicitudes que requieran dibujos en 2D.
| Tiene experiencia con | Elementos no compatibles | |
|---|---|---|
| Cantidad | Pedido de gran cantidad | – |
| Días de envío | Días de envío especificados | – |
| Dimensiones | Dimensiones ampliadas de 2000 mm de longitud. | – |
| Tolerancia y precisión | Rango de tolerancia de 0,2 o superior | Rango de tolerancia de 0,2 o superior |
| – | Especificaciones de tlerancia geométrica | |
| – | Especificaciones de rugosidad superficial | |
| – | Especificaciones de lucido | |
| Tipo de material y tratamiento superficial | Especificaciones del tratamiento parcial de la superficie | Tipo de material y tratamientos superficiales no seleccionables para el presupuesto automático |
| – | Especificaciones de la capa base | |
| Tratamiento térmico y dureza | – | Tratamiento térmico |
| – | Especificaciones de dureza | |
| Agujeros | Dimensiones de los roscados no contempladas en el presupuesto automático | Dimensiones de los agujeros avellanados no contempladas en el presupuesto automático |
| – | Agujero no pasante | |
| – | Agujeros avellanados | |
| Método de elaboración | Sgrassaggio | – |
| Especificaciones de biselado ligero alrededor de toda la circunferencia | – | |
| Piezas | – | Cambios en la geometría en espejo |
| – | Forma especificada diferente a la del modelo 3D | |
| Documentos de certificación | Certificado de ensayo de laminación (lotes similares) | – |
| SDS | Certificados RoHS | |
| Hojas de inspección | – |
Preguntas frecuentes
- P. ¿Los presupuestos manuales son más caros?
R. Excepto para pedidos de grandes cantidades, los presupuestos manuales suelen ser más caros que los automáticos.
- P. ¿Por qué las condiciones difieren de los presupuestos anteriores?
R. Las condiciones de los presupuestos varían, ya que se realizan manualmente y se adaptan a cada caso particular.
- P. ¿Hay descuentos disponibles?
R. No, no están disponibles.
- P. ¿Se pueden realizar presupuestos para los números de pieza con Spedizione economica, Spedizione celere y Spedizione espressa?
- R. No, no están disponibles. Solo se admiten números de piezas de presupuestos automáticos.
- P. ¿Se pueden proporcionar presupuestos para varias cantidades?
- R. Introduzca las cantidades en el campo di commento y le responderemos en función de dichas cantidades.
Podemos responder a un máximo de siete cantidades diferentes. - P. ¿Qué debo hacer si quiero una respuesta más rápida?
- R. Introduzca detalles como «Por favor, responda antes del xx» en el campo di commento e faremo del nostro meglio per soddisfare la sua richiesta.
- Sin embargo, es posible que no podamos satisfacer su solicitud, dependiendo de la situación en la fábrica que comprueba su solicitud. Muchas gracias por su comprensión.