Reconocimiento automático del tipo de orificio / diametro interno

Puede reconocer automáticamente roscas a partir del diámetro del orificio, orificios coloreados o atributos de orificio de cada CAD, y reflejarlos en meviy.

¿Qué es un tipo de orificio y diámetro interior? Redondo: tornillo (rosca interna) en el centro del eje, orificio de precisión

Vinculación de tipo de orificio / Reconocimiento automático del tipo de orificio/diametro interno a partir de los atributos de orificio CAD

Puede vincular los atributos de orificio creados mediante el comando de orificio del software CAD objetivo para reflejar el tipo de orificio y diámetro interior en meviy.
PASO1:
Modele el orificio roscado M5 con el comando de orificio del software CAD objetivo.
PASO2:
Por favor, sube el archivo a meviy.
PASO3:
Se reconocerá automáticamente en Meviy.
Método de configuración:

Precaución

Existen restricciones en los tipos de orificios y taladros que pueden vincularse a partir del atributo de orificio.
Consulte las siguientes precauciones y configure los ajustes en MEVIY según sea necesario.
  • Esta función no vincula la dirección de mecanizado.
    Si el orificio piloto es pasante, asegúrese de verificar la dirección de mecanizado.
Ejemplo : SOLIDWORKS, iCAD M5 Modelado

Consejo

  • Para la tabla de correspondencia con los comandos de orificio por CAD, consulte los siguientes detalles.
  • →Reconocimiento automático del tipo de orificio/diametro interno > “SOLIDWORKS“
  • →Reconocimiento automático del tipo de orificio/diametro interno > “iCAD“

Notas

  • Consulte a continuación para obtener más información.
・Formato CAD 3D para vincular atributos de orificio
Programas de CAD Nativo Formato intermedio (Parasolid)
(.sldprt)(.icd) .x_t .x_b .xmt_txt
SOLIDWORKS
〇
–
–
–
iCAD SX
〇
–
–
–

Precaución

Para los modelos y formatos CAD que no son compatibles con meviy, no se garantiza el reconocimiento automático del tipo de orificio/diametro interno.
Métodos de modelado Compatibilidad Descripción
Comandos de orificio para cada CAD 〇 Dado que la información del taladro está disponible, puede vincularse correctamente.
Comandos de orificio personalizados △ Debido a configuraciones especiales, puede que no se vincule correctamente.
Agujeros creados mediante cortes extruidos u otros métodos similares sin usar el comando de Agujero – No es compatible porque no se establece ningún atributo de agujero.

Vinculación de atributos de color / Reconocimiento automático del tipo de orificio/diametro interno a partir de los atributos de color

El color aplicado en el lateral del orificio en el modelo se reconoce automáticamente, y el tipo de orificio y diámetro interior puede reflejarse en MEVIY al coincidir con el valor previamente registrado.
PASO1:
Utilice el valor RGB especificado en los ajustes de usuario de meviy para colorear el lateral del orificio.
PASO2:
Por favor, sube el archivo a meviy.
PASO3:
Cada orificio se reconoce automáticamente en meviy.
Método de configuración:

Precaución

Existen restricciones en los tipos de orificio y diámetro interior que pueden vincularse a partir del atributo de color.
Consulte las siguientes precauciones y configure los ajustes en MEVIY según sea necesario.
  • Esta función no vincula la dirección de mecanizado.
    Si el orificio piloto es pasante, asegúrese de verificar la dirección de mecanizado.
Ejemplo : CNC-Fresado/Torneado, Agujeros roscados

Consejo

・Formato CAD 3D para atributos de color
Programas de CAD Nativo Formato intermedio (Parasolid)
(.sldprt)(.icd)(.CATPart) .x_t .x_b .xmt_txt
SOLIDWORKS
〇
〇
〇
–
iCAD SX
〇
〇
〇
〇
CATIA
〇
–
–
–

Precaución

El reconocimiento automático del tipo de orificio/diametro interno a partir del atributo de color no está garantizado para los modelos creados con sistemas o formatos CAD no compatibles.

Reconocimiento automático de foros filettati a partir del diámetro del foro

Puede detectar la forma del orificio y el “diámetro del orificio” del modelo según cada software CAD, reconocer automáticamente el orificio roscado y reflejarlo en meviy.
PASO1:
Utilice el comando de orificio con la configuración predeterminada de cada software CAD para modelar la rosca.
PASO2:
Por favor, sube el archivo a meviy.
PASO3:
Se reconocerá automáticamente como rosca en meviy.
Método de configuración:
Consulte la siguiente página para configurar los ajustes de usuario de meviy.

Precaución

Al utilizar esta función, asegúrese de verificar los resultados del reconocimiento automático de orificios en MEVIY.
  • Los diámetros de orificios piloto personalizados no se reconocen automáticamente.
  • La información original de atributos de orificio definida en el CAD 3D no se transferirá.
  • Esta función no vincula la dirección de mecanizado.
    Si el orificio piloto es pasante, asegúrese de verificar la dirección de mecanizado.
Ejemplo : M5 Diámetro del orificio al utilizar la configuración predeterminada de cada CAD
Programas de CAD, (ø)mm
Tamaño de la rosca
(gruesa)
Creo onshape SW(A) Solid Edge
IRON
NX
CATIA V5
Inventer
SW(B)
iCAD SX
Fusion
M5 4.2 4.2 4.13 5 4.23
Recomendado:Configuración del método de identificación de roscas “Nombre del CAD 3D” (consulte “Condiciones de reconocimiento para distintos orificios“)
Configuración de identificación de orificios roscados:Programas de CAD
Tamaño de la rosca
(gruesa)
Creo
onshape
SW(A)
Solid Edge
IRON
NX
CATIA V5
Inventer
SW(B)
iCAD SX
Fusion
M2 1.6 1.6 1.57 2 1.62
M2.5 2.05 2.05 2.01 2.5 2.08
M3 2.5 2.5 2.46 3 2.53
M4 3.3 3.3 3.24 4 3.33
M5 4.2 4.2 4.13 5 4.23
M6 5 5 4.92 6 5.04
M8 6.8 6.8 6.65 8 6.78
M10 8.5 8.5 8.38 10 8.53
M12 10.2 10.3 10.11 12 10.27
M14 12 12.1 11.84 14 12.02
M16 14 14 13.84 16 14.02
M18 15.5 15.5 15.29 15.5 15.52
M20 17.5 17.5 17.29 17.5 17.52
M22 19.5 19.5 19.29 19.5 19.52
M24 21 21 20.75 21 21

Sin reconocimiento automático

Si no desea el reconocimiento automático o la vinculación de atributos anteriores, consulte el siguiente enlace y configure “Sin reconocimiento automático”.
・Sin reconocimiento automático Método de configuración

Precaución

・En esta configuración, los orificios cilíndricos se reconocen de la siguiente manera:
  • → chapa: todos los orificios pasantes
  • → mecanizado: orificios rectos, sin tolerancias

↑