- AYUDA
- Cómo usar
- Antes de empezar
- Reconocimiento automático del tipo de orificio / diametro interno
- Reconocimiento automático de foros filettati a partir del diámetro del foro
Reconocimiento automático de foros filettati a partir del diámetro del foro
Puede detectar la forma del orificio y el “diámetro del orificio” del modelo según cada software CAD, reconocer automáticamente el orificio roscado y reflejarlo en meviy.
Método de configuración
PASO1:
Abra la “pantalla de ajustes de usuario de meviy“.
PASO2:
Seleccione el CAD que desea utilizar desde el menú desplegable.
PASO3:
Cómo reconocer el tipo de orificio y diámetro interior: en el menú desplegable, seleccione “Reconocimiento automático de Agujeros roscados a partir del diámetro del agujero (por defecto) (Excluye el diámetro interior)”.
PASO4:
Pulse “Guardar configuración” en la parte inferior de la página.
Después de cargar los datos:
- Verá los orificios roscados vinculados.
- ①Lista de orificios en la vista de árbol
- ②En el visor 3D
Precaución
Al utilizar esta función, asegúrese de verificar los resultados del reconocimiento automático de orificios en MEVIY.
- Los diámetros de orificios piloto personalizados no se reconocen automáticamente.
- La información original de atributos de orificio definida en el CAD 3D no se transferirá.
La profundidad efectiva de cada rosca no está vinculada y refleja la información de sus preferencias de usuario.
Configure la profundidad efectiva para cada elemento desde los siguientes ajustes de usuario.
- Configuración del presupuesto para placas mecanizadas Agujeros roscados
- Configuración del presupuesto para piezas de torneado Agujeros roscados
- Esta función no vincula la dirección de mecanizado.
Si el orificio piloto es pasante, asegúrese de verificar la dirección de mecanizado.
Notas
- Consulte a continuación para obtener más información.
- → Fresado CNC > Reconocer los diferentes tipos de orificios
- → Torneado CNC > Especificaciones para roscado exterior e interior, ranuras de chaveta, agujeros y cavidades
- → Piezas de chapa metálica > Identificación de orificios roscados y dimensiones seleccionables
Recomendado:Configuración del método de identificación de roscas “Nombre del CAD 3D” (consulte “Condiciones de reconocimiento para distintos orificios“)
| Configuración de identificación de orificios roscados:Programas de CAD | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño de la rosca (gruesa) | Creo onshape SW(A) | Solid Edge IRON | NX | CATIA V5 Inventer | SW(B) iCAD SX | Fusion |
| M2 | 1.6 | 1.6 | 1.57 | 2 | 1.62 | |
| M2.5 | 2.05 | 2.05 | 2.01 | 2.5 | 2.08 | |
| M3 | 2.5 | 2.5 | 2.46 | 3 | 2.53 | |
| M4 | 3.3 | 3.3 | 3.24 | 4 | 3.33 | |
| M5 | 4.2 | 4.2 | 4.13 | 5 | 4.23 | |
| M6 | 5 | 5 | 4.92 | 6 | 5.04 | |
| M8 | 6.8 | 6.8 | 6.65 | 8 | 6.78 | |
| M10 | 8.5 | 8.5 | 8.38 | 10 | 8.53 | |
| M12 | 10.2 | 10.3 | 10.11 | 12 | 10.27 | |
| M14 | 12 | 12.1 | 11.84 | 14 | 12.02 | |
| M16 | 14 | 14 | 13.84 | 16 | 14.02 | |
| M18 | 15.5 | 15.5 | 15.29 | 15.5 | 15.52 | |
| M20 | 17.5 | 17.5 | 17.29 | 17.5 | 17.52 | |
| M22 | 19.5 | 19.5 | 19.29 | 19.5 | 19.52 | |
| M24 | 21 | 21 | 20.75 | 21 | 21 | |