- AYUDA
- Cómo usar
- Configuración de las condiciones del presupuesto
- [Torneado CNC] Configuración del presupuesto
- Seleccione el tratamiento térmico (pasante o superficial).
Seleccione el tratamiento térmico (pasante o superficial).
Cómo configurar Passante
PASO 1
Haga clic en «Passante» en la sección Detalles.
PASO 2
- Cuando se especifica el tipo de endurecimiento en el cuadro de diálogo [Instrucción de endurecimiento pasante], se muestra la dureza estándar en el campo «Dureza (HRC)».
- Si desea especificar una dureza diferente a la estándar, introduzca un límite inferior y un límite superior en el cuadro de entrada «Dureza (HRC)».
- Por último, haga clic en el botón «Actualizar».
Dureza por material
*Se garantiza que la dureza (HRC) será superior al valor mínimo especificado.
| Dureza standard (HRC) | Rango de dureza seleccionable (HRC) | |
|---|---|---|
| EN 1.1191 equiv. | 40-45 | 30-45 |
| EN 1.7220 equiv. | 35-40 | 30-45 |
| EN 1.7220 equiv. (de 26 a 32 HRC) | 50-55 | 30-55 |
| EN 1.2510 equiv. | 58-63 | 40-63 |
| EN 1.2379 equiv. | 58-63 | 50-63 |
| EN 1.2344 equiv. | 50-55 | 40-55 |
| EN 1.3505 equiv. | 58-63 | 35-63 |
| EN 1.4125 equiv. | 55-60 | 45-63 |
Consejo
La «designación de dureza mínima» se establece introduciendo únicamente el valor mínimo de la dureza deseada (HRC).

Consejo
- El endurecimiento convencional y el endurecimiento al vacío son métodos de endurecimiento diferentes. El aspecto final será diferente.
- Referencia>>>Normas de calidad de temple
PASO 3
El cambio en la selección del temple se puede confirmar en la sección «Información básica» junto a «Tratamiento térmico» .
Consejo
- Si se cambia el material después de seleccionar Passante, la dureza cambiará automáticamente a la dureza estándar del material después del cambio.
- Referencia>>>Cómo configurar el endurecimiento completo PASO 2
Cómo eliminar Passante Hardening
PASO 1
Haga clic en «Passante» en la sección Detalles.
PASO 2
Seleccione «Ninguno» y haga clic en «Actualizar».
PASO 3
El proceso de eliminación se ha completado.
Cómo configurar el endurecimiento superficial
PASO 1
Haga clic en «Endurecimiento superficial» en la sección Detalles.
PASO 2
- «Seleccione la superficie que se utilizará como referencia.
- La superficie seleccionada se resaltará».
- Solo se pueden seleccionar superficies con diámetro exterior.
Precaución
Si la superficie no se puede seleccionar, aparecerá el icono «No seleccionable» al pasar el ratón por encima.
PASO 3
De forma predeterminada, se selecciona «Longitud total». Esto especifica la longitud total de la superficie seleccionada para el endurecimiento. Haga clic en «Actualizar».
Notas
También puede especificar la posición inicial y final del endurecimiento.![]() |
![]() |
| Posición inicial derecha | Posición inicial izquierda |
|---|
Notes
![]() |
①Se pueden especificar varios rangos en varias ubicaciones dentro de la misma superficie.
|
PASO 4
Después de actualizar, los ajustes de endurecimiento superficial aparecerán en la vista del modelo y en la vista de árbol.
Cómo eliminar el endurecimiento superficial
PASO 1
- Seleccione
entre los iconos de la parte superior de la pantalla. - También puede utilizar la tecla de acceso rápido (D).
Consejo
- El endurecimiento superficial también se puede eliminar haciendo doble clic en la nota de la vista del modelo.
- Referencia>>>Cómo configurar el endurecimiento superficial PASO 3
PASO 2
- El proceso de eliminación se ha completado.
- Pulse la tecla Esc o el botón x cuando haya terminado.


