- AYUDA
- Información técnica
- Piezas de chapa metálica
- Especificaciones de precisión y mecanizado
- Control de calidad
Control de calidad
Alcance del control de calidad para superficies visibles
Superficie cortada | Marcas de la guía de colgado utilizada durante la aplicación de la capa de pintura | |
Con procesamiento láser La superficie cortada tendrá un borde liso. | Con mecanizado con punzonadora de torreta La superficie mecanizada tendrá una forma curva y lisa. | ![]() |
Superficie
- Las superficies visibles deben estar libres de imperfecciones causadas por clavos.
- En las superficies que no se consideran superficies visibles, pueden aparecer algunas marcas de procesamiento o mecanizado.
Rebaba en la dirección de tracción | Daños causados por flexión | Protuberancia por flexión |
![]() |
![]() |
![]() |
Secciones mecanizadas (punzonado, doblado)
- Se eliminarán todas las rebabas que superen los 0,1 mm y que se hayan producido como consecuencia del mecanizado/procesamiento.
*No incluye biselado ligero ni biselado en C.
- Si se requiere biselado o redondeado en las secciones externas, inclúyalo en el modelado. Sin embargo, esto no se aplica a los biseles ni redondeados en la dirección del grosor de la placa.
- Tenga en cuenta que el aspecto de la superficie cortada puede variar en función del método de procesamiento/mecanizado. (No se puede especificar el método de procesamiento/mecanizado).
- Pueden quedar marcas de la guía de colgado utilizada durante la aplicación de la capa de pintura.
- Pueden quedar marcas de mecanizado/procesamiento del troquel utilizado durante el proceso de plegado.*Para EN 1.4301 equiv. n.º 400 y EN 1.4301 equiv. (acabado cepillado por una cara), se aplican láminas protectoras a las superficies externas para protegerlas contra la formación de defectos.
- Durante el proceso de plegado pueden producirse abultamientos/protuberancias de aproximadamente el 15 % del espesor de la placa en cada lado de las secciones plegadas.
Notas sobre el aspecto del producto
![]() | ![]() |
EN 1.4301 equiv. (n.º 1) Espesor de la placa: 12 mm | EN 1.0038 equiv. Espesor de la placa: 16 mm |
Superficie de corte
- En placas gruesas (más de 6,0 mm), podrían apreciarse marcas de quemaduras debidas al corte por láser.
![]() | ![]() |
Irregularidades en el interior del orificio | Forma del agujero deformada en la parte posterior |
Mecanizado de agujeros
- Pueden producirse irregularidades en el interior del orificio. Además, al observar el producto desde la parte posterior, la forma del orificio puede estar ligeramente deformada.
Elemento de inspección
Vista de la inspección (1) | Vista de la inspección (2) |
![]() | ![]() |
Detalles de la inspección
- Control del aspecto exterior: defectos, abolladuras, irregularidades, estado de la pintura, estado del tratamiento superficial (visual)
- Control dimensional: dimensiones de la pantalla del visualizador (calibres digitales, goniómetros, etc.)
- Frecuencia de los controles: como parte de cada proceso e inmediatamente antes del envío.
Tolerancias de dimensión especificables para placas metálicas/placas de ajuste
N.º | Pieza estándar | Clasificación de dimensiones estándar | Valores estándar* | ||
---|---|---|---|---|---|
Plegado normal | Plegado en R | ||||
Espesor de la placa ≦6,0 mm | Espesor de la placa >6,0 mm | Espesor de la placa ≦3,2 mm | |||
1 | Sección sin flexión | 6 o menos | ±0,1 | ±0,3 | ±0,1 |
Más de 6, igual o menos de 30 | ±0,2 | ±0,5 | ±0,2 | ||
Más de 30, igual o menos de 120 | ±0,3 | ±0,8 | ±0,3 | ||
Más de 120, igual o menos de 400 | ±0,5 | ±1,2 | ±0,5 | ||
Más de 400, igual o menos de 1000 | ±0,8 | ±2,0 | ±0,8 | ||
Más de 1.000, igual o menos de 2000 | ±1,2 | ±3,0 | ±1,2 | ||
2 | Sección con flexión | 6 o menos | ±0,3 | ±0,5 | ±0,5 |
Más de 6, igual o menos de 30 | ±0,5 | ±1,0 | ±1,0 | ||
Más de 30, igual o menos de 120 | ±0,8 | ±1,5 | ±1,5 | ||
Más de 120, igual o menos de 400 | ±1,2 | ±2,5 | ±2,5 | ||
Más de 400, igual o menos de 1000 | ±2,0 | ±4,0 | ±4,0 | ||
Más de 1000, igual o menos de 2000 | ±3,0 | ±6,0 | ±6,0 |
Tolerancia general: JIS B 0408 Grado B (espesor de la placa ≤6,0 mm), Grado C (espesor de la placa >6,0 mm)
- Si se especifica la pintura o el revestimiento se utiliza el valor estándar para las condiciones del material.
- Las tolerancias de dimensión admisibles solo son aplicables a las dimensiones entre orificios en la misma cara y caras finales/caras perpendiculares que son adyacentes como resultado de la flexión.*Las tolerancias no son aplicables a las dimensiones entre orificios o entre orificios y caras finales en caras no adyacentes (a través de múltiples secciones flexionadas). Véase «Ejemplo de dimensiones no aplicables» en la figura siguiente.
Ejemplo | Ejemplo de dimensiones no aplicables |
![]() | ![]() |
Rango de garantía de dimensiones para resina transparente
Pieza estándar | Grado de tolerancia | Clasificación de las dimensiones estándar | Tolerancia | |
---|---|---|---|---|
Símbolo | Descripción | |||
Tolerancias de dimensión para la longitud excluidas las piezas biseladas | m | Medio | Igual o superior a 0,5, igual o inferior a 3 | ±0,1 |
Más de 3, igual o menos de 6 | ±0,1 | |||
Más de 6, igual o menos de 30 | ±0,2 | |||
Más de 30, igual o menos de 120 | ±0,3 | |||
Más de 120, igual o menos de 400 | ±0,5 | |||
Más de 400, igual o menos de 1000 | ±0,8 | |||
Más de 1000, igual o menos de 2000 | ±1,2 | |||
Tolerancias de dimensión para la longitud de las piezas biseladas | c | Brutas | Igual o superior a 0,5, igual o inferior a 3 | ±0,4 |
Más de 3, igual o menos de 6 | ±1 | |||
Más de 6 | ±2 |
*Se utilizan las tolerancias generales para el corte JIS B 0405.
Normas de tolerancia generales para las dimensiones de mecanizado
- La tolerancia para las dimensiones externas es de ±1,0. Consulte la tabla de la izquierda para conocer las tolerancias de otras secciones.
Cambios en las dimensiones resina transparente
- En caso de cambios en las dimensiones causados por la temperatura o la humedad, la precisión está garantizada en las siguientes condiciones:– La inspección se realiza en un entorno con temperatura controlada.– La garantía de precisión se basa en los resultados de las inspecciones realizadas inmediatamente antes del envío.
Resina transparente R
- Si los ángulos internos del modelo son esquinas afiladas o son inferiores a R3, se aplicará un mecanizado de alrededor de R3.Véase «Ángulo interno de resina transparente (R)» en la figura siguiente.
- Si desea que los ángulos internos se acaben en una esquina afilada o en menos de R3, póngase en contacto con el servicio de asistencia meviy para obtener un presupuesto.
Ángulo interno de resina transparente (R) |
![]() |