- AIDE
- Informations techniques
- Tournage CNC
- Précision et spécifications d'usinage
- Spécifications de gravure
Spécifications de gravure
Taille maximale de la pièce
| L | D | |
|---|---|---|
| ①Surface cylindrique | 300mm | ø115 |
| ②Face d’extrémité | 115mm | ø300 |
Emplacements possibles pour la gravure
Il est possible de sélectionner des surfaces cylindriques et planes pour la gravure.
Spécifications des caractères
- Les caractères alphanumériques demi-largeur et certains symboles (+-. #$%&()=*:? /_~ø) peuvent être saisis librement.
- *Le saut de ligne et l’insertion d’espaces sont également pris en charge.
| Taille des caractères | 3-15mm(Peut être spécifié avec un espacement de pas de 1 mm) |
|---|---|
| 17,5-30mm(Peut être spécifié avec un espacement de 2,5 mm) |
- *La police (type, espacement) et l’interligne ne peuvent pas être spécifiés.
- *La taille des lettres gravées est donnée à titre indicatif uniquement. La précision dimensionnelle n’est pas garantie.
La définition de la taille des caractères gravés est la suivante.
Par exemple, lorsque vous spécifiez une taille de police de 10 mm
Désignation de l’angle
- L’angle peut être spécifié par pas de 45 degrés (0 à 360 degrés).
- *L’angle n’est qu’une valeur standard approximative. La précision de l’angle n’est pas garantie.
Apparence de la gravure
Les produits tournés CNC utilisent la gravure laser.
sans traitement de surface
Matériau: EN 1.4301 équiv.
Avec traitement de surface
- Matériau: EN AW−5056 équiv.
- Traitement de surface: Anodisé noir
Contrôle de qualité
Précautions à prendre pour la gravure
- 1. Des bavures et des marques de brûlure peuvent apparaître sur la zone gravée.
- 2. Certains caractères peuvent être écrasés si la taille des caractères gravés est comprise entre 3 et 5 mm.
- 3. Selon le matériau et le traitement de surface, les caractères gravés peuvent être flous.
- 4 La taille et l’angle des lettres gravées sont uniquement des valeurs de référence. La précision dimensionnelle n’est pas garantie.
- 5. Selon le contenu des caractères, il peut arriver que la taille diffère de la taille spécifiée.
- 6. Selon la longueur totale de la gravure, il peut y avoir des écarts dans l’espacement et la hauteur des lettres (réf. : 90 mm ou plus).