- AIDE
- Informations techniques
- Tournage CNC
- Directives de conception
- Différence entre les formes du modèle 3D et du produit fini
Différence entre les formes du modèle 3D et du produit fini
Bien que les données CAO 3D soient utilisées pour la fabrication, les cas suivants peuvent entraîner des différences entre le modèle 3D et le produit fini.
- Points à noter concernant la forme finale des angles internes et externes des pièces tournées
- Points à noter concernant les trous centraux
- Points à noter concernant le fond des trous (usinés et coupés)
- Points à noter concernant les angles des cylindres
- Points à noter concernant les diamètres du modèle 3D et les dimensions nominales des filetages
- Points à noter concernant les filetages incomplets
- Points à noter concernant le filetage conique (ISO)
- Points à noter concernant la forme finie des coins intérieurs de la rainure de la face d'extrémité
- Points à noter concernant la forme finie des angles intérieurs de la poche
- Points à noter concernant le traitement de refendage
- Remarques concernant les trous hexagonaux
Points à noter concernant la forme finale des angles internes et externes des pièces tournées
Veuillez vérifier les exemples et les remarques pour connaître les différences avec le produit fini.
Conseil
Les conditions de finition sont les suivantes.
- Les modèles dont les bords extérieurs sont inférieurs à C/R0,5 auront un C/R de 0,1 à 0,4 mm ou un léger chanfrein.
- Si les angles internes du cylindre sont inférieurs à 0,5 et qu’il n’y a pas de rainure de dégagement dans le modèle, le bord de l’outil laissera un angle de R0-R0,4 mm.→Cliquez ici pour spécifier « Corner R0 » sans modéliser une rainure de relief.
Attention
- Lorsque le modèle est ≥ C0,5 mm ou plus, l’usinage sera conforme aux données 3D.
- Lorsque le modèle est ≥ R0,5 mm ou plus, l’usinage sera conforme aux données 3D.
Attention
La spécification « sans chanfrein » n’est pas prise en charge.
Remarques
- Un outil standard pour rainurer des bagues d’arrêt présente un angle R0,2.
- Pour les bagues d’arrêt standard, cliquez ici.>>>Spécifications pour filetage extérieur et intérieur, rainures de clavette, trous et poches

Rainures sur diamètre extérieur

Rainures diamètre intérieur
Points à noter concernant les trous centraux
Le trou central réalisé dans la face frontale sert à maintenir la pièce à usiner en place et à empêcher toute déviation du noyau lors de la rotation du produit.
Attention
- « Impossible de laisser le trou central » peut être sélectionné, mais il peut y avoir des restrictions sur les formes pouvant être usinées qui rendent cette option indisponible. Dans ce cas, vérifiez les « Précautions » dans le coin supérieur gauche de la Visionneuse 3D.

Remarques
Points à noter au fond des trous (usinés et coupés)
Une pointe de foret reste au fond du trou (usinée et coupée).
| Échantillons de formes | Le diamètre intérieur du trou n’a pas de gradin | Le diamètre intérieur du trou est échelonné |
|---|---|---|
| A | ![]() | ![]() |
| La forme de la pointe du foret reste inchangée (le fond plat aura une épaisseur d’au moins 1 mm) | ||
| B | ![]() | ![]() |
| La forme de la pointe du foret reste intacte, pas de fond plat | ||
- Le type de fond du trou dépendra du diamètre et de la profondeur du trou.
- Exemple : si le diamètre intérieur (D) est de 10 mm et la profondeur du trou est de 35 mm, la profondeur de 35 mm ÷ le diamètre intérieur de 10 mm = 3,5D, donc le type de fond du trou sera B.
| Diamètre intérieur (D) | Profondeur du trou | ||
|---|---|---|---|
| en 3D | 3D à 5D | 5D à 10D | |
| D≦⌀6 | B | B | B |
| ⌀6 <D≦⌀30 | A | B | B |
| ⌀30<D | A | A | A |
Si un trou plat est nécessaire, veuillez l’indiquer dans la rubrique « Informations supplémentaires ». Nous vous confirmerons si nous pouvons répondre à votre demande et vous répondrons dans les plus brefs délais.
Points à noter concernant les angles des cylindres
Veuillez vérifier les exemples et les remarques pour connaître les différences avec le produit fini.
Diamètre extérieur
①Lorsque « Spécification du coin R0 » est spécifié dans la boîte de dialogue
- Lorsque vous souhaitez minimiser le rayon d’angle R ou spécifier la rainure de dégagement
- → Sélectionnez « Rayon d’angle R0 ».
Conseil
Le coin R0 a une largeur inférieure à celle des coins R0,2 à R0,4, la profondeur peut donc être inférieure à 0,5 mm. Vous ne pouvez pas choisir.

Remarques
| (1) Le modèle présente des angles R0,5 ou supérieurs. | (2) Le modèle comporte une rainure de dégagement. |
![]() |
![]() |
②Si vous spécifiez « Coin R0 à R0,4 ou moins » dans la boîte de dialogue
- Lorsque le coin cylindrique peut avoir n’importe quelle forme
- → Sélectionnez « Rayon du coin entre R0 et R0,4 ».
Conseil
- Forme en R au choix pour les coins cylindriques
- ① Usinage R restant

- ② Rainure de dégagement (1) Jeu minimum uniquement au niveau du coin cylindrique
-
Forme finale après
Chiffre détaillé
- ③ Rainure de dégagement (2) Forme de dégagement sur la partie cylindrique + partie bride
-
Forme finale après usinage
Chiffre détaillé
③Lors de la modélisation d’un « coin R0,5 ou plus »
Modélisation de R0,5 ou plus dans les angles
Forme finale après usinage
Chiffre détaillé
Diamètre intérieur
Section efficace
①Figure détaillée
②Figure détaillée
Remarques

Points à noter concernant les diamètres du modèle 3D et les dimensions nominales des filetages
Nous effectuons le filetage conformément aux normes ISO, en utilisant le diamètre du modèle comme référence.
- Pour les filetages intérieurs.
- Pour les spécifications M10, usinez avec un diamètre de trou pilote de 8,3 mm. Par conséquent, il aura une forme différente de ⌀10 du modèle.
- Pour les filetages extérieurs.
- Pour les spécifications M10, l’usinage commence à partir d’un diamètre extérieur de ⌀10. Par conséquent, il aura une forme différente de ⌀9 du modèle.
Points à noter concernant les filetages incomplets
La forme de dégagement requise (longueur et profondeur) pour garantir la longueur de la partie filetée pour une position de filetage incomplète est indiquée. Voir l’exemple ci-dessous.
[mm]
| Filetage extérieur | Filetage intérieur | ||
|---|---|---|---|
| Modélisation | Sans dégagement | ![]() |
![]() |
| Avec dégagement | ![]() |
![]() |
|
| (1) Limite inférieure pour la longueur du filetage incomplet et la largeur du dégagement. | Distance de pas × 2,0 | Distance de pas × 2,5 + 2 | |
| (2) Limite inférieure de la longueur du filetage (filetage extérieur) et de la profondeur du filetage (filetage intérieur). | Distance de pas × 2,0 | Distance de pas × 2,0 | |
| (3) Bord chanfreiné | Chanfreinée pour éviter les bavures | Chanfreinée pour éviter les bavures | |
| (4) Valeur minimale de la profondeur du dégagement | Distance de pas × 0,75 | Distance de pas × 0,75 | |
Attention
Les pièces dont la valeur « Distance de pas × 0,75 » est inférieure ou égale à la valeur minimale de la profondeur de dégagement (4) peuvent être usinées, mais des marques de filetage peuvent apparaître.
Modèle de référence
Forme finale après usinage
-
Conseil
- Les [Remarques] indiquées dans l’encadré rouge ci-dessous décrivent la longueur du filetage/la profondeur du filetage disponible.
Exemple 1) Spécification du diamètre extérieur : longueur du filetage extérieur 44,6mm – 4,0 (pitch) x 2,0 = 36,6mmExemple 2) Spécification du diamètre intérieur : profondeur du filetage femelle 15,5mm – (1,0(pitch) × 2,5 + 2,0) = 11,0mm

Attention
- La forme du filetage ne peut pas être identifiée. Définir les filetages extérieur et intérieur.

Points à noter concernant le filetage conique (ISO)
- Bien qu’il existe plusieurs méthodes pour modéliser des filetages coniques, le diamètre et la profondeur du trou pilote conique seront usinés conformément aux normes ISO (ou JIS B 0203). La forme et la profondeur modélisées du trou sont fournies à titre indicatif uniquement.
- Les autres zones de la pièce qui ne sont pas filetées, telles que la surface au-delà du trou pilote, seront usinées conformément au modèle.
Usiné selon les normes ISO (ou JIS B 0203)
Usiné selon le modèle
Points à noter pour la finition des angles internes des poches
Attention
- La courbure usinée sur les côtés de la poche dépend du diamètre de l’outil, qui est choisi aussi petit que possible.
- Si vous constatez des différences entre le modèle et le produit fini, n’hésitez pas à nous en faire part.

Points à noter pour le traitement par refendage
Les dimensions des pièces peuvent varier en raison du processus de refendage. Par conséquent, les dimensions des formes suivantes sont garanties sur la base des mesures prises avant le refendage.
Notes sur les trous hexagonaux
Informations et exemples de différences entre le modèle et la pièce finie.
- La forme du trou hexagonal fini varie en fonction de la distance entre les parties plates.
- La profondeur modélisée sert de référence et la forme du fond du trou varie.
Taille des trous hexagonaux correspondants
Conseil
La distance sur faces opposées est « inférieure à 6 mm » et « non répertoriée » ci-dessous.| Distance à travers les plats | Métal | Plastique |
|---|---|---|
| 2 | Forme finie① | |
| 2,5 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6-8 |
|
Forme finie② |
| 8< | Forme finie② | |
Attention
La rugosité spécifiée pour la surface ne s’applique pas à l’hexagone intérieur.
Remarques
La tolérance pour la distance entre les parties plates est conforme à la norme JIS B 1176.
Finished Shape②









