Contrôle de qualité
Portée de l'assurance qualité pour l'aspect extérieur
| Surface découpée | Marques laissées par le gabarit de suspension utilisé lors de l’application de la couche de peinture | |
Avec traitement laser La surface découpée aura un bord lisse. |
Avec usinage sur presse à poinçonner à tourelle La surface usinée aura une forme courbée lisse. | ![]() |
Surface
- Les surfaces visibles doivent être exemptes de défauts causés par des clous.
- Les surfaces qui ne sont pas considérées comme visibles peuvent présenter quelques traces d’usinage.
| Ébavurage dans le sens de traction | Défauts causés par le pliage | Déformation en saillie due au pliage |
![]() |
![]() |
![]() |
Pièces usinées (poinçonnage, pliage)
- Les bavures dépassant 0,1 mm résultant de l’usinage/du traitement seront éliminées.
- * Ne comprend pas les chanfreins légers ni les chanfreins en C.
- Si un chanfreinage ou un arrondi est nécessaire sur les sections externes, veuillez l’inclure dans la modélisation. Toutefois
- cela ne s’applique pas aux chanfreins et aux arrondis dans le sens de l’épaisseur de la tôle.
- Veuillez noter que l’aspect de la surface coupée peut varier en fonction de la méthode de traitement/d’usinage.
- (La méthode de traitement/d’usinage ne peut pas être spécifiée.)
- Des marques peuvent rester du gabarit de suspension utilisé pendant l’application de la couche de peinture.
- Des marques d’usinage/de traitement provenant de la matrice utilisée pendant le processus de pliage peuvent rester.
- Des renflements/saillies d’environ 15 % de l’épaisseur de la tôle peuvent apparaître de chaque côté des sections courbées pendant le processus de pliage.
Remarques sur l'aspect du produit
![]() | ![]() |
EN 1.4301 equiv. (H) (pour SHIM) | EN 1.0038 équiv. |
Surface de coupe
- Sur les plaques épaisses (plus de 6,0 mm), des traces de brûlure dues à la découpe laser peuvent être visibles.
![]() | ![]() |
| Irrégularités à l’intérieur du trou | Forme du trou déformée à l’arrière |
Usinage de trous
- Des irrégularités peuvent apparaître à l’intérieur du trou. De plus, lorsque vous regardez depuis l’arrière du produit, la forme du trou peut être légèrement déformée.
Élément d'inspection
| Vue de l’inspection (1) | Vue de l’inspection (2) |
![]() | ![]() |
Détails de l'inspection
- Contrôle de l’aspect extérieur : défauts, bosses, irrégularités, état de la peinture, état du traitement de surface (visuel)
- Vérification des dimensions : dimensions apparentes (pieds à coulisse numériques, goniomètres, etc.)
- Fréquence des contrôles : dans le cadre de chaque processus et immédiatement avant l’expédition
Tolérances dimensionnelles spécifiables pour tôles/tôles de repérage minces
| No. | Pièce standard | Classification des dimensions standard | Valeurs standard* | ||
|---|---|---|---|---|---|
Pliage normal | Pliage en continu | ||||
Épaisseur de la plaque ≦6,0mm | Épaisseur de la plaque >6,0mm | Épaisseur de la plaque ≦3,2mm | |||
| 1 | Section sans Pliage | 6 ou moins | ±0,1 | ±0,3 | ±0,1 |
| Plus de 6, égal ou inférieur à 30 | ±0,2 | ±0,5 | ±0,2 | ||
| Plus de 30, égal ou inférieur à 120 | ±0,3 | ±0,8 | ±0,3 | ||
| Plus de 120, égal ou inférieur à 400 | ±0,5 | ±1,2 | ±0,5 | ||
| Plus de 400, égal ou inférieur à 1 000 | ±0,8 | ±2,0 | ±0,8 | ||
| Plus de 1 000, égal ou inférieur à 2 000 | ±1,2 | ±3,0 | ±1,2 | ||
| 2 | Section avec Pliage | 6 ou moins | ±0,3 | ±0,5 | ±0,5 |
| Plus de 6, égal ou inférieur à 30 | ±0,5 | ±1,0 | ±1,0 | ||
| Plus de 30, égal ou inférieur à 120 | ±0,8 | ±1,5 | ±1,5 | ||
| Plus de 120, égal ou inférieur à 400 | ±1,2 | ±2,5 | ±2,5 | ||
| Plus de 400, égal ou inférieur à 1 000 | ±2,0 | ±4,0 | ±4,0 | ||
| Plus de 1 000, égal ou inférieur à 2 000 | ±3,0 | ±6,0 | ±6,0 | ||
Tolérance générale : JIS B 0408 Grade B (épaisseur de la tôle ≤ 6,0 mm), Grade C (épaisseur de la tôle > 6,0 mm)
- Si une peinture/un revêtement est spécifié, la valeur standard pour les conditions du matériau est utilisée.
- Les tolérances dimensionnelles admissibles ne sont disponibles que pour les dimensions entre les trous sur la même face et les faces frontales/faces perpendiculaires qui sont adjacentes en raison du pliage.*Les tolérances ne sont pas disponibles pour les dimensions trou à trou ou trou à face d’extrémité sur des faces non adjacentes (sur plusieurs sections courbées).
Voir « Exemple de dimensions non disponibles » dans la figure ci-dessous.
| Exemple | Exemple de dimensions non disponibles |
![]() | ![]() |
Plage de tolérance dimensionnelle pour la résine transparente
| Pièce standard | Degré de tolérance | Classification des dimensions standard | Tolérance | |
|---|---|---|---|---|
| Symbole | Description | |||
| Tolérances dimensionnelles pour les dimensions en longueur, hors parties chanfreinées | m | Moyen | Égal ou supérieur à 0,5, égal ou inférieur à 3 | ±0,1 |
| Plus de 3, égal ou inférieur à 6 | ±0,1 | |||
| Plus de 6, égal ou inférieur à 30 | ±0,2 | |||
| Plus de 30, égal ou inférieur à 120 | ±0,3 | |||
| Plus de 120, égal ou inférieur à 400 | ±0,5 | |||
| Plus de 400, égal ou inférieur à 1 000 | ±0,8 | |||
| Plus de 1 000, égal ou inférieur à 2 000 | ±1,2 | |||
| Tolérances dimensionnelles pour les dimensions de longueur des pièces chanfreinées | c | Rugueux | Égal ou supérieur à 0,5, égal ou inférieur à 3 | ±0,4 |
| Plus de 3, égal ou inférieur à 6 | ±1 | |||
| Plus de 6 | ±2 | |||
Normes générales de tolérance pour les dimensions d'usinage
- La tolérance pour les dimensions extérieures est de ±1,0. Voir le tableau à gauche pour les tolérances des autres sections.
Changements dimensionnels pour la résine transparente
- Pour les variations dimensionnelles dues à la température ou à l’humidité, la précision est garantie dans les conditions suivantes :
– Le contrôle est effectué dans un environnement à température contrôlée. – La garantie de précision est basée sur les résultats des contrôles effectués immédiatement avant l’expédition.
Résine transparente R
- Si les angles internes du modèle sont aigus ou inférieurs à R3, un usinage d’environ R3 sera appliqué.
Voir « Angle interne en résine transparente (R) » dans la figure ci-dessous. - Si vous souhaitez que les angles internes soient finis en angle vif ou à moins de R3, contactez le service d’assistance meviy pour obtenir un devis.
| Angle interne en résine transparente (R) |
![]() |














