- AIDE
- Informations techniques
- Tournage CNC
- Pièces/matériaux applicables
- Formes devisables
Formes devisables
- Le tournage est un service d’usinage qui prend en charge non seulement l’usinage au tour pour l’usinage des diamètres intérieurs et extérieurs, l’usinage de rainures et le filetage, mais également l’usinage et le découpage au fil pour les formes qui nécessitent un usinage supplémentaire.
- Les formes disponibles sont les suivantes. La gamme de formes prises en charge sera bientôt élargie.
Conseil
- Pour les formes non prises en charge par l’offre automatique, une offre manuelle peut être fournie. N’hésitez pas à nous contacter.
- *L’expédition en mode économique ne peut pas être sélectionnée pour les offres manuelles.
Usinage du diamètre extérieur
Usinage du diamètre intérieur
Diamètre extérieur de la rainure
Gorge en V
Gorge conique
Gorge à rayon (R)
Diamètre intérieur de la rainure
Filetage intérieur*
Filetage extérieur*
Trou
Rainure de clavette externe
Rainure de clavette interne
Encoche (Poche)
*Les filetages entièrement modelés ne peuvent pas être reconnus.
Rainure sur face d'extrémité*
Diamètre extérieur de la couronne
Diamètre extérieur de la partie conique
hexagonale
Trou hexagonal
Filetage intérieur conique pour tubes*
Filetage extérieur conique pour tubes*
*La courbe inférieure est fournie sur offre manuelle.
*Les pièces avec filetage moulé ne peuvent pas être reconnues.
Attention
En fonction de la forme ou des dimensions exactes, il peut s’avérer impossible d’usiner les formes ci-dessus.