Matériau, Traitement de surface

  • Les matériaux et les traitements de surface pris en charge par notre service Tôle Soudée sont les suivants.
  • 〇 : Devis automatique possible, △ : Devis automatique impossible, mais devis manuel auprès du service d’assistance meviy possible
  • *Pour plus de détails sur les types de soudage et les méthodes de finition, veuillez consulter les « Instructions et détails relatifs aux informations de soudage ».
Matériau : Métaux ferreuxTraitement de surfaceÉpaisseur de tôle*1Soudage standard : Soudage à l’arc, soudage au laserSoudage par points

Finition du soudage :

Élimination des marques de brûlure uniquement

Finition du soudage

Finition par meulage
EN 1.0330 équiv.(EN 1.0320 équiv. (laminé à chaud))–1,0 1,2 1,6 2,0 2,3 3,2 4,5 6,0〇〇

〇

~3,2 mm
Peinture / revêtement*2–〇
Nickelage chimique〇〇
Oxyde noir〇〇
Chromaté (III, précieux, transparent)〇〇
Chromaté (III, précieux, noir)–〇–
EN 1.0038 équiv.–9,0 10,0 12,0 16,0〇〇–
Nickelage chimique9,0〇〇–
Oxyde noir〇〇–
Chromaté (III, précieux, transparent)〇〇–
EN 1.0330 équiv.Zingage électrolytique*31,0 1,2 1,6 2,0 2,3 3,2〇–〇
Matériau : Acier inoxydableMéthode de finitionÉpaisseur de tôleSoudage standard : Soudage à l’arc, soudage au laserSoudage par points

Finition du soudage :

Élimination des marques de brûlure uniquement

Finition du soudage

Finition par meulage
EN 1.4301 équiv.N° 19,0 10,0 12,0〇〇–
2B1,0 1,2 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0〇〇

〇

~3,0 mm
Poli d’un seul côté grain n° 400*4*51,0 1,2 1,5 2,0 3,0〇〇△
Finition poli d’un seul côté*4*5*6△△△
EN 1.4016 équiv.2B1,0 1,2 1,5 2,0 3,0〇〇〇
Matériau : AluminiumTraitement de surfaceÉpaisseur de tôleSoudage standard : Soudage à l’arc, soudage au laserSoudage par points

Finition du soudage :

Élimination des marques de brûlure uniquement

Finition du soudage

Finition par meulage
EN AW−5052 équiv.–1,0 1,2 1,5 1,6 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0〇〇

〇

~2,5 mm
Anodisation (transparent)〇〇△
Anodisé (noir)〇〇
Anodisé noir (Mat)*7〇〇
Matériau : Métal perforéDiamètre du trou × trou
Pas
*8
Ratio Surface ouverteÉpaisseur de tôleSoudage standard : Soudage à l’arc, soudage au laserSoudage par points

Finition du soudage :

Élimination des marques de brûlure uniquement

Finition du soudage

Finition par meulage
  • Métal perforé – Type de trou rond décalé à 60° –
  • (EN 1.4301 équiv. -BA, recuit brillant)
ø2×3p40,3 %1,0△△–
ø3×5p32,7 %1,0 1,5△△–
ø5×8p35,4 %△△–
ø8×12p40,2 %1,5△△–
    
  • *1 La tolérance d’épaisseur de tôle est de ±10 % à titre indicatif.
  • *2 Les 14 couleurs sont disponibles. Pour plus de détails, veuillez vous reporter à « Types de couleurs de peinture  ».

    Certains produits revêtus (2 couleurs de revêtement en poudre (5Y7,2/1,4, 5P9/1), 7 couleurs de revêtement à base de solvant) ne sont pas disponibles pour les épaisseurs de tôle de 6 mm ou plus.

  • *3 Comme il s’agit d’un agent de prétraitement, le revêtement n’adhérera pas à la surface traitée.
  • *4 À l’exception des zones soudées et de leur environnement immédiat, les produits sont livrés avec des films de protection (surfaces de tôle uniquement) appliqués.
  • *5 Le côté finition sera la surface polie.
  • *6 Pour l’instruction poli d’un seul côté, veuillez vous reporter au manuel de tôle meviy « À propos de l’instruction poli d’un seul côté  ».
  • *7 Black Anodize (Matte) n’est pas disponible pour les formes découpées.
  • *8 Reportez-vous au schéma ci-dessous pour connaître les spécifications de diamètre de trou et de pas. Cependant, la direction du pas du trou est arbitraire.
  • *9 Des différences de finition de surface peuvent se produire entre les pièces en Tôle Soudée et les produits Tôle Soudée. Si cela est inacceptable, veuillez demander un devis à votre représentant.

Articles récemment consultés

    ↑