Méthode de test d’étanchéité et couverture de garantie

Lorsque « Aucune fuite » est sélectionnée dans le menu [Information de base] du service des tôles soudées, un test d’étanchéité sera effectué après le soudage.

Types de tests d’étanchéité

  • En fonction du matériau et de la forme du produit, un test de ressuage ou un test Snoop sera sélectionné et effectué en usine.
  • Si vous avez besoin d’un test de remplissage d’eau, veuillez préciser cette demande dans le champ Instructions supplémentaires et demander un devis au service d’assistance meviy.

Contrôle par ressuage

La méthode de contrôle par ressuage est décrite ci-dessous.

  • ① Retirez tous les débris adhérant au produit
  • ② Appliquez le pénétrant coloré sur la zone soudée
  • ③ Appliquez le révélateur à l’arrière de la zone où le pénétrant coloré a été appliqué
  • ④ Laissez agir pendant environ 30 minutes
  • ⑤ Inspectez visuellement la zone de soudure du côté soudé pour détecter toute réaction rouge (fuite).

*Lors des contrôles par ressuage, selon la forme, le révélateur peut s’écouler depuis l’arrière au niveau des bords du produit ou des surfaces d’épaisseur de tôle. Par conséquent, même en l’absence d’anomalie dans la qualité de la soudure, une réaction rouge peut apparaître au niveau des bords.

Schéma illustrant l’infiltration du révélateur dans les bords et les réactions rouges qui en résultent

Test Snoop

La méthode du test Snoop est décrite ci-dessous.

  • ① Retirez tous les débris adhérant au produit
  • ② Appliquez la solution Snoop sur la zone soudée.
  • ③ Soufflez de l’air depuis l’arrière de la zone soudée revêtue
  • ④ Inspectez visuellement la présence éventuelle de bulles

*1 Pulvériser pendant environ 10 secondes par zone soudée pour confirmer

Portée de la garantie du test d’étanchéité

Environnements d’utilisation des produits applicables

Les produits suivants sont couverts par la garantie pour les joints soudés continus sans fuite et les joints soudés à douille :

  • Produits utilisés en intérieur à des températures comprises entre 10 °C et 30 °C

  • Produits sur lesquels aucune pression n’est exercée sur la zone soudée

  • Produits manipulant de l’eau et de l’huile à des températures comprises entre 11 °C et 49 °C

  • Applications impliquant le stockage temporaire ou l’évacuation d’eau et d’huile

Aspect du produit après le test d'étanchéité

  • Lors du contrôle par ressuage, si une réaction rouge apparaît à l’endroit où le pénétrant et le révélateur entrent en contact en pénétrant le joint soudé, le produit est considéré comme présentant une fuite et ne sera pas expédié.
  • Les produits qui réussissent le test d’étanchéité, le pénétrant et le révélateur utilisés lors du contrôle par ressuage sont essuyés avant l’expédition.
  • Selon la forme du produit, la couleur du colorant (rouge ou blanche) peut subsister dans les zones où l’essuyage est difficile ou sur des irrégularités mineures du cordon de soudure.
  • Cependant, cela n’affecte pas l’assurance qualité des produits sans fuite.

Aspect avant essuyage

Aspect après essuyage

Dispositions de garantie relatives aux tests d'étanchéité

Les autres dispositions de garantie relatives aux tests d’étanchéité doivent être conformes aux dispositions de garantie de l’accord de garantie MISUMI.

Articles récemment consultés

    ↑