Types de couleurs de peinture

  • Notre Tôles Soudées propose un total de 14 couleurs : 7 couleurs de revêtement en poudre et 7 couleurs de revêtement à base de solvant.
  • Les valeurs approximatives de Munsell, les types de peinture et les niveaux de brillance pour chaque couleur sont équivalents à ceux des pièces en tôle.

  • Pour plus de détails, veuillez vous reporter à « Types de couleurs de peinture » pour les pièces en tôle. Pour garantir la qualité de la peinture, seule la finition par meulage est disponible pour les pièces soudées.

Revêtement par poudre

L’exemple ci-dessous a été fabriqué par soudage TIG avec une épaisseur de tôle de 2,3 mm.

Noir
  •  RAL 9005 équiv.,
  • (correspondance à 95 %)
  • N1
Blanc
  • RAL 9016 équiv.,
  • (correspondance à 97 %)
  • N9,5
Jaune
  • RAL 1021 équiv.,
  • (correspondance à 94 %)
  • 2,5Y8/14
Gris
  • RAL 7032 équiv.,
  • (correspondance à 97 %)
  • 5Y7/1
Gris crème
  • RAL 7032 équiv.,
  • (correspondance à 98 %)
  • 5Y7,2/1,4
Blanc cassé
  • RAL 9003 équiv.,
  • (correspondance à 96 %)
  • Brillant total
  • 5P9/1
Blanc huître
  • RAL 1013 équiv.,
  • (correspondance à 97 %)
  • 10GY 9/1

Peinture liquide

Les exemples suivants ont été fabriqués avec une épaisseur de tôle de 3,2 mm et un soudage semi-automatique.

Rouge flamme
  • RAL 3000 équiv.,
  • (CMJN 0 81 84 28)
  • 5R4/14
Orange profond
  • RAL 2011 équiv.,
  • (CMJN 0 50 83 12)
  • 2,5YR6,5/13
Gris pavé
  • RAL 7032 équiv.,
  • (CMJN 0 6 17 19)
  • 5Y8,25/1,5
Bleu pastel
  • RAL 5024 équiv.,
  • (CMJN 52 16 0 31)
  • 10B6/7
Beige vert
  • RAL 1000 équiv.,
  • (CMJN 0 6 17 19)
  • 7,5GY8/3

Articles récemment consultés

    ↑