Plage de limites d’usinage

  • Le service de pièces Tôles Soudées meviy détermine l’usinabilité des zones soudées et des composants au sein des produits.
  • Reportez-vous au tableau ci-dessous pour connaître les limites d’usinabilité ou les plages dimensionnelles des zones soudées dans les produits.
  • Pour les limites d’usinage des pièces composantes, reportez-vous à la directive de conception des pièces en tôle « Plage des limites d’usinage  ».
  • Cependant, étant donné que les limites d’usinage des composants du service Tôles Soudées diffèrent de celles de certaines pièces en tôle, elles sont indiquées dans le tableau ci-dessous.
  • *Les valeurs peuvent différer de celles indiquées en fonction du traitement de surface, de la forme et des conditions de fabrication.
  • *Lorsque deux épaisseurs de tôle ou plus sont présentes, le seuil pour l’épaisseur de tôle la plus importante est appliqué à l’ensemble du produit pour déterminer l’usinabilité.

Longueur minimale de soudure

Limite de traitement/plage de dimensions

Épaisseur de tôleValeur limite
  • EN 1.0330 équiv. (laminé à froid/à chaud)
  • EN 1.0038 équiv.
  • EN 1.0330 équiv.(zingage électrolytique)
Standard
(arc ou laser)
Soudage à l’arc
1,01,0
1,2
1,6
2,02,0
2,3
3,23,0
4,55,0
6,0
9,010,0
10,0
12,0
16,0
Épaisseur de tôleValeur limite
  • EN 1.4301 équiv. (N° 1)
  • EN 1.4301 équiv. (2B)
  • EN 1.4016 équiv. (2B)
Standard
(arc ou laser)
Soudage à l’arc
1,03,01,0
1,2
1,5
2,02,0
2,5
3,03,0
4,010,0
5,0
6,0
9,010,0
10,0
12,0
Épaisseur de tôleValeur limite
  • EN 1.4301 équiv. (grain n° 400)
Standard
(arc ou laser)
Soudage à l’arc
1,01,0
1,2
1,5
2,02,0
3,03,0
Épaisseur de tôleValeur limite
  • EN AW−5052 équiv.
Standard
(arc ou laser)
Soudage à l’arc
1,05,0
1,2
1,5
1,6
2,010,0
2,5
3,0
4,015,0
5,020,0
6,0

Exemples de pièces

Distance minimale entre les soudures planes

Limites de traitement/plage de dimensions

Épaisseur de tôleValeur garantie
  • EN 1.0330 équiv. (laminé à froid/à chaud)
  • EN 1.0038 équiv.
  • EN 1.0330 équiv.(zingage électrolytique)
Standard
(arc ou laser)
Soudage à l’arc
1,04,0
1,24,5
1,6
2,05,0
2,3
3,2
4,56,0
6,07,0
9,0
10,010,0
12,0
16,0
Épaisseur de tôleValeur garantie
  • EN 1.4301 équiv. (N° 1)
  • EN 1.4301 équiv. (2B)
  • EN 1.4016 équiv. (2B)
Standard
(arc ou laser)
Soudage à l’arc
1,03,04,0
1,24,5
1,5
2,05,0
2,5
3,0
4,06,0
5,07,0
6,08,0
9,010,010,0
10,0
12,0
Épaisseur de tôleValeur garantie
  • EN 1.4301 équiv. (n° 400)
Standard
(arc ou laser)
Soudage à l’arc
1,04,0
1,24,5
1,5
2,05,0
3,0
Épaisseur de tôleValeur garantie
  • EN AW−5052 équiv.
Standard
(arc ou laser)
Soudage à l’arc
1,020,0
1,2
1,5
1,6
2,0
2,525,0
3,030,0
4,0
5,0
6,0

Exemples d’emplacements

Distance minimale entre les zones soudées et divers trous

Limites de traitement/plage de dimensions

Épaisseur de tôleValeur limite
  • EN 1.0330 équiv. (laminé à froid/à chaud)
  • EN 1.0038 équiv.
  • EN 1.0330 équiv.(zingage électrolytique)
Standard
(arc ou laser)
Soudage à l’arc
1,05,0
1,2
1,6
2,06,0
2,3
3,2
4,58,0
6,010,0
9,0
10,0
12,0
16,012,0
*En raison des contraintes de fabrication, pour certains produits peints à base de fer (T Cream (valeur Munsell approximative 10GY9/1) et chromaté (III, précieux, noir)), les écrous à emmanchement forcé feront l’objet d’un devis manuel.
Épaisseur de tôleValeur limite
  • EN 1.4301 équiv. (N° 1)
  • EN 1.4301 équiv. (2B)
  • EN 1.4016 équiv. (2B)
Standard
(arc ou laser)
Soudage à l’arc
1,03,05,0
1,2
1,5
2,06,0
2,5
3,0
4,04,08,0
5,05,010,0
6,06,012,0
9,010,010,0
10,0
12,0
Épaisseur de tôleValeur limite
  • EN 1.4301 équiv. (grain n° 400)
Standard
(arc ou laser)
Soudage à l’arc
1,05,0
1,2
1,5
2,06,0
3,0
Épaisseur de tôleValeur limite
  • EN AW−5052 équiv.
Standard
(arc ou laser)
Soudage à l’arc
1,010,015,0
1,2
1,5
1,6
2,020,0
2,5
3,025,0
4,030,0
5,0
6,0

Exemples d’emplacements

Distance minimale entre le point de soudure et le bord du trou/de tôle

Épaisseur de tôleValeur limite
EN 1.0330 équiv. (laminé à froid/à chaud)
1,05,0
1,25,0
1,65,0
2,07,5
2,310,0
3,210,0
Épaisseur de tôleValeur limite
EN 1.0330 équiv.(zingage électrolytique)
1,010,0
1,210,0
1,610,0
2,010,6
2,311,5
3,213,2
Épaisseur de tôleValeur limite
EN 1.4301 équiv. (2B), EN 1.4016 équiv. (2B)
1,06,0
1,26,0
1,57,0
2,09,0
2,510,0
3,011,0
Épaisseur de tôleValeur limite
EN AW−5052 équiv.
1,08,0
1,29,0
1,510,0
1,610,0
2,011,0
2,512,0
Épaisseur de tôleValeur limite
EN 1.0330 équiv. (laminé à froid/à chaud)
1,010,0
1,210,4
1,611,2
2,012,0
2,314,6
3,216,4
Épaisseur de tôleValeur limite
EN 1.0330 équiv.(zingage électrolytique)
1,011,0
1,211,2
1,611,6
2,012,0
2,314,6
3,216,4
Épaisseur de tôleValeur limite
EN 1.4301 équiv. (2B), EN 1.4016 équiv. (2B)
1,08,0
1,28,4
1,510,0
2,013,0
2,515,0
3,016,0
Épaisseur de tôleValeur limite
EN AW−5052 équiv.
1,012,0
1,212,4
1,513,0
1,613,2
2,015,0
2,515,0
Épaisseur de tôleValeur limite
EN 1.0330 équiv. (laminé à froid/à chaud)
EN 1.0330 équiv.(zingage électrolytique)
1,015,0
1,217,0
1,619,0
2,021,0
2,323,0
3,227,0
Épaisseur de tôleValeur limite
EN 1.4301 équiv. (2B)
EN 1.4016 équiv. (2B)
1,015,0
1,217,0
1,519,0
2,021,0
2,525,0
3,027,0
Épaisseur de tôleValeur limite
EN AW−5052 équiv.
1,020,0
1,222,0
1,525,0
1,625,0
2,028,0
2,532,0

Hauteur minimale de pli : Procédé de pliage standard

Limites de traitement/plage de dimensions

Matériau Épaisseur de tôle Valeur limite h
EN 1.0038 équiv. 9,0 40,0

Exemples de pièces

Plage de spécification de la largeur de pliage

Limites de traitement/plage de dimensions

MatériauÉpaisseur de tôlePlage de dimensions w
EN 1.0038 équiv.9,010 à 500
EN 1.4301 équiv. (2B)*15,010~850

Exemples de pièces

Angle minimum pour les plis prononcés

Limites de traitement et plage dimensionnelle

  • L’angle θ pour les plis prononcés doit être supérieur ou égal à 45°.
  • Cependant, pour les services Welded Sheet Metal, l’exigence concernant θ ne diffère que pour les matériaux et épaisseurs de tôle suivants.
MatériauTraitement de surfaceÉpaisseur de tôleAngle de pli prononcé
EN AW−5052 équiv.Aucun1,0 1,2 1,5 1,6 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0θ ≥ 90
Anodisé (blanc)
Anodisé (noir)
Anodisé noir (mat)
EN 1.0330 équiv.*1Aucun1,6 2,0 2,3
Nickelage chimique
Chromaté (III, précieux, transparent)
EN 1.4301 équiv. (2B)*1–1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0
EN 1.4016 équiv. (2B)*1–1,5 2,0 3,0

Exemples de pièces

  • *1 En raison des contraintes de traitement en usine, des restrictions s’appliquent uniquement aux services à délai prolongé. Si vous ne pouvez pas sélectionner un devis à délai prolongé bien que vous soyez dans la plage applicable, veuillez contacter le service d’assistance meviy.

Articles récemment consultés

    ↑