À propos d’ébavurage (Pièces de tôles soudées)

Valeurs standard pour le cassage d’arêtes

Exemple de modèle Exemple de pièce Valeur standard
Cassage léger des arêtes
C/R Cassage d’arêtes
Nom de l’option : « Tout autour R0,2 ou plus / Coin C1 »
  • ①Coin
Non disponible
  • « Chanfreiner les coins du modèle avec C1. Les coins inférieurs à 30° ou supérieurs à 170° sont exclus »
  • Image du coin chanfreiné
  • ②Arêtes des surfaces de tôle
  • Bavures et résidus générés lors du poinçonnage de la tôle finis à environ R0,1
  • Bavures et résidus générés lors du poinçonnage de la tôle finis à R0,2 ou plus (environ R0,3)
  • ③Zone de fente étroite
Aucune bavure ni résidu de 0,1 mm ou plus Finition des bavures et résidus à environ R0,1
  • ④Largeur étroite, petits trous
Aucune bavure ni résidu de 0,1 mm ou plus Finition des bavures et résidus à environ R0,1

Apparence du cassage d’arêtes

Finition du cassage léger des arêtes

  • Il est possible que l’aspect présente de légères rayures, car une machine à ébavurer double face est utilisée pour éliminer les bavures.
  • Les zones de contact entre des tôles non soudées peuvent être légèrement plus visibles par rapport aux pièces sans Edge Breaking (voir la photo à gauche).
  • Par ailleurs, les zones dépourvues de cordons de soudure entre des sections de soudure d’angle peuvent présenter une adhérence insuffisante du traitement de surface (voir photo de droite ci-dessous).
  • Zones de contact entre tôles non soudées
  • Exemple : EN 1.4301 équiv. (2B), face arrière soudée
  • Traitement de surface sur zones sans cordons entre sections de soudure d’angle
  • Exemple : EN 1.0330 équiv.(EN 1.0320 équiv. (laminé à chaud)), orange profond (équiv. RAL 2011, (CMJN 0 50 83 12) 2,5YR6,5/13

Finition du C/R Cassage d’arêtes (Tout autour R0,2 ou plus / Coin C1)

  • Les arêtes des surfaces de tôle sont chanfreinées à R0,2 ou plus à l’aide d’une machine à ébavurer double face, et les coins de la pièce sont chanfreinés à C1 par traitement au laser.
  • De fines rayures peuvent apparaître sur la surface lors du cassage d’arêtes des surfaces de tôle.
Arêtes des surfaces de tôle
Acier inoxydable équivalent EN 1.4301 (2B), épaisseur 6,0 mm
Cassage d’arêtes du coin de la pièce
Acier inoxydable équivalent EN 1.4301 (2B), épaisseur 6,0 mm

Articles récemment consultés