- AIDE
- Informations techniques
- Pièces en tôle soudée
- Directives de conception
- Dimensions de douille sélectionnables
Dimensions de douille sélectionnables
Limite supérieure du diamètre du trou pilote des douilles
- Sur meviy, lorsque vous sélectionnez le montage sur douille, veuillez modifier l’indication des informations de trou pour les trous de montage.
- La méthode d’installation utilise le soudage à l’arc. Veuillez noter que pour le service de pièces en tôle, l’installation de douille n’est disponible que dans le cadre d’un devis manuel.
- Les dimensions de douille sélectionnables dépendent du diamètre du trou de montage.
- Pour chaque dimension de douille, un diamètre de trou maximal admissible est défini.
- Veuillez vous reporter au tableau ci-dessous pour plus de détails.
Métaux ferreux
| Dimension de douille | Limite supérieure du diamètre du trou pilote (d) | Exemple |
|---|---|---|
| 6A(Rc1/8) | d ≤ 19,0 | ![]() |
| 8A(Rc1/4) | d ≤ 22,0 | |
| 10A(Rc3/8) | d ≤ 28,0 | |
| 15A(Rc1/2) | d ≤ 32,0 | |
| 20A(Rc3/4) | d ≤ 38,0 | |
| 25A(Rc1) | d ≤ 46,0 | |
| 32A(Rc1 1/4) | d ≤ 58,0 | |
| 40A(Rc1 1/2) | d ≤ 63,0 | |
| 50A(Rc2) | d ≤ 76,0 |
Acier inoxydable
| Dimension de douille | Limite supérieure du diamètre du trou pilote (d) | Exemple |
|---|---|---|
| 6A(Rc1/8) | d ≤ 15,0 | ![]() |
| 8A(Rc1/4) | d ≤ 19,0 | |
| 10A(Rc3/8) | d ≤ 22,0 | |
| 15A(Rc1/2) | d ≤ 27,0 | |
| 20A(Rc3/4) | d ≤ 33,0 | |
| 25A(Rc1) | d ≤ 40,0 | |
| 32A(Rc1 1/4) | d ≤ 49,0 | |
| 40A(Rc1 1/2) | d ≤ 55,0 | |
| 50A(Rc2) | d ≤ 68,0 |
Nombre maximum de douilles éligibles au devis automatique
- Pour l’établissement d’un devis automatique, le nombre de douilles pouvant être installées par modèle est limité.
Veuillez vous reporter au tableau ci-dessous pour plus de détails. - Si le nombre de douilles à installer dépasse cette limite, des devis peuvent être établis par le service d’assistance meviy.
| Nombre maximum de douilles éligibles au devis automatique par modèle |
|---|
| 4 |
Sélection de la dimension de la douille
- Veuillez vous reporter au tableau ci-dessous pour connaître les matériaux, épaisseurs de tôle et dimensions prenant en charge l’installation de douille.
- L’installation de douille ne peut pas être sélectionnée pour l’aluminium, le métal perforé, la plaque de calage, la résine transparente et les matériaux composites.
| Matériau | Épaisseur de tôle | Taille de raccordement | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1,0 à 6,0 | 6A (Rc1/8) | 8A (Rc1/4) | 10A (Rc3/8) | 15A (Rc1/2) | 20A (Rc3/4) | 25A (Rc1) | 32A (Rc1 1/4) | 40A (Rc1 1/2) | 50A (Rc2) |
|
1,0 à 6,0 | 6A (Rc1/8) | 8A (Rc1/4) | 10A (Rc3/8) | 15A (Rc1/2) | 20A (Rc3/4) | 25A (Rc1) | 32A (Rc1 1/4) | 40A (Rc1 1/2) | 50A (Rc2) |
