Détermination et dimensions identifiables des emplacements de soudure

Dans les services de Tôles Soudées, les zones dans lesquelles la distance entre les éléments du modèle 3D est inférieure ou égale à 0,15 mm sont détectées et identifiées comme des emplacements de soudure. Veuillez vérifier les points suivants concernant les zones identifiées comme des emplacements de soudure et celles qui ne le sont pas.

Zones déterminées comme emplacements de soudure

Modèles 3D composés de plusieurs lignes pleines

Les zones où la distance entre les lignes pleines est inférieure ou égale à 0,15 mm sont reconnues comme zones soudées.

Modèles 3D composés d'une ligne pleine unique

Pour les formes constituées d’une seule pièce en tôle, les zones présentant des écarts de 0,15 mm ou moins sont reconnues comme joints soudés.

Conseil

  • Pour les formes constituées d’une seule pièce en tôle, les sections de fente inférieures à 0,15 mm sont considérées comme des points de soudure. L’exemption de soudage ne peut pas être sélectionnée.
    Pour les zones ne nécessitant pas de soudage, ajouter des fentes d’une largeur supérieure à 0,15 mm.
  • Pour la boîte représentée sur le schéma de droite, les angles de la boîte sont également soumis au soudage.
    *Conditions de modélisation : La dimension de la découpe doit être inférieure ou égale à deux fois l’épaisseur de la tôle (par côté) et l’angle à l’intersection du pliage et de la soudure doit être supérieur ou égal à 90 degrés.
    L’emplacement sera également mis en surbrillance sur la visionneuse 3D. Pour plus de détails, veuillez vous reporter aux « Règles de modélisation de base ».

Surfaces planes de tôles en chevauchement

Les surfaces planes de tôles en chevauchement sont reconnues comme des emplacements de soudure ou de soudure par points le long du périmètre extérieur du chevauchement.

Trous présents dans les surfaces planes de tôles en chevauchement

Comme indiqué sur la figure, dans les modèles 3D où une ou plusieurs pièces présentent des trous dans la zone de chevauchement, la circonférence intérieure du trou (zone encadrée en rouge) est reconnue comme joint soudé.

Type de trous Dimension déterminée comme joint soudé
Trou rond
  • Épaisseur < 3 mm : ø 6 ou plus ~
  • Épaisseur ≥ 3 mm : ø 11 ou plus ~
Trou oblong

Extrémité du trou oblong

  • Épaisseur inférieure à 3 mm :
  • ø 6 ou plus ~ Épaisseur supérieure ou égale à 3 mm ou plus : ø 11 ou plus ~
Trous angulaires
  • Sans restriction
Modèles avec trous dans les éléments carrés
Modèles avec trous dans les deux éléments

Zones non identifiées comme sections soudées

Pour les modèles 3D composés de plusieurs lignes pleines, les zones où la distance entre les lignes pleines dépasse 0,15 mm

Les zones où la distance entre les lignes pleines dépasse 0,15 mm ne peuvent pas être reconnues comme des points de soudure.

Modèles 3D composés d'une ligne pleine unique présentant des écarts supérieurs à 0,15 mm

Pour les formes constituées d’une seule pièce en tôle, les zones présentant des écarts supérieurs à 0,15 mm ne peuvent pas être reconnues comme zones soudées.

Bords de pliage sur les sections soudées formées par chevauchement de surfaces planes de tôles

  • Comme indiqué sur le schéma de droite, dans un modèle 3D où les surfaces planes d’une pièce en forme de L se chevauchent, le bord de pliage de la pièce en L ne peut pas être reconnu comme emplacement de soudure.
  • Les bords sans pliage sont reconnus comme des points de soudure.

Pièces en tôle disposées en diagonale

Deux lignes pleines positionnées en diagonale ne peuvent pas être reconnues comme zones soudées.

Points de contact sur surfaces courbes

Les surfaces courbes, telles que l’intérieur d’un rayon de pliage, ne peuvent pas être reconnues comme points de soudure, quelle que soit la distance entre les lignes pleines.

Articles récemment consultés

    ↑