Conditions de devis pour les pièces en tôle soudée d’épaisseurs différentes

  • Nous pouvons également établir des devis pour les pièces en Tôle Soudée composées de deux épaisseurs de tôle différentes ou plus.
  • Veuillez vous reporter à ce qui suit pour connaître les conditions d’établissement du devis.

Règles de modélisation pour les tôles d'épaisseurs différentes

Pour les pièces de Tôle Soudée composées de deux épaisseurs de tôle différentes ou plus, modélisez chaque épaisseur sous la forme d’une ligne pleine distincte.

Combinaisons d'épaisseurs de tôle admises pour l’établissement du devis

Le nombre de types d’épaisseur de tôle pouvant faire l’objet d’un devis est limité. Veuillez vous reporter au tableau ci-dessous.

Nombre de types d’épaisseur de tôle
Devis automatique Jusqu’à 3 types
Devis manuel Jusqu’à 5 types
Devis impossible 6 types ou plus
  • Veuillez vous reporter au tableau ci-dessous pour connaître les plages de combinaisons minimale et maximale des groupes de matériaux et des épaisseurs de tôle admises au devis automatique.
  • Les combinaisons de matériaux appartenant à des groupes différents ne sont pas prises en charge.
Groupe de matériaux 1Plage de combinaison d’épaisseur de tôle
Soudage à l’arc, soudage au laserSoudage par points
MinimumMaximumMinimumMaximum
CEN 1.0330 équiv.(EN 1.0320 équiv. (laminé à chaud))

EN 1.0038 équiv.*1

1,02,01,03,2
1,22,61,23,2
1,63,21,63,2
2,04,52,03,2
2,36,02,33,2
3,29,03,23,2
4,510,0
6,012,0
9,016,0
*1 Pour les configurations comprenant des composants dont l’épaisseur de tôle dépasse 6,0 mm, si un revêtement à base de solvant est sélectionné pour le traitement de surface, les variations d’épaisseur de tôle ne seront acceptées que dans le cadre d’un devis manuel.
Groupe de matériaux 2Plage de combinaison d’épaisseur de tôle
Soudage à l’arc, soudage au laserSoudage par points
MinimumMaximumMinimumMaximum
 EN 1.0330 équiv. (Zingage électrolytique)1,02,01,03,2
1,22,61,23,2
1,63,21,63,2
2,03,2
2,33,2
3,23,2
Groupe de matériaux 3Plage de combinaison d’épaisseur de tôle
Soudage à l’arc, soudage au laserSoudage par points
MinimumMaximumMinimumMaximum
EN 1.4301 équiv.(2B)

EN 1.4301 equiv. (N°1)

1,02,01,03,0
1,22,51,23,0
1,53,01,53,0
2,04,02,03,0
2,55,02,53,0
3,06,0
4,09,0
5,010,0
6,012,0
Groupe de matériaux 4Plage de combinaison d’épaisseur de tôle
Soudage à l’arc, soudage au laserSoudage par points
MinimumMaximumMinimumMaximum
EN 1.4301 équiv. (poli d’un seul côté grain n° 400)*21,02,0
1,23,0
Groupe de matériaux 5Plage de combinaison d’épaisseur de tôle
Soudage à l’arc, soudage au laserSoudage par points
MinimumMaximumMinimumMaximum
EN 1.4301 équiv.(poli d’un seul côté)*21,02,0
1,23,0
*2 EN 1.4301 équiv. (poli d’un seul côté) est disponible uniquement pour un devis manuel. De plus, l’acier inoxydable 304 (poli d’un seul côté grain n° 400) requiert un devis manuel pour les produits incluant le soudage par points.
Groupe de matériaux 6Plage de combinaison d’épaisseur de tôle
Soudage à l’arc, soudage au laserSoudage par points
MinimumMaximumMinimumMaximum
EN 1.4016 équiv.(2B)
1,02,01,03,0
1,23,01,23,0
1,53,0
2,03,0
Groupe de matériaux 7 Plage de combinaison d’épaisseur de tôle
Soudage à l’arc, soudage au laser Soudage par points
Minimum Maximum Minimum Maximum
EN AW−5052 équiv. 1,0 2,0 1,0 2,5
1,2 2,5 1,2 2,5
1,5 3,0 1,5 2,0
1,6 3,0 1,6 2,0
2,0 4,0 2,0 2,0
2,5 5,0
3,0 6,0

À propos de la plage de limites d’usinage pour les pièces d’épaisseurs différentes

  • Les limites d’usinage pour les composants en Tôle Soudée d’épaisseurs différentes varient en fonction de la méthode de soudage.
  • ・Soudage à l’arc, soudage au laser ⇒ La valeur limite d’usinage du composant présentant la plus grande épaisseur de tôle dans le produit fait office de référence
  • ・Soudage par points ⇒ La valeur limite d’usinage du composant le plus mince formant la zone soudée fait office de référence
    Pour plus de détails, reportez-vous à la directive de conception de tôle soudée. »
    « Plage de limites d’usinage ».

Concernant les délais d'expédition des pièces d'épaisseurs de tôle différentes

  • Le délai d’expédition des pièces de tôle soudée d’épaisseurs de tôle différentes correspond au délai d’expédition standard pour les pièces
    d’épaisseur unique majoré d’un jour. Pour plus de détails, reportez-vous à « Délais d’expédition » dans la section Pièces/matériaux applicables dans Tôle Soudée.

Articles récemment consultés