Tailles disponibles pour devis

  • La gamme de tailles de produit disponibles pour un devis automatique est la suivante.
  • Des dimensions extérieures maximales (sens de la longueur) sont définies pour chaque unité de pièce constituant le produit. Pour plus de détails, veuillez vous reporter à la rubrique Matériau, Traitement de surface, Dimensions du service de pièces en tôle.
  • Les produits hors de la plage de devis automatique peuvent faire l’objet d’une demande de devis auprès du service d’assistance meviy.

Matériau : Métaux ferreuxTraitement de surfaceDimensions extérieures
du produit [mm]
(Somme de la longueur, de la largeur et de la hauteur)
Dimension maximale des
pièces composantes
[mm]
Poids du produit [kg]
EN 1.0330 équiv.(EN 1.0320 équiv. (laminé à chaud))
 EN 1.0038 équiv.
ー30–2 000*1~1 200~27
Peinture / revêtement
Nickelage chimique
Oxyde noir
Chromaté (III, précieux, transparent)
Chromaté (III, précieux, noir)

EN 1.0330 équiv.

Zingage électrolytique
Matériau : Acier inoxydable Méthode de finition Dimensions du produit [mm] (Somme de la longueur, de la largeur et de la hauteur) Dimension maximale des pièces composantes [mm] Poids du produit [kg]
EN 1.4301 équiv. N° 1 30–2 000 ~1 200 ~27
2B
Poli d’un seul côté, grain n° 400
EN 1.4016 équiv. 2B
Matériau : Aluminium Traitement de surface Dimensions du produit [mm] (Somme de la longueur, de la largeur et de la hauteur) Dimension maximale des pièces composantes [mm] Poids du produit [kg]
EN AW−5052 équiv. – 30–2 000*1 ~1 200 ~27
Anodisé (transparent)
Anodisé (noir)
Anodisé noir (mat)
  • *1 Les dimensions (voir le tableau en annexe) varient en fonction du traitement de surface et du matériau.
  • (Tableau en annexe)
  • Limite dimensionnelle incluant le traitement de surface
Dimensions externes [mm] (maximum)
Longueur Largeur Hauteur
Nickelage chimique 1 200 800 300
Oxyde noir
Chromaté (III, précieux, transparent)
Chromaté (III, précieux, noir) 1 150 900 120
EN AW-5052 équiv. (Sans traitement de surface) 1 200 920 920
Anodisé (transparent) 600 400
Anodisé (noir)
Anodisé noir (mat) 1 100 800 400

Articles récemment consultés

    ↑