- AIDE
- Informations techniques
- Pièces en tôle soudée
- Pièces/matériaux applicables
- Soudage par points et finition
Soudage par points et finition
- En cochant l’option de soudage par points dans le champ d’affichage des informations générales de soudage et en mettant à jour, il est possible de coter comme soudures par points les zones où deux surfaces planes de tôle se chevauchent. Lorsque le soudage par points est spécifié, il s’applique à tous les emplacements où le soudage par points est possible.
- *Si la zone où deux surfaces de tôle se chevauchent est trop petite pour atteindre la valeur limite de traitement à point unique, elle sera jugée inéligible au traitement par soudage par points. Même si le soudage par points est coché dans le champ Informations générales de soudage, cet emplacement sera indiqué comme soudage standard.
- Même si la case soudage par points est cochée dans le champ d’affichage des informations de soudage, cette zone sera indiquée comme soudage conventionnel. Reportez-vous à « Plage de limites d’usinage » pour les limites de traitement du soudage par points.
Traitement du soudage par points
Méthode de traitement
- En fonction de la forme du produit, des machines à souder par points à position fixe ou de type table sont utilisées pour le traitement. Le type de machine est déterminé à l’usine de fabrication.
- L’aspect des marques de soudage par points diffère légèrement. Avec les machines de type fixe, des indentations se forment sous forme de marques de soudage par points des deux côtés de la zone de chevauchement entre deux tôles. Cependant, avec les machines de type table, aucune indentation ne se forme sur la surface appliquée à plat contre l’électrode de table.
- À noter que la profondeur de l’indentation tend à être plus importante avec la machine de type table.
- Si vous souhaitez spécifier une machine à souder par points particulière, veuillez l’indiquer dans la section des instructions supplémentaires et demander un devis à notre représentant.
Nombre de configurations de points
Vous pouvez choisir parmi trois configurations pour le nombre de soudures par points par zone de chevauchement (ci-après dénommée zone soudée) entre deux tôles planes. Des valeurs numériques spécifiques, telles que N points par zone, ne peuvent pas être spécifiées. En outre, s’il existe plusieurs zones soudées, la configuration de soudure par points sélectionnée sera appliquée à toutes les zones soudées.
Si vous souhaitez spécifier le nombre exact de soudures par points par surface soudée, veuillez l’indiquer dans le champ Instructions supplémentaires et demander un devis manuel au service d’assistance meviy.
- Standard : Le paramètre par défaut est Standard.
- Élevé : Le nombre de soudures par points par panneau sera augmenté.
- Faible : meviy organisera les points de soudure pour réduire le nombre de soudures par points par surface soudée.
Attention
Nombre d'emplacements de soudage par points reconnus par côté
Lorsqu’il y a deux soudures par points ou plus par côté d’une section soudée, elle fait l’objet d’un devis automatique.
Deux points ou plus par section de soudage de panneau : Soumis à un devis automatique
Lorsqu’une seule soudure par points est reconnue par surface, un devis automatique s’applique si les conditions suivantes sont remplies ; sinon, un devis manuel auprès du service d’assistance meviy est requis en raison de risques d’insuffisance de résistance mécanique.
- Lorsque la zone soudée par points se trouve dans la même pièce et ne comporte qu’une seule soudure par points (voir figure ① ci-dessous)
- Lorsqu’il s’agit d’une soudure de surface entre deux pièces, mais qu’il existe d’autres zones soudées reliant ces deux pièces en dehors de cette soudure de surface (fig. ②)
*Cependant, si les autres points de soudage sont également des soudures d’angle à point unique, une condition supplémentaire pour le devis automatique est que les deux soudures d’angle ne doivent pas être coaxiales.
① 1 soudure par points dans la même pièce : Soumis à un devis automatique
② 1 soudure par points x 2 surfaces entre 2 pièces : Soumis à un devis automatique
Finition du soudage par points
Finition
・Finition du soudage par points :
- La finition du soudage par points est effectuée selon des méthodes spécifiques déterminées par les propriétés du matériau, quel que soit le type de finition de soudure sélectionné pour le soudage conventionnel (soudage à l’arc, soudage au laser).
- Reportez-vous aux « Normes de traitement de finition » pour plus de détails.