Spécifications pour le chanfreinage (pièces en tôle soudée)

  • Pour les pièces en tôle, une machine à ébavurer double face est utilisée pour casser les arêtes.
  • Ce processus peut entraîner l’apparition de légères rayures sur les surfaces apparentes.
  • Veuillez cliquer sur «À propos de la rupture des bords» pour plus d’informations.
* Dans le service de soudage de tôles, le chanfrein C/R n’est pas inclus dans l’option de délai de livraison long et sera mis en œuvre progressivement.

Matériaux disponibles et dimensions correspondantes pour le chanfreinage

  • ✓: Devis automatique disponible
  • ー: Devis manuel uniquement
Matériau : Métaux ferreuxTraitement de surfaceÉpaisseurLégère chanfreinage des arêtesChanfrein C/R
EN 1.0330 équiv. (EN 1.0320 équiv. (laminé à chaud))1,0 1,2 1,6 2,0 2,3 3,2 4,5 6,0
Peinture / revêtement
Nickelage chimique✓*
Oxyde noir
Chromaté (III, précieux, transparent)
Chromaté (III, précieux, noir)
EN 1.0038 équiv.9,0 10,0 12,0 16,0
Peinture / revêtement9,0 10,0 12,0
Nickelage chimique9,0
Oxyde noir
Chromaté (III, précieux, transparent)
EN 1.0330 équiv. (électro-galvanisé)Galvanisé (chimique)1,0  1,2  1,6  2,0  2,3  3,2
* Le chanfrein C/R n’est pas applicable pour une épaisseur de tôle de 6,0 mm.
Matériau : Acier inoxydableMéthode de finitionÉpaisseurLégère chanfreinage des arêtesChanfrein C/R
EN 1.4301 équiv.2B1,0 1,2 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0
N° 19,0 10,0 12,0
EN 1.4016 équiv.2B1,0 1,2 1,5 2,0 3,0
MatériauTraitement de surfaceÉpaisseurLégère chanfreinage des arêtesChanfrein C/R
EN AW−5052 équiv.1,0 1,2 1,5 1,6 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0
Anodisé (clair)
Anodisé (noir)
Anodisé (noir mat)
Passivation au chromate trivalent (SurTec 650)

Articles récemment consultés